(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SABWS-26-8
SABW/SABWS アキシアルベアリング付き座金 NBK アキシアルベアリングツキザゲネ

SABW/SABWS アキシアルベアリング付き座金 SABWS-26-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,897円
税込単価
4,287円

【特長】・アキシアルベアリングを内蔵した座金。・ねじ締結を行うレバー・ノブ・ボ...

詳細情報を確認する

SABWS-26-8 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SABW/SABWS アキシアルベアリング付き座金 外形図01

製品仕様

材質・仕上げ

型番本体カバーディスクスライディングディスク
SABW
スティール製
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ガラス繊維強化ナイロン46
SABWS
ステンレス製
SUS303SUS303ガラス繊維強化ナイロン46

規格表

単位:mm
型番DdD1H適用ねじ径質量(g)
SABW-20-6SABWS-20-6206166M610
SABW-26-8SABWS-26-8268227M821
SABW-28-10SABWS-28-102810248M1028
SABW-32-12SABWS-32-123212289M1241

使用例

 
SABW/SABWS アキシアルベアリング付き座金 使用例01

型番リスト

型番
レバー 材質
寸法D(φ)
寸法d(φ)
本体 表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SABWS-26-8

[ステンレス] SUS303
26
8
なし
10

1個

3,897( 4,287円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アキシアルベアリングを内蔵した座金。
・ねじ締結を行うレバー・ノブ・ボルトなどの機械要素部品と組み合わせて使用してください。
・座面の摩擦を減少させることで通常の約2倍の締めつけ力が得られます。

カタログ

 

SABWS-26-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SABW/SABWS アキシアルベアリング付き座金の型番SABWS-26-8のページです。
型番SABWS-26-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SABW/SABWS アキシアルベアリング付き座金

SABW/SABWS アキシアルベアリング付き座金

    位置調節付クランピング・レバー オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製

    位置調節付クランピング・レバー オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製

      位置調節付クランピング・レバー オネジ付、スラストベアリング付

      位置調節付クランピング・レバー オネジ付、スラストベアリング付

        ステンレスクランプレバー SRS,SFS

        ステンレスクランプレバー SRS,SFS

          位置調節付クランピング・レバー メネジ付、スラストベアリング付

          位置調節付クランピング・レバー メネジ付、スラストベアリング付

            安全樹脂クランプレバー おねじタイプ

            安全樹脂クランプレバー おねじタイプ

              ラチェット レバー(RL)

              ラチェット レバー(RL)

                クランピング・レバー

                クランピング・レバー

                  オールステンレスクランプレバー SRSS・SFSS

                  オールステンレスクランプレバー SRSS・SFSS

                    クランプレバーフラット SRFL、SFFL

                    クランプレバーフラット SRFL、SFFL

                      ステンレスクランプレバーフラット SRSFL,SFSFL

                      ステンレスクランプレバーフラット SRSFL,SFSFL

                        プッシュタイプクランプレバー

                        プッシュタイプクランプレバー

                          クランプレバー SR,SF

                          クランプレバー SR,SF

                            メーカー 鍋屋バイテック ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー 小西製作所 ロームヘルドハルダー ミスミ イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー 小西製作所 小西製作所 小西製作所 ミスミ 小西製作所
                            通常価格 3,499円 10,127円 4,986円 993円 4,426円 604円 19,899円 3,087円 2,688円 633円 1,005円 761円 651円
                            通常出荷日 4日目   8日目~   9日目   3日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            クランプ 機構 なし ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 なし ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構
                            種類 関連部品 クランプ機能付きレバー クランプ機能付きレバー クランプ機能付きレバー クランプ機能付きレバー クランプ機能付きレバー その他機能付きレバー クランプ機能付きレバー クランプ機能付きレバー クランプ機能付きレバー クランプ機能付きレバー クランプ機能付きレバー クランプ機能付きレバー

                            SABW/SABWS アキシアルベアリング付き座金のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SABW-26-8
                            SABW-28-10
                            SABW-32-12
                            SABWS-20-6
                            SABWS-28-10
                            SABWS-32-12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?レバー 材質 寸法D
                            (φ)
                            寸法d
                            (φ)
                            本体 表面処理

                            3,697円

                            ( 4,067円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10[スチール] SUM22L268四三酸化鉄皮膜

                            3,997円

                            ( 4,397円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10[スチール] SUM22L2810四三酸化鉄皮膜

                            4,397円

                            ( 4,837円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10[スチール] SUM22L3212四三酸化鉄皮膜

                            3,824円

                            ( 4,206円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10[ステンレス] SUS303206なし

                            3,997円

                            ( 4,397円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10[ステンレス] SUS3032810なし

                            4,680円

                            ( 5,148円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10[ステンレス] SUS3033212なし

                            クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました