(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QLGAL-18-G3/4-B
QLGAL-A/QLGAL-B/QLGAH-A/QLGAH-B オイルレベルウィンドウ NBK オイルレベルウィンドウ

QLGAL-A/QLGAL-B/QLGAH-A/QLGAH-B オイルレベルウィンドウ QLGAL-18-G3/4-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,386円
税込単価
2,625円

【特長】・本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウです。・メートル細目...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

QLGAL-18-G3/4-B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

QLGAL-A/QLGAL-B/QLGAH-A/QLGAH-B オイルレベルウィンドウ 外形図

製品仕様

単位:mm
型番D1M(細目)G(PF)
ねじの呼び
LmDAB許容圧力
(MPa)
推奨締めつけ
トルク(N・m)
質量
(g)
QLGAH-18-M27-1.5-A18M27×1.5-93283072018
QLGAL-18-G3/4-B18-G3/493283072018

特長

  • QLGAH-M:メートル細目ねじ
  • QLGAL-G:管用平行ねじ
  • 型番により、使用可能温度およびリフレクタの有無が選択できます。
    QLGAH-A 使用可能温度:180℃・リフレクタつき
    QLGAL-B 使用可能温度:100℃・リフレクタなし

材質・仕上げ

-QLGAH-AQLGAL-B
本体アルミニウム合金アルミニウム合金
リフレクタポリサルフォン-
ウィンドウ特殊フロートガラスフロートガラス
オイルシールFPM(VITON*1 フッ素ゴム・茶) NBR(ニトリルゴム・黒)
OリングFPM(VITON*1 フッ素ゴム・緑) NBR(ニトリルゴム・黒)

*1:VITONは米デュポン社の登録商標です。

型番リスト

型番
ねじの呼び
リフレクタ
オイルシール材質詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QLGAL-18-G3/4-B

G3/4
なし
NBR
10

1個

2,386( 2,625円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウです。
・メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
・リフレクタつきは、オイルレベルの確認が容易になります。
・本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
・加圧されたオイルタンクにも使用できます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

QLGAL-18-G3/4-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

QLGAL-A/QLGAL-B/QLGAH-A/QLGAH-B オイルレベルウィンドウの型番QLGAL-18-G3/4-Bのページです。
型番QLGAL-18-G3/4-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

QLGAL-A/QLGAL-B/QLGAH-A/QLGAH-B オイルレベルウィンドウ

QLGAL-A/QLGAL-B/QLGAH-A/QLGAH-B オイルレベルウィンドウ

    金属製オイルゲージ 丸型ネジ付 KIM-AR・KIM-ARS型

    金属製オイルゲージ 丸型ネジ付 KIM-AR・KIM-ARS型

      オイルレベルゲージ A型(外径ツバ付型)

      オイルレベルゲージ A型(外径ツバ付型)

        金属製オイルゲージ 長型自動(二重)バルブ・着脱アダプター付 KLM-AVA型

        金属製オイルゲージ 長型自動(二重)バルブ・着脱アダプター付 KLM-AVA型

          丸型オイルゲージ 一般用 打込(圧入)式 KC・KCM型

          丸型オイルゲージ 一般用 打込(圧入)式 KC・KCM型

            丸型オイルゲージ 一般用給油口付

            丸型オイルゲージ 一般用給油口付

              オイルレベルゲージ N型(外径ツバナシ型)

              オイルレベルゲージ N型(外径ツバナシ型)

                金属製オイルゲージ 長型I型 KLM-I・IS型

                金属製オイルゲージ 長型I型 KLM-I・IS型

                  メーカー 鍋屋バイテック 協和 武蔵オイルシール工業 協和 協和 協和 武蔵オイルシール工業 協和
                  通常価格 2,386円 1,997円 418円 128,899円 518円 2,863円 326円 5,715円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                  種類 関連部品 丸型タイプ 丸形タイプ 長型タイプ 丸型タイプ 丸型タイプ 丸形タイプ 長型タイプ
                  寸法D(φ) 32 - - - - - - -

                  QLGAL-A/QLGAL-B/QLGAH-A/QLGAH-B オイルレベルウィンドウのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  QLGAH-18-M27-1.5-A
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?ねじの呼び リフレクタ オイルシール材質詳細

                  2,887円

                  ( 3,176円 )
                  1個 -

                  4日目

                  10M27×1.5ありFPM

                  オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました