(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PXCS-12-17-6
PXCS インデックスプランジャ用カラー NBK インデックスプランジャヨウカラ

PXCS インデックスプランジャ用カラー PXCS-12-17-6
通常単価(税別)
268円
税込単価
295円

【特長】・インデックスプランジャと組み合わせてご使用ください。・取りつけ部の肉...

詳細情報を確認する

型番

PXCS-12-17-6 解除

Loading...

PXCS-12-17-6の仕様・寸法情報

種類関連部品寸法d(φ)12
寸法D(φ)17寸法t(mm)6

商品情報

外形図

PXCS インデックスプランジャ用カラー 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

 PXCS
本体SUS303

RoHS2適合

規格表

PXCS インデックスプランジャ用カラー 規格表

使用例

PXCS インデックスプランジャ用カラー 使用例

型番リスト

型番
寸法d(φ)
寸法D(φ)
寸法t(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PXCS-12-17-6

12
17
6

1個

268( 295円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・インデックスプランジャと組み合わせてご使用ください。
・取りつけ部の肉厚が薄い場合にも安定した固定ができます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PXCS インデックスプランジャ用カラーの型番PXCS-12-17-6のページです。
型番PXCS-12-17-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PXCS インデックスプランジャ用カラー

PXCS インデックスプランジャ用カラー

    PXP インデックスプランジャ-ノック式ボタンタイプ

    PXP インデックスプランジャ-ノック式ボタンタイプ

      PLZY/PLZYS インデックスプランジャ - ロック機構つき - リングタイプ

      PLZY/PLZYS インデックスプランジャ - ロック機構つき - リングタイプ

        PLZX/PLZXS インデックスプランジャ - リングタイプ

        PLZX/PLZXS インデックスプランジャ - リングタイプ

          インデックスプランジャー(ステンレス) IP-1-sus

          インデックスプランジャー(ステンレス) IP-1-sus

            セーフティープランジャー TSP10

            セーフティープランジャー TSP10

              PIX/PIXS インデックスプランジャ - コンパクトタイプ

              PIX/PIXS インデックスプランジャ - コンパクトタイプ

                PIXB インデックスプランジャ用ブシュ

                PIXB インデックスプランジャ用ブシュ

                  インデックスプランジャー(ステンレス) IP-2-sus

                  インデックスプランジャー(ステンレス) IP-2-sus

                    インデックスプランジャー(ノーズロック型)(GDX)

                    インデックスプランジャー(ノーズロック型)(GDX)

                      PFHX/PFHXS-S フランジつきインデックスプランジャ-コンパクトタイプ

                      PFHX/PFHXS-S フランジつきインデックスプランジャ-コンパクトタイプ

                        PNXV インデックスプランジャ - レバータイプ

                        PNXV インデックスプランジャ - レバータイプ

                          PXN/PXNS インデックスプランジャ用ナット

                          PXN/PXNS インデックスプランジャ用ナット

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 小西製作所 東信製作所 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 小西製作所 イマオコーポレーション 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック
                            通常価格 268円 3,825円 2,970円 5,461円 2,076円 2,423円 1,462円 1,097円 2,485円 3,554円 1,513円 2,122円 233円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目  
                            種類 関連部品 標準ノブ リング付 リング付 標準ノブ レバータイプ 標準ノブ 関連部品 標準ノブ レバータイプ 標準ノブ レバータイプ 関連部品

                            PXCS インデックスプランジャ用カラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PXCS-20-22-6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法d
                            (φ)
                            寸法D
                            (φ)
                            寸法t
                            (mm)

                            419円

                            ( 461円 )
                            1個 -

                            4日目

                            20226
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法d
                            (φ)
                            寸法D
                            (φ)
                            寸法t
                            (mm)

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト