(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PPRSC-4-KD
PPRSC-KU/PPRSC-KD プレスフィットプランジャ - 簡易取りつけタイプ NBK プレスフィットプランジャ

PPRSC-KU/PPRSC-KD プレスフィットプランジャ - 簡易取りつけタイプ PPRSC-4-KD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
358円
税込単価
394円

【特長】・圧入タイプのボールプランジャです。・本体に配置したスリットがたわみ性...

詳細情報を確認する

  • 取付方法:
    圧入
  • 本体材質:
    ポリアセタール
  • ゆるみ止め:
    なし
  • 本体表面処理:
    なし
  • 先端表面処理:
    なし
  • 初期荷重(範囲)(N):
    0.01~50

PPRSC-4-KD の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

PPRSC-KU/PPRSC-KD プレスフィットプランジャ - 簡易取りつけタイプ 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

-PPRSC-KUPPRSC-KD
本体ポリアセタール(黒)ポリアセタール(黒)
ボールSUS440C(硬度54-60HRC)ポリアセタール(白)
スプリングSUS631相当SUS631相当

RoHS2適合

規格表

PPRSC-KU

PPRSC-KU/PPRSC-KD プレスフィットプランジャ - 簡易取りつけタイプ PPRSC-KU規格表

ステンレスボール

PPRSC-KD

PPRSC-KU/PPRSC-KD プレスフィットプランジャ - 簡易取りつけタイプ PPRSC-KD規格表

プラスティックボール

技術情報・設計アイデア

取りつけ穴寸法

PPRSC-KU/PPRSC-KD プレスフィットプランジャ - 簡易取りつけタイプ 取りつけ穴寸法図

型番リスト

型番
先端材質
外径(mm)
ストローク(mm)
先端熱処理
初期荷重(N)
最大荷重(N)
長さ L(mm)
先端部外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PPRSC-4-KD

[樹脂] ポリアセタール
4
0.8
なし
3
6.5
5
3
10

1個

358( 394円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧入タイプのボールプランジャです。
・本体に配置したスリットがたわみ性を高め、公差の大きな穴への取りつけを可能にしています。
・PPRSC-KDはボールがプラスティック製です。
・ワークを傷つけません。

カタログ

 

PPRSC-4-KDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPRSC-KU/PPRSC-KD プレスフィットプランジャ - 簡易取りつけタイプの型番PPRSC-4-KDのページです。
型番PPRSC-4-KDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PPRSC-KU/PPRSC-KD プレスフィットプランジャ - 簡易取りつけタイプ

PPRSC-KU/PPRSC-KD プレスフィットプランジャ - 簡易取りつけタイプ

    PAFS ミニボールプランジャ(ステンレス製)

    PAFS ミニボールプランジャ(ステンレス製)

      ボールプランジャ 樹脂ボディタイプ

      ボールプランジャ 樹脂ボディタイプ

        プラスティックボールプランジャ PPP-N/PPP-P

        プラスティックボールプランジャ PPP-N/PPP-P

          ボールプランジャ PPSS

          ボールプランジャ PPSS

            ボールプランジャ ローラタイプ

            ボールプランジャ ローラタイプ

              スプリング・プランジャ 六角穴付 22031タイプ

              スプリング・プランジャ 六角穴付 22031タイプ

                スプリング・プランジャ 回転可能なボールとスロット付

                スプリング・プランジャ 回転可能なボールとスロット付

                  プレスフィットプランジャー PFP

                  プレスフィットプランジャー PFP

                    スプリング・プランジャ ボール、ヘッド、六角穴付

                    スプリング・プランジャ ボール、ヘッド、六角穴付

                      ボール プランジャー(キャップタイプ)(BSTCA・BSUCA)

                      ボール プランジャー(キャップタイプ)(BSTCA・BSUCA)

                        ボールプランジャ ステンレスボディタイプ

                        ボールプランジャ ステンレスボディタイプ

                          ミニボールプランジャ PBSH/PBSHS

                          ミニボールプランジャ PBSH/PBSHS

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ミスミ 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ミスミ ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー 小西製作所 ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション ミスミ 鍋屋バイテック
                            通常価格 358円 341円 210円 422円 400円 710円 878円 798円 196円 855円 543円 360円 1,087円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            取付方法 圧入 スクリュー(六角) スクリュー(マイナス溝) スクリュー(マイナス溝) 圧入 スクリュー(六角) スクリュー(六角) スクリュー(マイナス溝) 圧入 スクリュー(六角) ボルト(キャップ) スクリュー(六角) ボルト(キャップ)
                            本体材質 ポリアセタール SUSXM7 - 樹脂 ステンレス SUSXM7 - - - - - SUS304相当 -
                            ゆるみ止め なし - なし なし なし - あり あり なし あり なし - なし
                            本体表面処理 なし - なし なし なし なし - - なし - - なし -
                            先端表面処理 なし - なし なし なし なし - - なし - なし なし なし

                            PPRSC-KU/PPRSC-KD プレスフィットプランジャ - 簡易取りつけタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PPRSC-10-KU
                            PPRSC-4-KU
                            PPRSC-5-KD
                            PPRSC-6-KU
                            PPRSC-8-KU
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?先端材質 外径
                            (mm)
                            ストローク
                            (mm)
                            先端熱処理 初期荷重
                            (N)
                            最大荷重
                            (N)
                            長さ L
                            (mm)
                            先端部外径
                            (mm)

                            619円

                            ( 681円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10[ステンレス] SUS440C102.4[焼入] 硬度55-60HRC11.922.313.58

                            370円

                            ( 407円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10[ステンレス] SUS440C40.8[焼入] 硬度55-60HRC36.553

                            451円

                            ( 496円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10[樹脂] ポリアセタール51なし69.464

                            378円

                            ( 416円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10[ステンレス] SUS440C61.6[焼入] 硬度55-60HRC6.212.675

                            412円

                            ( 453円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10[ステンレス] SUS440C81.9[焼入] 硬度55-60HRC1020.496.5

                            ボールプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました