(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PPRL-4-KU
PPRL-NI/PPRL-KU プレスフィットピンプランジャ NBK プレスフィットプランジャ

PPRL-NI/PPRL-KU プレスフィットピンプランジャ PPRL-4-KU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
829円
税込単価
912円

【特長】・圧入タイプのピンプランジャ・取りつけ穴の推奨寸法公差はH7です・PP...

詳細情報を確認する

  • 取付方法:
    圧入
  • 本体材質:
    SUS305相当
  • ゆるみ止め:
    なし
  • 本体表面処理:
    なし
  • 先端表面処理:
    なし
  • 先端熱処理:
    なし
  • 初期荷重(範囲)(N):
    0.01~50

PPRL-4-KU の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

PPRL-NI/PPRL-KU プレスフィットピンプランジャ 外形図

規格表

単位:mm

品番D1DD3D2sLL1L2L3適用ボールボタン荷重(N)
min./max.
質量
(g)
PPRL-4-NI42.84.642.710.70.91.85.6BB-53/8.20.6
PPRL-5-NI53.85.654120.92.16BB-83.3/91.2
PPRL-6-NI64.86.565.51512.38.2BB-106.1/122
PPRL-8-NI86.28.586.5181.12.99.5BB-1210.7/174
PPRL-10-NI10811108261.53.515BB-1216.2/299
PPRL-4-KU42.84.642.710.70.91.85.6BB-53/8.20.5
PPRL-5-KU53.85.654120.92.16BB-83.3/90.7
PPRL-6-KU64.86.565.51512.38.2BB-106.1/121.1
PPRL-8-KU86.28.586.5181.12.99.5BB-1210.7/172.3
PPRL-10-KU10811108261.53.515BB-1216.2/295

PPRL-NI:ステンレスピン、PPRL-KU:プラスティックピン

製品仕様

材質・仕上げ

 PPRL-NIPPRL-KU
本体SUS305相当SUS305相当
ピンSUS303相当ポリアセタール(白)
スプリングSUS631相当SUS631相当

型番リスト

型番
先端材質
外径(mm)
ストローク(mm)
初期荷重(N)
最大荷重(N)
長さ L(mm)
先端部外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PPRL-4-KU

[樹脂] ポリアセタール
4
2.7
3
8.2
10.7
2.8
10

1個

829( 912円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧入タイプのピンプランジャ
・取りつけ穴の推奨寸法公差はH7です
・PPRL-NIはオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています
・PPRL-KUはプラスティックピン使用。ワークに傷をつけません

カタログ

 

PPRL-4-KUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPRL-NI/PPRL-KU プレスフィットピンプランジャの型番PPRL-4-KUのページです。
型番PPRL-4-KUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PPRL-NI/PPRL-KU プレスフィットピンプランジャ

PPRL-NI/PPRL-KU プレスフィットピンプランジャ

    ボールプランジャ PPSS

    ボールプランジャ PPSS

      ステンレスケース プランジャー(シリンダータイプ)(SBPC)

      ステンレスケース プランジャー(シリンダータイプ)(SBPC)

        ステンレスケース プランジャー SBP・SBPJ

        ステンレスケース プランジャー SBP・SBPJ

          エンプラケースプランジャー(EBP・EBPJ)

          エンプラケースプランジャー(EBP・EBPJ)

            プレスフィットプランジャ PPR/PPR-KU/PPR-KD

            プレスフィットプランジャ PPR/PPR-KU/PPR-KD

              プレスフィットプランジャ

              プレスフィットプランジャ

                ステンレスケース プランジャー(SBPH・SBPHJ)

                ステンレスケース プランジャー(SBPH・SBPHJ)

                  プレスボールプランジャ

                  プレスボールプランジャ

                    プレスフィットプランジャ ローラタイプ

                    プレスフィットプランジャ ローラタイプ

                      PPRSC-KU/PPRSC-KD プレスフィットプランジャ - 簡易取りつけタイプ

                      PPRSC-KU/PPRSC-KD プレスフィットプランジャ - 簡易取りつけタイプ

                        ボールプランジャー フランジ付タイプ

                        ボールプランジャー フランジ付タイプ

                          ボールプランジャー (軽荷重用)BP-L・(重荷重用)BP-H

                          ボールプランジャー (軽荷重用)BP-L・(重荷重用)BP-H

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション 鍋屋バイテック ミスミ イマオコーポレーション ナベヤ ミスミ 鍋屋バイテック ミスミ 小西製作所
                            通常価格 688円 400円 288円 290円 126円 192円 140円 448円 258円 820円 358円 470円 281円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            取付方法 圧入 圧入 圧入 圧入 圧入 圧入 プレスフィット 圧入 圧入 プレスフィット 圧入 フランジ付 スクリュー(マイナス溝)
                            本体材質 SUS305相当 ステンレス SUS303 SUS303 樹脂 - - SUS303 - ポリアセタール ポリアセタール - 鋼材SUM22L
                            ゆるみ止め なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            本体表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - 黒色四三酸化鉄皮膜
                            先端表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            PPRL-NI/PPRL-KU プレスフィットピンプランジャのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PPRL-10-KU
                            PPRL-10-NI
                            PPRL-4-NI
                            PPRL-5-KU
                            PPRL-5-NI
                            PPRL-6-KU
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?先端材質 外径
                            (mm)
                            ストローク
                            (mm)
                            初期荷重
                            (N)
                            最大荷重
                            (N)
                            長さ L
                            (mm)
                            先端部外径
                            (mm)

                            1,012円

                            ( 1,113円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10[樹脂] ポリアセタール10816.229268

                            1,004円

                            ( 1,104円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10[ステンレス] SUS303相当10816.229268

                            688円

                            ( 757円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10[ステンレス] SUS303相当42.738.210.72.8

                            854円

                            ( 939円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10[樹脂] ポリアセタール543.39123.8

                            708円

                            ( 779円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -[ステンレス] SUS303相当543.39123.8

                            838円

                            ( 922円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10[樹脂] ポリアセタール65.56.112154.8

                            ボールプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました