(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PNXV インデックスプランジャ - レバータイプ

PNXV インデックスプランジャ - レバータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,122円 ~ 2,697円
税込価格
2,334円 ~ 2,967円

【特長】・レバーをまわしてピンの出入りを操作するインデックスプランジャです。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 製造上の都合により、本体の表面処理が変更となりました。

    変更内容:亜鉛ダイカスト ZNDGナノコーティング(グレー)→亜鉛ダイカスト 三価クロメート処理(シルバー)
    三価クロメート処理はZNDGナノコーティングと同等の耐蝕性となります。

    詳細はこちらから御確認下さい。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

PNXV インデックスプランジャ - レバータイプ 外形図1

PNXV-A

PNXV インデックスプランジャ - レバータイプ 外形図2

PNXV-AK

製品仕様

商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。

商品記号ロックナット
PNXV-Aなし
PNXV-AKつき

材質・仕上げ

部品PNXV-APNXV-AK
レバーナイロン6(つや消し黒)ナイロン6(つや消し黒)
本体亜鉛ダイカスト
三価クロメート処理(シルバー)
亜鉛ダイカスト
三価クロメート処理(シルバー)
ピンSUM22L相当
三価クロメート処理
SUM22L相当
三価クロメート処理
スプリングSUS301SUS301
ロックナット-S45C
三価クロメート処理

規格表

PNXV インデックスプランジャ - レバータイプ 規格表1

選定サポート情報

PNXV インデックスプランジャ - レバータイプ 選定サポート情報1

商品記号  (1)B  (2)M  (3)ロックナットの有無

型番リスト

型番
外径(mm)
先端部外径(mm)
ストローク(mm)
本体表面処理
長さ L(mm)
ロックナット
本体表面処理詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
6
8
三価クロメート処理
48
なし
三価クロメート処理(シルバー)

1個

2,280( 2,508円 )

4日目

12
6
8
三価クロメート処理
48
あり
三価クロメート処理(シルバー)

1個

2,418( 2,660円 )

4日目

16
8
10
三価クロメート処理
56.5
あり
三価クロメート処理(シルバー)

1個

2,290( 2,519円 )

4日目

16
10
10
三価クロメート処理
56.5
なし
三価クロメート処理(シルバー)

1個

2,122( 2,334円 )

4日目

16
10
10
三価クロメート処理
56.5
あり
三価クロメート処理(シルバー)

1個

2,287( 2,516円 )

4日目

20
12
12
三価クロメート処理
69.5
あり
三価クロメート処理(シルバー)

1個

2,697( 2,967円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーをまわしてピンの出入りを操作するインデックスプランジャです。
・レバーを180°回転させるとピンは本体に内蔵されます。
・本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
・本体は亜鉛ダイカスト製です。
・機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。

(i)ご注意

  • 製造上の都合により、本体の表面処理が変更となりました。

    変更内容:亜鉛ダイカスト ZNDGナノコーティング(グレー)→亜鉛ダイカスト 三価クロメート処理(シルバー)
    三価クロメート処理はZNDGナノコーティングと同等の耐蝕性となります。

    詳細はこちらから御確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PNXV インデックスプランジャ - レバータイプ

PNXV インデックスプランジャ - レバータイプ

    PLV フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ

    PLV フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ

      PMV フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ

      PMV フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ

        PNLV フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ

        PNLV フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ

          インデックスレバープランジャー ILP

          インデックスレバープランジャー ILP

            インデックスプランジャ

            インデックスプランジャ

              インデックスレバープランジャー(ステンレス) ILP-sus

              インデックスレバープランジャー(ステンレス) ILP-sus

                PBVY フランジつきインデックスプランジャ

                PBVY フランジつきインデックスプランジャ

                  PLAY/PLAYS インデックスプランジャ - ロック機構つき - ピン着脱タイプ

                  PLAY/PLAYS インデックスプランジャ - ロック機構つき - ピン着脱タイプ

                    インデックス・ボルト リング付

                    インデックス・ボルト リング付

                      インデックスプランジャー(ノーズロック型)(GDX)

                      インデックスプランジャー(ノーズロック型)(GDX)

                        PTY/PTYS インデックスプランジャ - ロック機構つき - T字ノブタイプ

                        PTY/PTYS インデックスプランジャ - ロック機構つき - T字ノブタイプ

                          PFHY フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

                          PFHY フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 小西製作所 ナベヤ 小西製作所 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック
                            通常価格 2,122円 3,487円 3,639円 2,741円 5,797円 3,191円 8,397円 1,943円 4,101円 2,679円 3,693円 2,620円 1,243円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   2日目   3日目   2日目   4日目   4日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 レバータイプ レバータイプ レバータイプ レバータイプ レバータイプ 標準ノブ レバータイプ レバータイプ 標準ノブ リング付 レバータイプ 特殊ノブ 標準ノブ
                            ロック機構 ロック機構付き ロック機構付き ロック機構付き ロック機構付き レストポジション レストポジション レストポジション リターン ロック機構付き レストポジション レストポジション ロック機構付き ロック機構付き
                            取付方法 ねじ込み フランジ フランジ フランジ ねじ込み ねじ込み ねじ込み フランジ ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み フランジ
                            全長 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            本体材質 亜鉛ダイカスト 精密鋳鋼品 精密鋳鋼品 亜鉛ダイカスト 鋼材S45C - ステンレスSUS303 亜鉛ダイカスト - - - - 亜鉛ダイカスト

                            PNXV インデックスプランジャ - レバータイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました