(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PNKX インデックスプランジャ-クランピングノブタイプ

PNKX インデックスプランジャ-クランピングノブタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,497円
税込単価
2,747円

【特長】・手にフィットするノブを組み合わせたインデックスプランジャ・ワークの位...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    特殊ノブ
  • ロック機構:
    なし
  • 取付方法:
    ねじ込み
  • 全長:
    標準
  • 本体材質:
    SUM24L
  • ピン材質:
    SUS303
  • 操作ノブ:
    あり
  • 本体表面処理:
    三価クロメート処理
  • オールステンレス:
    非対応
  • ノブ材質:
    ガラス繊維強化ナイロン6

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

規格表

単位:mm

品番BsM(細目)DLL1swde荷重(N)
min./max.
ピンのせん断荷重(N)質量
(g)
PNKX-8-53-M16-1.588M16×1.55368281622.513.911/30466090

材質・仕上げ

 PNKX
ノブガラス繊維強化ナイロン6
本体SUM24L
三価クロメート処理
ピンSUS303
スプリングSUS301

操作方法

1.操作ノブを引き上げ、ピンを引込めた状態では、可動部Bは任意の位置に移動できます。
2.操作ノブを離すと、ピンは内蔵されたスプリングの力でもとにもどり、可動部Bを位置決めできます。
3.操作ノブを回してねじを締めつけることにより、位置決めした可動部Bを固定できます。

型番リスト

型番
外径(mm)
先端部外径(mm)
ストローク(mm)
長さ L(mm)
ネジサイズ
寸法D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PNKX-8-53-M16-1.5

16
8
8
68
M16×1.5
53

1個

2,497( 2,747円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手にフィットするノブを組み合わせたインデックスプランジャ
・ワークの位置決めと固定の2つの動作を行うことができます
・相手側の穴の推奨公差はG7です

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

カタログ

 

PNKX-8-53-M16-1.5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PNKX インデックスプランジャ-クランピングノブタイプの型番PNKX-8-53-M16-1.5のページです。
型番PNKX-8-53-M16-1.5に関する仕様情報を記載しております。

PNKX インデックスプランジャ-クランピングノブタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました