(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PMV-8-20-R-BK
PMV フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ NBK インデックスプランジャ

PMV フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ PMV-8-20-R-BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,670円
税込単価
4,037円

【特長】・レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化です...

詳細情報を確認する

PMV-8-20-R-BK の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

PMV-L-BK

PMV フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ 外形図01

PMV-R-BK

PMV フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ 外形図02

製品仕様

材質・仕上げ

レバー精密鋳鋼品
三価クロメート処理
本体精密鋳鋼品
静電塗装(つや消し黒)
ピンスティール
三価クロメート処理
スプリングSUS301

PMV-L-BK…ピン内蔵時にレバーが左向き
PMV-R-BK…ピン内蔵時にレバーが右向き

規格表

単位:mm
型番BsDLLcHD1CREFGt荷重(N)
min./max.
ピンの
せん断
荷重(N)
質量(g)
PMV-8-20-L-BK81437686.11620106.13448357.516/554,500177
PMV-10-20-L-BK107,030181
PMV-14-20-L-BK1413,700190
PMV-8-20-R-BK84,500177
PMV-10-20-R-BK107,030181
PMV-12-20-R-BK1210,100184
PMV-14-20-R-BK1413,700190

型番リスト

型番
先端部外径(mm)
商品タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PMV-8-20-R-BK

8
ピン内蔵時にレバーが右向き

1個

3,670( 4,037円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化です。
・機器・装置への取りつけが容易にできます。
・ピンの方向はフランジ面に対して水平です。
・レバーを180°回転させるとピンは本体に内蔵されます。
・本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
・本体は精密鋳鋼製です。
・機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。

カタログ

 

PMV-8-20-R-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PMV フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプの型番PMV-8-20-R-BKのページです。
型番PMV-8-20-R-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PMV フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ

PMV フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ

    PLV フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ

    PLV フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ

      PBVX フランジつきインデックスプランジャ

      PBVX フランジつきインデックスプランジャ

        PBVY フランジつきインデックスプランジャ

        PBVY フランジつきインデックスプランジャ

          インデックスプランジャ 細目レバータイプ

          インデックスプランジャ 細目レバータイプ

            インデックスレバープランジャー(ステンレス) ILP-sus

            インデックスレバープランジャー(ステンレス) ILP-sus

              PNXV インデックスプランジャ - レバータイプ

              PNXV インデックスプランジャ - レバータイプ

                インデックスプランジャー(ノーズロック型)(GDX)

                インデックスプランジャー(ノーズロック型)(GDX)

                  インデックスレバープランジャー ILP

                  インデックスレバープランジャー ILP

                    インデックスプランジャ 並目レバータイプ

                    インデックスプランジャ 並目レバータイプ

                      インデックスプランジャー(ノーズロック型)(NDXN-L)

                      インデックスプランジャー(ノーズロック型)(NDXN-L)

                        PNHYS-S インデックスプランジャ-ロック機構つき-コンパクトタイプ

                        PNHYS-S インデックスプランジャ-ロック機構つき-コンパクトタイプ

                          インデックス プランジャー(ノブ無し)(NDX-N)

                          インデックス プランジャー(ノブ無し)(NDX-N)

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ミスミ 小西製作所 鍋屋バイテック イマオコーポレーション 小西製作所 ミスミ イマオコーポレーション 鍋屋バイテック イマオコーポレーション
                            通常価格 3,639円 3,487円 2,524円 1,943円 4,370円 8,397円 2,122円 3,693円 5,797円 2,420円 1,389円 3,514円 1,813円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 レバータイプ レバータイプ レバータイプ レバータイプ レバータイプ レバータイプ レバータイプ レバータイプ レバータイプ レバータイプ 標準ノブ 標準ノブ ノブ無し
                            ロック機構 ロック機構付き ロック機構付き リターン リターン レバー式 レストポジション ロック機構付き レストポジション レストポジション レバー式 レストポジション ロック機構付き リターン
                            取付方法 フランジ フランジ フランジ フランジ ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み
                            外径(mm) 20 20 - - - - - - - - - - -
                            ストローク(mm) 14 14 - - - - - - - - - - -

                            PMV フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PMV-10-20-L-BK
                            PMV-10-20-R-BK
                            PMV-12-20-R-BK
                            PMV-14-20-L-BK
                            PMV-14-20-R-BK
                            PMV-8-20-L-BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            先端部外径
                            (mm)
                            商品タイプ

                            3,814円

                            ( 4,195円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10ピン内蔵時にレバーが左向き

                            3,814円

                            ( 4,195円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10ピン内蔵時にレバーが右向き

                            3,814円

                            ( 4,195円 )
                            1個 -

                            4日目

                            12ピン内蔵時にレバーが右向き

                            3,639円

                            ( 4,003円 )
                            1個 -

                            4日目

                            14ピン内蔵時にレバーが左向き

                            3,814円

                            ( 4,195円 )
                            1個 -

                            4日目

                            14ピン内蔵時にレバーが右向き

                            3,814円

                            ( 4,195円 )
                            1個 -

                            4日目

                            8ピン内蔵時にレバーが左向き

                            インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました