(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PLLY-4-6-A
PLLY/PLLYS インデックスプランジャ-ロック機構つき-ロングノブタイプ NBK インデックスプランジャ

PLLY/PLLYS インデックスプランジャ-ロック機構つき-ロングノブタイプ PLLY-4-6-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,821円
税込単価
2,003円

【特長】・ロングノブタイプのインデックスプランジャ・ノブを引き、90°回転させ...

詳細情報を確認する

PLLY-4-6-A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

PLLY/PLLYS インデックスプランジャ - ロック機構つき - ロングノブタイプ 外形図1

PLLY-A/PLLYS-A

PLLY/PLLYS インデックスプランジャ - ロック機構つき - ロングノブタイプ 外形図2

PLLY-AK/PLLYS-AK

*1 PLLY-A、PLLY-AK:B(-0.04~-0.02)/PLLYS-A、PLLYS-AK:B(-0.08~-0.02)

規格表

単位:mm

品番BsM(細目)DD1LL1L2Lbswsw1荷重(N)
min./max.
ピンの
せん断荷重(N)
質量
(g)
PLLY-4-6-A46M8×11611.542165 10 4/12.5112014
PLLY-4-6-AK46M8×11611.542165410134/12.5112019
PLLY-5-8-AK58M10×11913.848186512175/18175030
PLLY-6-9-A69M12×1.52316.258226 14 6/25253037
PLLY-6-9-AK69M12×1.52316.258226614186/25253047
PLLY-8-8-AK88M16×1.52819.670268817248.5/26450092
PLLY-8-12-AK812M16×1.52819.670268817248.5/28450094
PLLY-10-12-AK1012M16×1.52819.670268817249.5/387030110
PLLY-12-15-AK1215M20×1.52825.479331010223011.5/4010100171
PLLYS-4-6-AK46M8×11611.542165410134/12.5116019
PLLYS-5-8-A58M10×11913.848186 12 5/18182023

製品仕様

商品記号により、本体材質・ロックナットの有無が選択できます。

商品番号本体材質ロックナットの有無
PLLY-Aスティールなし
PLLY-AKスティールあり
PLLYS-Aステンレスなし
PLLYS-AKステンレスあり

材質・仕上げ

部品PLLY-APLLY-AKPLLYS-APLLYS-AK
ノブナイロン6(つや消し黒)ナイロン6(つや消し黒)ナイロン6(つや消し黒)ナイロン6(つや消し黒)
本体SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUS303SUS303
ピンS45C(硬度50-60HRC)S45C(硬度50-60HRC)SUS303
ニッケルメッキ
SUS303
ニッケルメッキ
スプリングSUS301SUS301SUS301SUS301
ロックナット-S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)
-SUS303

選定サポート情報

PLLY/PLLYS インデックスプランジャ - ロック機構つき - ロングノブタイプ 選定サポート情報1

(1)商品記号 (2)B (3)s

型番リスト

型番
外径(mm)
先端部外径(mm)
ストローク(mm)
本体材質
ピン材質
本体表面処理
長さ L(mm)
先端表面処理
先端熱処理
ロックナット
ノブ材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLLY-4-6-A

8
4
6
[スチール] SUM22L
[スチール] S45C
四三酸化鉄皮膜
42
なし
焼入
なし
ナイロン6(つや消し黒)

1個

1,821( 2,003円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングノブタイプのインデックスプランジャ
・ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます
・ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます
・内蔵スプリングの力でもとにもどります
・ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構のないPLLXと同じです
・割り出し・位置決めに使用します
・ピンは焼入れ(スティール製)またはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています

カタログ

 

PLLY-4-6-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PLLY/PLLYS インデックスプランジャ-ロック機構つき-ロングノブタイプの型番PLLY-4-6-Aのページです。
型番PLLY-4-6-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PLLY/PLLYS インデックスプランジャ-ロック機構つき-ロングノブタイプ

PLLY/PLLYS インデックスプランジャ-ロック機構つき-ロングノブタイプ

    インデックスプランジャー IP-3

    インデックスプランジャー IP-3

      インデックスプランジャーフランジタイプ(ロック機能付) IPFL

      インデックスプランジャーフランジタイプ(ロック機能付) IPFL

        インデックスプランジャーショートタイプ(ロック機能付) IPSL

        インデックスプランジャーショートタイプ(ロック機能付) IPSL

          PLAX/PLAXS インデックスプランジャ - ピン着脱タイプ

          PLAX/PLAXS インデックスプランジャ - ピン着脱タイプ

            PLAY/PLAYS インデックスプランジャ - ロック機構つき - ピン着脱タイプ

            PLAY/PLAYS インデックスプランジャ - ロック機構つき - ピン着脱タイプ

              インデックスプランジャー(ノーズロック型)(NDX-L)

              インデックスプランジャー(ノーズロック型)(NDX-L)

                PRX/PRXS インデックスプランジャ - プッシュタイプ

                PRX/PRXS インデックスプランジャ - プッシュタイプ

                  インデックスプランジャー IP-1

                  インデックスプランジャー IP-1

                    インデックスプランジャー(ステンレス) IP-1-sus

                    インデックスプランジャー(ステンレス) IP-1-sus

                      インデックスプランジャー(ノーズロック型)(NDXN-L)

                      インデックスプランジャー(ノーズロック型)(NDXN-L)

                        インデックスプランジャー IP-2

                        インデックスプランジャー IP-2

                          インデックスプランジャー IP-4

                          インデックスプランジャー IP-4

                            メーカー 鍋屋バイテック 小西製作所 小西製作所 小西製作所 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック イマオコーポレーション 鍋屋バイテック 小西製作所 小西製作所 イマオコーポレーション 小西製作所 小西製作所
                            通常価格 1,821円 1,831円 3,385円 3,899円 5,111円 4,101円 2,930円 3,196円 1,404円 2,076円 1,389円 1,420円 1,906円
                            通常出荷日 4日目   3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            種類 標準ノブ ノブ無し 標準ノブ 標準ノブ 標準ノブ 標準ノブ 標準ノブ 標準ノブ 標準ノブ 標準ノブ 標準ノブ 標準ノブ ノブ無し
                            ロック機構 ロック機構付き リターン レストポジション レストポジション リターン ロック機構付き レストポジション リターン リターン リターン レストポジション レストポジション リターン
                            取付方法 ねじ込み ねじ込み フランジ ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み
                            全長 標準 標準 ショート ショート 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            操作ノブ あり - - - - - - - - - - - -

                            PLLY/PLLYS インデックスプランジャ-ロック機構つき-ロングノブタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PLLY-10-12-AK
                            PLLY-12-15-AK
                            PLLY-4-6-AK
                            PLLY-5-8-AK
                            PLLY-6-9-A
                            PLLY-6-9-AK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            先端部外径
                            (mm)
                            ストローク
                            (mm)
                            本体材質 ピン材質 本体表面処理 長さ L
                            (mm)
                            先端表面処理 先端熱処理 ロックナット ノブ材質

                            2,754円

                            ( 3,029円 )
                            1個 -

                            4日目

                            161012[スチール] SUM22L[スチール] S45C四三酸化鉄皮膜70なし焼入ありナイロン6(つや消し黒)

                            4,644円

                            ( 5,108円 )
                            1個 -

                            4日目

                            201215[スチール] SUM22L[スチール] S45C四三酸化鉄皮膜79なし焼入ありナイロン6(つや消し黒)

                            2,017円

                            ( 2,219円 )
                            1個 -

                            4日目

                            846[スチール] SUM22L[スチール] S45C四三酸化鉄皮膜42なし焼入ありナイロン6(つや消し黒)

                            2,048円

                            ( 2,253円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1058[スチール] SUM22L[スチール] S45C四三酸化鉄皮膜48なし焼入ありナイロン6(つや消し黒)

                            2,080円

                            ( 2,288円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1269[スチール] SUM22L[スチール] S45C四三酸化鉄皮膜58なし焼入なしナイロン6(つや消し黒)

                            1,981円

                            ( 2,179円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1269[スチール] SUM22L[スチール] S45C四三酸化鉄皮膜58なし焼入ありナイロン6(つや消し黒)

                            インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました