(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PIXH-Z インデックスプランジャ用取りつけ治具

PIXH-Z インデックスプランジャ用取りつけ治具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,709円
税込単価
1,880円

【特長】・インデックスプランジャ用取りつけ治具です。・亜鉛ダイカスト製です。・...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

PIXH-Z インデックスプランジャ用取りつけ治具 外形図1

製品仕様

材質・仕上げ

部品PIXH-Z
本体亜鉛ダイカスト
静電塗装(黒)

規格表

PIXH-Z インデックスプランジャ用取りつけ治具 規格表1

*1:ねじピッチが記載されている品番は細目ねじです。

使用例

PIXH-Z インデックスプランジャ用取りつけ治具 使用例1

型番リスト

型番
商品タイプ
ネジサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PIXH-47-M16-1.5-Z

ねじ穴タイプ(細目)
M16×1.5

1個

1,709( 1,880円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インデックスプランジャ用取りつけ治具です。
・亜鉛ダイカスト製です。
・機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。
・取りつけ面と平行方向にインデックスプランジャを固定できます。
・ねじ穴は並目と細目の2種類から選択できます。
・全商品に止めねじ(真鍮パッドつきグラブスクリューSGP-BR)が付属しています。

カタログ

 

PIXH-47-M16-1.5-Zで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PIXH-Z インデックスプランジャ用取りつけ治具の型番PIXH-47-M16-1.5-Zのページです。
型番PIXH-47-M16-1.5-Zに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PIXH-Z インデックスプランジャ用取りつけ治具

PIXH-Z インデックスプランジャ用取りつけ治具

    インデックスプランジャー IP-1

    インデックスプランジャー IP-1

      インデックスプランジャ 並目レバータイプ

      インデックスプランジャ 並目レバータイプ

        インデックスプランジャ PPLX

        インデックスプランジャ PPLX

          インデックスプランジャーシンプルタイプ IP

          インデックスプランジャーシンプルタイプ IP

            インデックス・ボルト リング付

            インデックス・ボルト リング付

              インデックスプランジャー IP-5

              インデックスプランジャー IP-5

                PFHX/PFHXS-S フランジつきインデックスプランジャ-コンパクトタイプ

                PFHX/PFHXS-S フランジつきインデックスプランジャ-コンパクトタイプ

                  インデックスプランジャー(ステンレス) IP-1-sus

                  インデックスプランジャー(ステンレス) IP-1-sus

                    インデックスレバープランジャー(ステンレス) ILP-sus

                    インデックスレバープランジャー(ステンレス) ILP-sus

                      PXN/PXNS インデックスプランジャ用ナット

                      PXN/PXNS インデックスプランジャ用ナット

                        インデックスプランジャ ノック式タイプ

                        インデックスプランジャ ノック式タイプ

                          PNLV フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ

                          PNLV フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ

                            メーカー 鍋屋バイテック 小西製作所 ミスミ 鍋屋バイテック 小西製作所 ロームヘルドハルダー 小西製作所 鍋屋バイテック 小西製作所 小西製作所 鍋屋バイテック ミスミ 鍋屋バイテック
                            通常価格 1,709円 1,404円 2,420円 5,997円 1,817円 2,679円 2,176円 1,513円 2,076円 8,397円 233円 2,240円 2,741円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   2日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 関連部品 標準ノブ レバータイプ 標準ノブ 標準ノブ リング付 特殊ノブ 標準ノブ 標準ノブ レバータイプ 関連部品 特殊ノブ レバータイプ

                            PIXH-Z インデックスプランジャ用取りつけ治具のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            インデックスプランジャーの取付
                            評価 3.0満足度:3.02020/03/19
                            M16,M12インデックスプランジャーの取付に使用しました。固定ネジがそれぞれM5,M4というのは少しひ弱い感じがする。位置決め穴にはまる時、結構ショックがあるのだが

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました