【特長】・テーパ面を利用することで、インデックスプランジャのピンを自動でストロ...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
型番 | M(細目) | D | d | d1 | L | L1 | L2 | B | 適用インデックスプランジャピン径 | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIXCB-M12-1.5-6 | M12×1.5 | 24 | 6.2 | 12 | 10 | 16 | 5 | 4 | 6 | 16.5 |
PIXCB-M16-1.5-8 | M16×1.5 | 32 | 8.2 | 16 | 12 | 20 | 7 | 6 | 8 | 36.9 |
PIXCB-M16-1.5-10 | M16×1.5 | 32 | 10.2 | 16 | 12 | 20 | 7 | 6 | 10 | 35.6 |
図1
図2
扉のオートロック機構に。
型番 |
適用インデックスプランジャピン径(φ) |
ネジサイズ | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
6
|
M12×1.5
| 1個 | 2,236円(
2,460円
) | 4日目 | |
8
|
M16×1.5
| 1個 | 4,567円(
5,024円
) | 4日目 | |
10
|
M16×1.5
| 1個 | 1,997円(
2,197円
) | 4日目 |
Loading...
【特長】
・テーパ面を利用することで、インデックスプランジャのピンを自動でストロークさせて、センター穴に挿入させることができます。
・インデックスプランジャ用取りつけ治具PXV-W、PIXH-Zと組み合わせることで、PIXCBを機械・装置に簡易的に設置することができます。