(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PIXB インデックスプランジャ用ブシュ

PIXB インデックスプランジャ用ブシュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,097円
税込単価
1,207円

【特長】・インデックスプランジャ用取りつけ治具です。・PXV-W、PXV-Z、...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

PIXB インデックスプランジャ用ブシュ 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

 PIXB
本体スティール
窒化処理

RoHS2適合

規格表

PIXB インデックスプランジャ用ブシュ 規格表

使用例

PIXB インデックスプランジャ用ブシュ 使用例

型番リスト

型番
適用インデックスプランジャピン径(φ)
ネジサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PIXB-M16-1.5-8

8
M16×1.5

1個

1,097( 1,207円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インデックスプランジャ用取りつけ治具です。
・PXV-W、PXV-Z、PIXH-Zと組み合わせることで、ピン側のブッシュとして使用できます。

カタログ

 

PIXB-M16-1.5-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PIXB インデックスプランジャ用ブシュの型番PIXB-M16-1.5-8のページです。
型番PIXB-M16-1.5-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PIXB インデックスプランジャ用ブシュ

PIXB インデックスプランジャ用ブシュ

    PIXCB インデックスプランジャ用ブシュ

    PIXCB インデックスプランジャ用ブシュ

      PXN/PXNS インデックスプランジャ用ナット

      PXN/PXNS インデックスプランジャ用ナット

        ロケーティング・ブッシュ インデックスボルト用

        ロケーティング・ブッシュ インデックスボルト用

          インデックスプランジャ PXZ

          インデックスプランジャ PXZ

            インデックス・ボルト リング付

            インデックス・ボルト リング付

              インデックスレバープランジャー(ステンレス) ILP-sus

              インデックスレバープランジャー(ステンレス) ILP-sus

                PIXH-Z インデックスプランジャ用取りつけ治具

                PIXH-Z インデックスプランジャ用取りつけ治具

                  インデックスプランジャ 圧入タイプ

                  インデックスプランジャ 圧入タイプ

                    PXB インデックスプランジャ - 操作ボタンつき

                    PXB インデックスプランジャ - 操作ボタンつき

                      インデックスプランジャ PDV レバータイプ

                      インデックスプランジャ PDV レバータイプ

                        PNXV インデックスプランジャ - レバータイプ

                        PNXV インデックスプランジャ - レバータイプ

                          インデックスプランジャー IP-2

                          インデックスプランジャー IP-2

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ロームヘルドハルダー 鍋屋バイテック ロームヘルドハルダー 小西製作所 鍋屋バイテック ミスミ 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 小西製作所
                            通常価格 1,097円 1,997円 233円 1,048円 1,520円 2,679円 8,397円 1,709円 2,040円 3,856円 5,813円 2,122円 1,420円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   2日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目~   4日目   3日目  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 ノブ無し リング付 レバータイプ 関連部品 ノブ無し 標準ノブ レバータイプ レバータイプ 標準ノブ

                            PIXB インデックスプランジャ用ブシュのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました