(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PIX/PIXS インデックスプランジャ - コンパクトタイプ

PIX/PIXS インデックスプランジャ - コンパクトタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,462円 ~ 1,622円
税込価格
1,608円 ~ 1,784円

【特長】・コンパクトタイプのインデックスプランジャです。・PHX、PHXSの六...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

PIX/PIXS インデックスプランジャ - コンパクトタイプ 外形図

製品仕様

単位:mm
型番BsM(細目)DLL1swLr荷重(N)
min./max.
ピンの
せん断荷重(N)
適用カラー質量(g)ノブの色
PIX-4-5-A45M8×0.752126.55103.54.5/121,160PXCS-8-10-※※13つや消し黒
PIX-6-7-A67M10×125347124.55/182,620PXCS-10-12-※※22
 
  • 材質・仕上げ
ノブナイロン6(各色)
本体SUM22L
三価クロメート処理
ピンSUS303
スプリングSUS301
 

型番リスト

型番
外径(mm)
先端部外径(mm)
ストローク(mm)
本体材質
本体表面処理
長さ L(mm)
商品タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
4
5
[スチール] SUM22L
三価クロメート処理
26.5
ノブ色(つや消し黒)

1個

1,462( 1,608円 )

4日目

10
6
7
[スチール] SUM22L
三価クロメート処理
34
ノブ色(つや消し黒)

1個

1,622( 1,784円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトタイプのインデックスプランジャです。
・PHX、PHXSの六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。
・ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。
・PIX-RD、PIXS-RDはノブが赤色です。
・ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PIX/PIXS インデックスプランジャ - コンパクトタイプ

PIX/PIXS インデックスプランジャ - コンパクトタイプ

    PIY/PIYS インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

    PIY/PIYS インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

      インデックスプランジャ PHX/PHXS

      インデックスプランジャ PHX/PHXS

        インデックスプランジャーシンプルタイプ IP

        インデックスプランジャーシンプルタイプ IP

          インデックスプランジャー IP-1

          インデックスプランジャー IP-1

            PNHX/PNHXS インデックスプランジャ-コンパクトタイプ

            PNHX/PNHXS インデックスプランジャ-コンパクトタイプ

              インデックス プランジャー(ノブ無し)(SDX-N)

              インデックス プランジャー(ノブ無し)(SDX-N)

                インデックスプランジャー(ステンレス) IP-1-sus

                インデックスプランジャー(ステンレス) IP-1-sus

                  インデックスプランジャ 先端タップタイプ

                  インデックスプランジャ 先端タップタイプ

                    エンプラ インデックス プランジャー (EIP)

                    エンプラ インデックス プランジャー (EIP)

                      インデックス プランジャー(SDX)

                      インデックス プランジャー(SDX)

                        PNHYS-S インデックスプランジャ-ロック機構つき-コンパクトタイプ

                        PNHYS-S インデックスプランジャ-ロック機構つき-コンパクトタイプ

                          PNHXS-S インデックスプランジャ - コンパクトタイプ

                          PNHXS-S インデックスプランジャ - コンパクトタイプ

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 小西製作所 小西製作所 鍋屋バイテック イマオコーポレーション 小西製作所 ミスミ イマオコーポレーション イマオコーポレーション 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック
                            通常価格 1,462円 1,767円 885円 1,817円 1,404円 1,189円 1,415円 2,076円 1,630円 1,105円 1,489円 3,514円 3,787円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目~   3日目~   3日目   4日目   4日目~  
                            種類 標準ノブ 標準ノブ 標準ノブ 標準ノブ 標準ノブ 標準ノブ ノブ無し 標準ノブ 標準ノブ 標準ノブ 標準ノブ 標準ノブ 標準ノブ
                            ロック機構 リターン ロック機構付き リターン リターン リターン なし リターン リターン - リターン リターン ロック機構付き リターン
                            取付方法 ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み
                            全長 標準 標準 ショート 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            ピン材質 SUS303 SUS303 ステンレス ステンレスSUS303 鋼材SUM22 SUS303 - ステンレスSUS303 - ステンレス - SUS303 SUS303

                            PIX/PIXS インデックスプランジャ - コンパクトタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました