(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PFHY-5-6
PFHY フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK インデックスプランジャ

PFHY フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ PFHY-5-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,657円
税込単価
1,823円

【特長】・フランジつきのインデックスプランジャです。・PFHYの本体とフランジ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

PFHY-5-6 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

PFHY フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ 外形図1

製品仕様

材質・仕上げ

部品PFHY
ノブナイロン6(つや消し黒)
本体・フランジ亜鉛ダイカスト、静電塗装(つや消し黒)
ピンSUS303
スプリングSUS301

規格表

PFHY フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ 規格表1

型番リスト

型番
外径(mm)
先端部外径(mm)
ストローク(mm)
長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PFHY-5-6

10
5
6
34

1個

1,657( 1,823円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フランジつきのインデックスプランジャです。
・PFHYの本体とフランジは亜鉛ダイカスト製です。
・フランジつきインデックスプランジャPFYよりも部品点数を少なくして、コストパフォーマンスを高めています。
・ロック機構つき。
・ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。
・ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。
・内蔵スプリングの力でもとにもどります。
・ピン径φ4-φ10のワイドバリエーションです。
・各ピン径について2種類のピン長さを標準化。
・取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

PFHY-5-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PFHY フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプの型番PFHY-5-6のページです。
型番PFHY-5-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PFHY フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

PFHY フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

    PFHX/PFHXS-S フランジつきインデックスプランジャ-コンパクトタイプ

    PFHX/PFHXS-S フランジつきインデックスプランジャ-コンパクトタイプ

      PNLV フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ

      PNLV フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ

        インデックスプランジャ

        インデックスプランジャ

          PNHYS-S インデックスプランジャ-ロック機構つき-コンパクトタイプ

          PNHYS-S インデックスプランジャ-ロック機構つき-コンパクトタイプ

            インデックスプランジャ PLY

            インデックスプランジャ PLY

              PLAY/PLAYS インデックスプランジャ - ロック機構つき - ピン着脱タイプ

              PLAY/PLAYS インデックスプランジャ - ロック機構つき - ピン着脱タイプ

                PLLY/PLLYS インデックスプランジャ-ロック機構つき-ロングノブタイプ

                PLLY/PLLYS インデックスプランジャ-ロック機構つき-ロングノブタイプ

                  PLV フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ

                  PLV フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ

                    PNHY/PNHYS インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

                    PNHY/PNHYS インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

                      PNXV インデックスプランジャ - レバータイプ

                      PNXV インデックスプランジャ - レバータイプ

                        PTY/PTYS インデックスプランジャ - ロック機構つき - T字ノブタイプ

                        PTY/PTYS インデックスプランジャ - ロック機構つき - T字ノブタイプ

                          インデックスプランジャ PSY/PSYS

                          インデックスプランジャ PSY/PSYS

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ナベヤ 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック
                            通常価格 1,243円 1,513円 2,741円 3,191円 3,514円 1,378円 4,101円 1,821円 3,487円 1,234円 2,122円 2,620円 1,621円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準ノブ 標準ノブ レバータイプ 標準ノブ 標準ノブ 標準ノブ 標準ノブ 標準ノブ レバータイプ 標準ノブ レバータイプ 特殊ノブ 標準ノブ
                            ロック機構 ロック機構付き なし ロック機構付き レストポジション ロック機構付き ロック機構付き ロック機構付き ロック機構付き ロック機構付き ロック機構付き ロック機構付き ロック機構付き ロック機構付き
                            取付方法 フランジ フランジ フランジ ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み フランジ ねじ込み ねじ込み ねじ込み ねじ込み
                            全長 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            本体材質 亜鉛ダイカスト - 亜鉛ダイカスト - SUS303 - - - 精密鋳鋼品 - 亜鉛ダイカスト - -

                            PFHY フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            位置決め治具に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02023/07/12
                            新規に社内で製作した位置決め治具に使用しています。今回初めて位置決め治具の機構としてこの商品を使ってみました。ロック解除などの操作時、ノブの動きが思ったより硬いと感じました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PFHY-10-20
                            PFHY-4-10
                            PFHY-4-5
                            PFHY-5-12
                            PFHY-8-10
                            PFHY-8-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            先端部外径
                            (mm)
                            ストローク
                            (mm)
                            長さ L
                            (mm)

                            2,237円

                            ( 2,461円 )
                            1個 -

                            4日目

                            14101057.5

                            1,496円

                            ( 1,646円 )
                            1個 -

                            4日目

                            84532.5

                            1,243円

                            ( 1,367円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            84527.5

                            1,389円

                            ( 1,528円 )
                            1個 -

                            4日目

                            105640

                            2,407円

                            ( 2,648円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1481047.5

                            2,131円

                            ( 2,344円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1481057.5

                            インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました