(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PAFS ミニボールプランジャ(ステンレス製)

PAFS ミニボールプランジャ(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
341円 ~ 955円
税込価格
375円 ~ 1,051円

【特長】・コストパフォーマンスにすぐれたボールプランジャ・ゆるみ止めなしとゆる...

詳細情報を確認する

型番

未確定41件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

PAFS ミニボールプランジャ(ステンレス製) 外形図01

PAFS-L、PAFS-M、PAFS-H

規格表

単位:mm
型番M(並目)sLDB適用ボールボタン荷重(N)
min./max.
質量(g)ゆるみ止め
PAFS-3-LM30.561.51.5-1/20.4-
PAFS-5-LM50.81132.5BB-52.9/9.80.9-
PAFS-6-LM60.81233BB-64.9/151.5-
PAFS-8-LM811444BB-66.9/203.2-
PAFS-10-LM101.21555BB-88.8/255.4-
PAFS-12-LM121.8197.16BB-109.8/2910-
PAFS-16-LM162.5249.58BB-1216/4924-
PAFS-3-L-PM30.561.51.5-1/20.4
PAFS-4-L-PM40.882.52BB-52/4.90.4
PAFS-5-L-PM50.81132.5BB-52.9/9.80.9
PAFS-6-L-PM60.81233BB-64.9/151.5
PAFS-8-L-PM811444BB-66.9/203.2
PAFS-10-L-PM101.21555BB-88.8/255.4
PAFS-12-L-PM121.8197.16BB-109.8/2910
PAFS-16-L-PM162.5249.58BB-1216/4924
PAFS-5-MM50.81132.5BB-54.9/200.9-
PAFS-8-MM811444BB-613/393.2-
PAFS-10-MM101.21555BB-819/495.4-
PAFS-12-MM121.8197.16BB-1020/5910-
PAFS-16-MM162.5249.58BB-1229/9824-
PAFS-4-M-PM40.882.52BB-53.9/9.80.4
PAFS-5-M-PM50.81132.5BB-54.9/200.9
PAFS-10-M-PM101.21555BB-819/495.4
PAFS-12-M-PM121.8197.16BB-1020/5910
PAFS-16-M-PM162.5249.58BB-1229/9824
PAFS-3-HM30.561.51.5-2.2/50.4-
PAFS-4-HM40.882.52BB-52.5/12.50.4-
PAFS-5-HM50.81132.5BB-511.2/24.10.9-
PAFS-6-HM60.81233BB-617.7/33.41.5-
PAFS-8-HM811444BB-621.4/45.33.2-
PAFS-10-HM101.21555BB-823.5/605.4-
PAFS-12-HM121.8197.16BB-1024.1/63.710-
PAFS-16-HM162.5249.58BB-1243.6/116.324-
PAFS-3-H-PM30.561.51.5-2.2/50.4
PAFS-4-H-PM40.882.52BB-52.5/12.50.4
PAFS-5-H-PM50.81132.5BB-511.2/24.10.9
PAFS-6-H-PM60.81233BB-617.7/33.41.5
PAFS-8-H-PM811444BB-621.4/45.33.2
PAFS-10-H-PM101.21555BB-823.5/605.4
PAFS-12-H-PM121.8197.16BB-1024.1/63.710
PAFS-16-H-PM162.5249.58BB-1243.6/116.324

製品仕様

PAFS ミニボールプランジャ(ステンレス製) 製品仕様01

PAFS-L-P、PAFS-M-P、PAFS-H-P

 
商品記号荷重タイプゆるみ止め
PAFS-L軽荷重なし
PAFS-L-P軽荷重あり
PAFS-M重荷重なし
PAFS-M-P重荷重あり
PAFS-H極重荷重なし
PAFS-H-P極重荷重あり

材質・仕上げ

 PAFS-LPAFS-L-PPAFS-MPAFS-M-PPAFS-HPAFS-H-P
本体SUSXM7SUSXM7SUSXM7SUSXM7SUSXM7※1
テンパカラー(きつね色)
SUSXM7※1
テンパカラー(きつね色)
ボールSUS440C
(硬度55-60HRC)
SUS440C
(硬度55-60HRC)
SUS440C※1
(硬度55-60HRC)
テンパカラー(きつね色)
SUS440C※1
(硬度55-60HRC)
テンパカラー(きつね色)
SUS440C
(硬度55-60HRC)
SUS440C
(硬度55-60HRC)
スプリングSUS631J1SUS631J1SUS631J1SUS631J1SUS631J1SUS631J1
ゆるみ止め-ナイロン溶着
(ナイロン11)
-ナイロン溶着
(ナイロン11)
-ナイロン溶着
(ナイロン11)

※1:本体・ボールの表面処理により、荷重タイプが区別できます。

型番リスト

型番
外径(mm)
ストローク(mm)
ゆるみ止め
本体表面処理
先端表面処理
初期荷重(N)
最大荷重(N)
長さ L(mm)
先端部外径(mm)
荷重タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
0.5
なし
[その他] テンパカラー
なし
2.2
5
6
1.5
極重荷重
10

1個

380( 418円 )

4日目

3
0.5
あり
[その他] テンパカラー
なし
2.2
5
6
1.5
極重荷重
10

1個

440( 484円 )

4日目

3
0.5
なし
なし
なし
1
2
6
1.5
軽荷重
10

1個

401( 441円 )

4日目

3
0.5
あり
なし
なし
1
2
6
1.5
軽荷重
10

1個

398( 438円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
0.8
なし
[その他] テンパカラー
なし
2.5
12.5
8
2.5
極重荷重
10

1個

401( 441円 )

4日目

4
0.8
あり
[その他] テンパカラー
なし
2.5
12.5
8
2.5
極重荷重
10

1個

525( 578円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
0.8
あり
なし
なし
2
4.9
8
2.5
軽荷重
10

1個

462( 508円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
0.8
あり
なし
[その他] テンパカラー
3.9
9.8
8
2.5
重荷重
-

1個

410( 451円 )

4日目

5
0.8
なし
[その他] テンパカラー
なし
11.2
24.1
11
3
極重荷重
10

1個

349( 384円 )

4日目

5
0.8
あり
[その他] テンパカラー
なし
11.2
24.1
11
3
極重荷重
10

1個

462( 508円 )

4日目

5
0.8
なし
なし
なし
2.9
9.8
11
3
軽荷重
10

1個

367( 404円 )

3日目

5
0.8
あり
なし
なし
2.9
9.8
11
3
軽荷重
10

1個

480( 528円 )

4日目

5
0.8
なし
なし
[その他] テンパカラー
4.9
20
11
3
重荷重
-

1個

341( 375円 )

4日目

5
0.8
あり
なし
[その他] テンパカラー
4.9
20
11
3
重荷重
10

1個

402( 442円 )

4日目

6
0.8
なし
[その他] テンパカラー
なし
17.7
33.4
12
3
極重荷重
10

1個

400( 440円 )

4日目

6
0.8
あり
[その他] テンパカラー
なし
17.7
33.4
12
3
極重荷重
10

1個

459( 505円 )

4日目

6
0.8
なし
なし
なし
4.9
15
12
3
軽荷重
10

1個

423( 465円 )

4日目

6
0.8
あり
なし
なし
4.9
15
12
3
軽荷重
10

1個

482( 530円 )

4日目

8
1
なし
[その他] テンパカラー
なし
21.4
45.3
14
4
極重荷重
10

1個

570( 627円 )

4日目

8
1
あり
[その他] テンパカラー
なし
21.4
45.3
14
4
極重荷重
10

1個

611( 672円 )

4日目

8
1
なし
なし
なし
6.9
20
14
4
軽荷重
10

1個

571( 628円 )

4日目

8
1
あり
なし
なし
6.9
20
14
4
軽荷重
10

1個

470( 517円 )

4日目

8
1
なし
なし
[その他] テンパカラー
13
39
14
4
重荷重
10

1個

418( 460円 )

4日目

10
1.2
なし
[その他] テンパカラー
なし
23.5
60
15
5
極重荷重
10

1個

431( 474円 )

4日目

10
1.2
あり
[その他] テンパカラー
なし
23.5
60
15
5
極重荷重
10

1個

522( 574円 )

4日目

10
1.2
なし
なし
なし
8.8
25
15
5
軽荷重
10

1個

431( 474円 )

4日目

10
1.2
あり
なし
なし
8.8
25
15
5
軽荷重
10

1個

488( 537円 )

4日目

10
1.2
なし
なし
[その他] テンパカラー
19
49
15
5
重荷重
10

1個

450( 495円 )

4日目

10
1.2
あり
なし
[その他] テンパカラー
19
49
15
5
重荷重
10

1個

488( 537円 )

4日目

12
1.8
なし
[その他] テンパカラー
なし
24.1
63.7
19
7.1
極重荷重
10

1個

562( 618円 )

4日目

12
1.8
あり
[その他] テンパカラー
なし
24.1
63.7
19
7.1
極重荷重
10

1個

588( 647円 )

4日目

12
1.8
なし
なし
なし
9.8
29
19
7.1
軽荷重
10

1個

518( 570円 )

4日目

12
1.8
あり
なし
なし
9.8
29
19
7.1
軽荷重
10

1個

588( 647円 )

4日目

12
1.8
なし
なし
[その他] テンパカラー
20
59
19
7.1
重荷重
10

1個

518( 570円 )

4日目

12
1.8
あり
なし
[その他] テンパカラー
20
59
19
7.1
重荷重
10

1個

588( 647円 )

4日目

16
2.5
なし
[その他] テンパカラー
なし
43.6
116.3
24
9.5
極重荷重
10

1個

800( 880円 )

4日目

16
2.5
あり
[その他] テンパカラー
なし
43.6
116.3
24
9.5
極重荷重
10

1個

955( 1,051円 )

4日目

16
2.5
なし
なし
なし
16
49
24
9.5
軽荷重
10

1個

800( 880円 )

4日目

16
2.5
あり
なし
なし
16
49
24
9.5
軽荷重
10

1個

869( 956円 )

4日目

16
2.5
なし
なし
[その他] テンパカラー
29
98
24
9.5
重荷重
10

1個

800( 880円 )

4日目

16
2.5
あり
なし
[その他] テンパカラー
29
98
24
9.5
重荷重
10

1個

869( 956円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスにすぐれたボールプランジャ
・ゆるみ止めなしとゆるみ止めありのそれぞれに軽荷重タイプ・重荷重タイプ・極重荷重タイプがあります
・本体・ボール・スプリングはステンレス製

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PAFS ミニボールプランジャ(ステンレス製)

PAFS ミニボールプランジャ(ステンレス製)

    PAF ミニボールプランジャ

    PAF ミニボールプランジャ

      PPRSC-KU/PPRSC-KD プレスフィットプランジャ - 簡易取りつけタイプ

      PPRSC-KU/PPRSC-KD プレスフィットプランジャ - 簡易取りつけタイプ

        ミニボールプランジャ PBF

        ミニボールプランジャ PBF

          ボールプランジャ ステンレスロングタイプ

          ボールプランジャ ステンレスロングタイプ

            ミニボールプランジャ PNBF

            ミニボールプランジャ PNBF

              ボールプランジャ L寸選択ロングタイプ

              ボールプランジャ L寸選択ロングタイプ

                ボールプランジャ 樹脂ボディタイプ

                ボールプランジャ 樹脂ボディタイプ

                  ボールプランジャ ローラタイプ

                  ボールプランジャ ローラタイプ

                    ボールプランジャ ロングタイプ

                    ボールプランジャ ロングタイプ

                      ボールプランジャ L寸選択ステンレスロングタイプ

                      ボールプランジャ L寸選択ステンレスロングタイプ

                        ボールプランジャ ショートタイプ

                        ボールプランジャ ショートタイプ

                          ボールプランジャ 荷重可変タイプ

                          ボールプランジャ 荷重可変タイプ

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ミスミ 鍋屋バイテック ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 341円 182円 358円 238円 470円 500円 570円 210円 710円 430円 620円 410円 850円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            取付方法 スクリュー(六角) スクリュー(六角) 圧入 スクリュー(マイナス溝) スクリュー(六角) スクリュー(六角) スクリュー(六角) スクリュー(マイナス溝) スクリュー(六角) スクリュー(六角) スクリュー(六角) スクリュー(六角) スクリュー(六角)
                            先端材質 SUS440C SUJ2 - - - - - - - - SUS440C SUS440C -
                            本体材質 SUSXM7 SCM435 ポリアセタール - SUS304相当 - SCM435 - SUSXM7 - SUS304相当 SUSXM7 SUS303
                            先端熱処理 硬度55-60HRC 硬度55-60HRC - 焼入 - 焼入 - - - - 焼入 焼入 -
                            初期荷重(範囲)(N) 0.01~50 0.01~50 0.01~50 - 0.01~50 - - 0.01~50 0.01~50 - 0.01~50 0.01~50 0.01~50

                            PAFS ミニボールプランジャ(ステンレス製)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            治具に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/01/16
                            新規の治具に組み込み、ずれを防ぐ部品として使用しています。気になった点は、ねじ込むときに緩み止めがはがれてくる事と、塗布量にバラツキが有った事です。手配のしやすさ、入手のしやすさでミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治工具に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/10
                            顧客から設計を含めて製作を依頼された治工具の位置決め用の部品として使用しています。顧客の仕様にあったこの商品を選定しました。使ってみて、特に問題なく普通に使えています。すぐに手に入るミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボールプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました