(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LWBFS-63-M5-ANI
LWBFS-NI/LWBFS-ANI カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 カムレバー

LWBFS-NI/LWBFS-ANI カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 LWBFS-63-M5-ANI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,797円
税込単価
6,377円

【特長】・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。・レバー部・ねじ...

詳細情報を確認する

LWBFS-63-M5-ANI の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LWBFS-NI/LWBFS-ANI カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

 LWBFS-NILWBFS-ANI
レバー部SCS13(SUS304相当)SCS13(SUS304相当)
ねじ部SUS303SUS303
ピンSUS303SUS303
コンタクトプレートガラス繊維強化ナイロン6SUS431

RoHS2適合

規格表

LWBFS-NI/LWBFS-ANI カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 規格表

LWBFS-NI コンタクトプレート:ガラス繊維強化ナイロン6
LWBFS-ANI オールステンレス

使用例

使用方法

LWBFS-NI/LWBFS-ANI カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 使用方法図-1

(1)レバーの向きを決定し、レバーを立てた状態で、
     コンタクトプレートと被締結部材の隙間をボルト
     のねじ込み量で調整してください。隙間が狭い
     と締付力は大きく、広いと小さくなります。

LWBFS-NI/LWBFS-ANI カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 使用方法図-2

(2)レバーを倒すと、カムの力で被締結部材を
     締めつけます。

LWBFS-NI/LWBFS-ANI カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 使用方法図-3

(3)レバーを起こすと、被締結部材の締めつけが
     解放されます。

※故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよびボルトの調整は、レバーを立てた状態で行ってください。

技術情報・設計アイデア

レバーを倒す力と締付力の関係

LWBFS-NI/LWBFS-ANI カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 レバーを倒す力と締付力の関係

※締付力は組み合わせて使用するおねじ部品の強度を超えないように設定してください。

注意・禁止事項

使用上の注意

くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。

型番リスト

型番
レバー 操作方向
取付部 サイズ
仕様
回し半径(mm)
取付部 長さ(mm)
取付部 厚み(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LWBFS-63-M5-ANI

上下
M5
ステンレス製
63
10
24.5
10

1個

5,797( 6,377円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
・レバー部・ねじ部・調整ねじなどの各部品はステンレス製です。
・コンタクトプレートは、ガラス繊維強化ナイロン6製とステンレス製の2種類から選択できます。
・ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。
・レバーとピンを完全に固定。くり返しの使用でも摩耗がなくガタつきの発生はありません。従来商品と比べて耐久性を高めています。

カタログ

 

LWBFS-63-M5-ANIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LWBFS-NI/LWBFS-ANI カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製の型番LWBFS-63-M5-ANIのページです。
型番LWBFS-63-M5-ANIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LWBFS-NI/LWBFS-ANI カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製

LWBFS-NI/LWBFS-ANI カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製

    LWAFS-NI/LWAFS-ANI カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

    LWAFS-NI/LWAFS-ANI カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

      LWAMS-NI/LWAMS-ANI カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

      LWAMS-NI/LWAMS-ANI カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

        フィックスドレバー FLR、FLS

        フィックスドレバー FLR、FLS

          LWAFS カムレバー(めねじ) - 調整タイプ

          LWAFS カムレバー(めねじ) - 調整タイプ

            カムレバー LWAM/LWAF

            カムレバー LWAM/LWAF

              カムレバー LWBM/LWBF

              カムレバー LWBM/LWBF

                LWBMS-NI/LWBMS-ANI カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製

                LWBMS-NI/LWBMS-ANI カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製

                  LWBMS カムレバー(おねじ) - 固定タイプ

                  LWBMS カムレバー(おねじ) - 固定タイプ

                    EALA エルゴ アジャストクランプ レバー(ヘクサロビュラ穴付き)

                    EALA エルゴ アジャストクランプ レバー(ヘクサロビュラ穴付き)

                      LWBFS カムレバー(めねじ) - 固定タイプ

                      LWBFS カムレバー(めねじ) - 固定タイプ

                        LSLT ストップロックレバー

                        LSLT ストップロックレバー

                          オールステンレスクランプレバー SRSS・SFSS

                          オールステンレスクランプレバー SRSS・SFSS

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 小西製作所 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック イマオコーポレーション 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 小西製作所
                            通常価格 3,260円 4,797円 5,397円 773円 4,352円 2,797円 1,817円 3,364円 2,683円 672円 2,687円 4,997円 2,688円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   2日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            クランプ 機構 カム機構 カム機構 カム機構 なし カム機構 カム機構 カム機構 カム機構 カム機構 ねじ機構 カム機構 なし ねじ機構
                            接続部 種類 めねじ めねじ おねじ - めねじ - - おねじ おねじ - めねじ おねじ -
                            レバー 形状 L字形 L字形 L字形 - L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形
                            クランプ 方向 軸方向 軸方向 軸方向 - 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向
                            レバー 機構 直結(連動) 直結(連動) 直結(連動) - 直結(連動) 直結(連動) 直結(連動) 直結(連動) 直結(連動) セレーション 直結(連動) - セレーション

                            LWBFS-NI/LWBFS-ANI カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LWBFS-101-M10-ANI
                            LWBFS-101-M10-NI
                            LWBFS-63-M5-NI
                            LWBFS-63-M6-ANI
                            LWBFS-82-M8-ANI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?レバー 操作方向 取付部 サイズ 仕様 回し半径
                            (mm)
                            取付部 長さ
                            (mm)
                            取付部 厚み
                            (mm)

                            8,197円

                            ( 9,017円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10上下M10ステンレス製1011540

                            5,487円

                            ( 6,036円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10上下M10ガラス繊維強化ナイロン6製1011540

                            3,260円

                            ( 3,586円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10上下M5ガラス繊維強化ナイロン6製631024.5

                            6,011円

                            ( 6,612円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10上下M6ステンレス製631024.5

                            6,597円

                            ( 7,257円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10上下M8ステンレス製821230

                            クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました