(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LWAMS-63-M5-25-NI
LWAMS-NI/LWAMS-ANI カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 カムレバー

LWAMS-NI/LWAMS-ANI カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 LWAMS-63-M5-25-NI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,397円
税込単価
5,937円

【特長】・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。・レバー部・ねじ...

詳細情報を確認する

LWAMS-63-M5-25-NI の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LWAMS-NI/LWAMS-ANI カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 外形図

製品仕様

  • LWAMS-NI…コンタクトプレート:ポリアセタール製
    耐蝕性はそのままに、コストパフォーマンスを高めています。
  • LWAMS-ANI…コンタクトプレート:ステンレス製
    オールステンレス製。耐蝕性に加えて耐熱性があります。

材質・仕上げ

型番LWAMS-NILWAMS-ANI
レバー部SCS13(SUS304相当)SCS13(SUS304相当)
ねじ部SUS303SUS303
ピンSUS303SUS303
コンタクトプレートポリアセタールSUS431
調整ねじSUS303SUS303

規格表

LWAMS-NI/LWAMS-ANI カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 規格表

注意・禁止事項

使用上の注意

  • 調整ナットの調整限界点に赤色の目印があります。目印を超えない範囲で調整してください。
LWAMS-NI/LWAMS-ANI カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 関連画像

型番リスト

型番
レバー 操作方向
取付部 サイズ
最大締付力(N)
コンタクトプレート材質
回し半径(mm)
取付部 長さ(mm)
取付部 厚み(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LWAMS-63-M5-25-NI

上下
M5
3900
ポリアセタール製
63
25
24.5
10

1個

5,397( 5,937円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
・レバー部・ねじ部・調整ねじなどの各部品はステンレス製です。
・コンタクトプレートは、ポリアセタール製とステンレス製の2種類から選択できます。
・調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
・レバーとピンを完全に固定。くり返しの使用でも摩耗がなくガタつきの発生はありません。従来商品と比べて耐久性を高めています。

カタログ

 

LWAMS-63-M5-25-NIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LWAMS-NI/LWAMS-ANI カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製の型番LWAMS-63-M5-25-NIのページです。
型番LWAMS-63-M5-25-NIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LWAMS-NI/LWAMS-ANI カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

LWAMS-NI/LWAMS-ANI カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

    LWAFS-NI/LWAFS-ANI カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

    LWAFS-NI/LWAFS-ANI カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

      LWBFS-NI/LWBFS-ANI カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製

      LWBFS-NI/LWBFS-ANI カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製

        LWBMS-NI/LWBMS-ANI カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製

        LWBMS-NI/LWBMS-ANI カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製

          LWAMS カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

          LWAMS カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

            LWAFS カムレバー(めねじ) - 調整タイプ

            LWAFS カムレバー(めねじ) - 調整タイプ

              LWBFS カムレバー(めねじ) - 固定タイプ

              LWBFS カムレバー(めねじ) - 固定タイプ

                LWBMS カムレバー(おねじ) - 固定タイプ

                LWBMS カムレバー(おねじ) - 固定タイプ

                  SABW/SABWS アキシアルベアリング付き座金

                  SABW/SABWS アキシアルベアリング付き座金

                    安全樹脂クランプレバー おねじタイプ

                    安全樹脂クランプレバー おねじタイプ

                      カムレバー LWAM/LWAF

                      カムレバー LWAM/LWAF

                        エルゴ 安全アジャストクランプ レバー (ESAL)

                        エルゴ 安全アジャストクランプ レバー (ESAL)

                          偏心クイック・クランプ・レバー オネジ付

                          偏心クイック・クランプ・レバー オネジ付

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ミスミ 鍋屋バイテック イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー
                            通常価格 5,397円 4,797円 3,260円 3,364円 4,497円 4,352円 2,687円 2,683円 3,499円 604円 2,797円 749円 2,724円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   9日目  
                            クランプ 機構 カム機構 カム機構 カム機構 カム機構 カム機構 カム機構 カム機構 カム機構 なし ねじ機構 カム機構 ねじ機構 カム機構
                            接続部 種類 おねじ めねじ めねじ おねじ おねじ めねじ めねじ おねじ - おねじ - - おねじ
                            レバー 形状 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 - L字形 L字形 L字形 L字形
                            クランプ 方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 - 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向
                            レバー 機構 直結(連動) 直結(連動) 直結(連動) 直結(連動) 直結(連動) 直結(連動) 直結(連動) 直結(連動) - セレーション 直結(連動) セレーション 直結(連動)

                            LWAMS-NI/LWAMS-ANI カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LWAMS-101-M10-40-ANI
                            LWAMS-101-M10-40-NI
                            LWAMS-101-M10-50-ANI
                            LWAMS-63-M5-30-ANI
                            LWAMS-63-M5-30-NI
                            LWAMS-63-M5-40-ANI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?レバー 操作方向 取付部 サイズ 最大締付力
                            (N)
                            コンタクトプレート材質 回し半径
                            (mm)
                            取付部 長さ
                            (mm)
                            取付部 厚み
                            (mm)

                            9,997円

                            ( 10,997円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10上下M1016000ステンレス製1014040

                            7,897円

                            ( 8,687円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10上下M1016000ポリアセタール製1014040

                            10,611円

                            ( 11,672円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10上下M1016000ステンレス製1015040

                            7,331円

                            ( 8,064円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10上下M53900ステンレス製633024.5

                            5,397円

                            ( 5,937円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10上下M53900ポリアセタール製633024.5

                            6,997円

                            ( 7,697円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10上下M53900ステンレス製634024.5

                            クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました