(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LWAMS-63-M5-25
LWAMS カムレバー(おねじ) - 調整タイプ カムレバー

LWAMS カムレバー(おねじ) - 調整タイプ LWAMS-63-M5-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,007円
税込単価
5,508円

【特長】・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。・調整ねじによっ...

詳細情報を確認する

LWAMS-63-M5-25 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LWAMS カムレバー(おねじ) - 調整タイプ 外形図

製品仕様

末尾記号レバー部の色
なしつや消し黒
ORオレンジ
SGシルバーグレー
RDレッド

材質・仕上げ

レバー部亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部SUS303
ピンSUS303
コンタクトプレートポリアセタール
調整ねじSUS303

規格表

LWAMS カムレバー(おねじ) - 調整タイプ 規格表

注意・禁止事項

使用上の注意

  • 調整ナットの調整限界点に赤色の目印があります。目印を超えない範囲で調整してください。
  • くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
LWAMS カムレバー(おねじ) - 調整タイプ 関連画像

型番リスト

型番
レバー 操作方向
取付部 サイズ
最大締付力(N)
本体色
回し半径(mm)
取付部 長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LWAMS-63-M5-25

上下
M5
3900
つや消し黒
63
25
10

1個

5,007( 5,508円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
・調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
・レバーとピンを完全に固定します。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。従来商品と比べて耐久性を高めています。
・カラーバリエーションは4色。用途によって選択できます。オレンジ・レッドは誘目性が高く操作箇所の明確化に適しています。つや消し黒・シルバーグレーは機械・装置の外観と調和する落ち着いた色合いです。

カタログ

 

LWAMS-63-M5-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LWAMS カムレバー(おねじ) - 調整タイプの型番LWAMS-63-M5-25のページです。
型番LWAMS-63-M5-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LWAMS カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

LWAMS カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

    LWAFS カムレバー(めねじ) - 調整タイプ

    LWAFS カムレバー(めねじ) - 調整タイプ

      LWBFS カムレバー(めねじ) - 固定タイプ

      LWBFS カムレバー(めねじ) - 固定タイプ

        LWBMS カムレバー(おねじ) - 固定タイプ

        LWBMS カムレバー(おねじ) - 固定タイプ

          カムレバー LWAM/LWAF

          カムレバー LWAM/LWAF

            カムレバー LWBM/LWBF

            カムレバー LWBM/LWBF

              LWAMS-NI/LWAMS-ANI カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

              LWAMS-NI/LWAMS-ANI カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

                LWAFS-NI/LWAFS-ANI カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

                LWAFS-NI/LWAFS-ANI カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

                  LDBM パワークランプレバー(おねじ)

                  LDBM パワークランプレバー(おねじ)

                    LDBF パワークランプレバー(めねじ)

                    LDBF パワークランプレバー(めねじ)

                      LWBFS-NI/LWBFS-ANI カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製

                      LWBFS-NI/LWBFS-ANI カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製

                        SABW/SABWS アキシアルベアリング付き座金

                        SABW/SABWS アキシアルベアリング付き座金

                          ラチェット レバー(RL)

                          ラチェット レバー(RL)

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック イマオコーポレーション
                            通常価格 4,497円 4,352円 2,687円 2,683円 2,797円 1,817円 5,397円 4,797円 6,497円 5,997円 3,260円 3,499円 19,899円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            クランプ 機構 カム機構 カム機構 カム機構 カム機構 カム機構 カム機構 カム機構 カム機構 ねじ機構 ねじ機構 カム機構 なし なし
                            接続部 種類 おねじ めねじ めねじ おねじ - - おねじ めねじ おねじ めねじ めねじ - -
                            レバー 形状 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 - -
                            クランプ 方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 - -
                            レバー 機構 直結(連動) 直結(連動) 直結(連動) 直結(連動) 直結(連動) 直結(連動) 直結(連動) 直結(連動) セレーション セレーション 直結(連動) - -

                            LWAMS カムレバー(おねじ) - 調整タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LWAMS-101-M10-50
                            LWAMS-101-M10-60
                            LWAMS-63-M5-16-OR
                            LWAMS-63-M5-30
                            LWAMS-63-M5-35
                            LWAMS-63-M5-40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?レバー 操作方向 取付部 サイズ 最大締付力
                            (N)
                            本体色 回し半径
                            (mm)
                            取付部 長さ
                            (mm)

                            6,287円

                            ( 6,916円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10上下M1016000つや消し黒10150

                            6,570円

                            ( 7,227円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10上下M1016000つや消し黒10160

                            4,497円

                            ( 4,947円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10上下M53900オレンジ6316

                            4,597円

                            ( 5,057円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10上下M53900つや消し黒6330

                            4,641円

                            ( 5,105円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10上下M53900つや消し黒6335

                            5,105円

                            ( 5,616円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10上下M53900つや消し黒6340

                            クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました