(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LWAFS-63-M6
LWAFS カムレバー(めねじ) - 調整タイプ カムレバー

LWAFS カムレバー(めねじ) - 調整タイプ LWAFS-63-M6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,352円
税込単価
4,787円

【特長】・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。・調整ねじによっ...

詳細情報を確認する

LWAFS-63-M6 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LWAFS カムレバー(めねじ) - 調整タイプ 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

  • レバー部:亜鉛ダイカスト・静電塗装(各色)
  • ねじ部:SUS303
  • ピン:SUS303
  • コンタクトプレート:ポリアセタール
  • 調整ねじ:SUS303

規格表

LWAFS カムレバー(めねじ) - 調整タイプ 規格表

注意・禁止事項

使用上の注意

  • 調整ナットの調整限界点に赤色の目印があります。目印を超えない範囲で調整してください。
  • くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
LWAFS カムレバー(めねじ) - 調整タイプ 関連画像

型番リスト

型番
レバー 操作方向
取付部 サイズ
本体色
回し半径(mm)
取付部 長さ(mm)
取付部 厚み(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LWAFS-63-M6

上下
M6
つや消し黒
63
10
24.5
10

1個

4,352( 4,787円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
・調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
・レバーとピンを完全に固定します。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。従来商品と比べて耐久性を高めています。
・カラーバリエーションは4色。用途によって選択できます。オレンジ・レッドは誘目性が高く操作箇所の明確化に適しています。つや消し黒・シルバーグレーは機械・装置の外観と調和する落ち着いた色合いです。

カタログ

 

LWAFS-63-M6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LWAFS カムレバー(めねじ) - 調整タイプの型番LWAFS-63-M6のページです。
型番LWAFS-63-M6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LWAFS カムレバー(めねじ) - 調整タイプ

LWAFS カムレバー(めねじ) - 調整タイプ

    LWAMS カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

    LWAMS カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

      LWBFS カムレバー(めねじ) - 固定タイプ

      LWBFS カムレバー(めねじ) - 固定タイプ

        LWBMS カムレバー(おねじ) - 固定タイプ

        LWBMS カムレバー(おねじ) - 固定タイプ

          カムレバー LWAM/LWAF

          カムレバー LWAM/LWAF

            カムレバー LWBM/LWBF

            カムレバー LWBM/LWBF

              LWAMS-NI/LWAMS-ANI カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

              LWAMS-NI/LWAMS-ANI カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

                LDBF パワークランプレバー(めねじ)

                LDBF パワークランプレバー(めねじ)

                  LDBM パワークランプレバー(おねじ)

                  LDBM パワークランプレバー(おねじ)

                    LWAFS-NI/LWAFS-ANI カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

                    LWAFS-NI/LWAFS-ANI カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

                      SABW/SABWS アキシアルベアリング付き座金

                      SABW/SABWS アキシアルベアリング付き座金

                        安全樹脂クランプレバー おねじタイプ

                        安全樹脂クランプレバー おねじタイプ

                          LWBFS-NI/LWBFS-ANI カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製

                          LWBFS-NI/LWBFS-ANI カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ミスミ 鍋屋バイテック
                            通常価格 4,352円 4,497円 2,687円 2,683円 2,797円 1,817円 5,397円 5,997円 6,497円 4,797円 3,499円 604円 3,260円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            クランプ 機構 カム機構 カム機構 カム機構 カム機構 カム機構 カム機構 カム機構 ねじ機構 ねじ機構 カム機構 なし ねじ機構 カム機構
                            接続部 種類 めねじ おねじ めねじ おねじ - - おねじ めねじ おねじ めねじ - おねじ めねじ
                            レバー 形状 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 - L字形 L字形
                            クランプ 方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 - 軸方向 軸方向
                            レバー 機構 直結(連動) 直結(連動) 直結(連動) 直結(連動) 直結(連動) 直結(連動) 直結(連動) セレーション セレーション 直結(連動) - セレーション 直結(連動)

                            LWAFS カムレバー(めねじ) - 調整タイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            外販装置付帯部品として使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/25
                            外販装置に付帯のクランプ部位操作用取っ手として使用しています。導入当初に類似品各種を比較検討した際、種々の要素から型番:LWAFS-101-M10が最適と判断し採用に至りました。良好なクランプ能力や操作性に満足された得意先様からも好評頂けています。以降は、安心、安全を考慮し経年劣化に伴うリプレースや類似用途には、この商品を優先的に採用する様にしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LWAFS-101-M10
                            LWAFS-82-M6
                            LWAFS-82-M8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?レバー 操作方向 取付部 サイズ 本体色 回し半径
                            (mm)
                            取付部 長さ
                            (mm)
                            取付部 厚み
                            (mm)

                            5,687円

                            ( 6,256円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10上下M10つや消し黒1011540

                            4,787円

                            ( 5,266円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10上下M6つや消し黒821230

                            4,787円

                            ( 5,266円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10上下M8つや消し黒821230

                            クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました