(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LQNN-98-M16
LQNN クイッククランプナットレバー クイッククランプナットレバー

LQNN クイッククランプナットレバー LQNN-98-M16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,063円
税込単価
6,669円

【特長】・長いねじでもスピーディに締めつけできます。・ストレート穴にねじを通し...

詳細情報を確認する

LQNN-98-M16 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LQNN クイッククランプナットレバー 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

 LQNN
本体SUM22L
三価クロメート処理

RoHS2適合

規格表

LQNN クイッククランプナットレバー 規格表

型番リスト

型番
取付部 サイズ
取付部 厚み(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LQNN-98-M16

M16
45
10

1個

6,063( 6,669円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長いねじでもスピーディに締めつけできます。
・ストレート穴にねじを通し、締めつけ位置まで移動させます。つぎに、レバーをねじに垂直に引き起こし、締めつけてください。
・ねじの締めつけ長さ(A)がレバーの全高(h)より短い場合には充分な締めつけ力が得られません。ねじの締めつけ長さ(A)はレバーの全高(h)以上になるように設計してください。

カタログ

 

Loading...

LQNN-98-M16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LQNN クイッククランプナットレバーの型番LQNN-98-M16のページです。
型番LQNN-98-M16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LQNN クイッククランプナットレバー

LQNN クイッククランプナットレバー

    LNTM/LNTMS テンションレバー(おねじ)

    LNTM/LNTMS テンションレバー(おねじ)

      LNTF/LNTFS テンションレバー(めねじ)

      LNTF/LNTFS テンションレバー(めねじ)

        ダウンホールド・クランプ レバーなし

        ダウンホールド・クランプ レバーなし

          クランピング・レバー

          クランピング・レバー

            カム レバー(KCL・KCLF・KCLS・KCLFS)

            カム レバー(KCL・KCLF・KCLS・KCLFS)

              クランピング・キャッチ

              クランピング・キャッチ

                SABW/SABWS アキシアルベアリング付き座金

                SABW/SABWS アキシアルベアリング付き座金

                  位置調節付クランピング・レバー

                  位置調節付クランピング・レバー

                    ラチェットクランプレバー

                    ラチェットクランプレバー

                      安全樹脂クランプレバー おねじタイプ

                      安全樹脂クランプレバー おねじタイプ

                        ダウンホールド・クランプ レバー無し、台付

                        ダウンホールド・クランプ レバー無し、台付

                          エルゴ 安全アジャストクランプ レバー (ESAL)

                          エルゴ 安全アジャストクランプ レバー (ESAL)

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー 鍋屋バイテック ロームヘルドハルダー ミスミ ミスミ ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション
                            通常価格 4,251円 3,997円 4,139円 35,259円 3,087円 1,289円 14,609円 3,499円 5,222円 2,053円 604円 55,722円 749円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目   9日目   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   4日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   3日目~  
                            クランプ 機構 なし ねじ機構 ねじ機構 - ねじ機構 カム機構 スパイラルラッチ機構 なし ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 - ねじ機構
                            接続部 種類 めねじ おねじ めねじ - - - おねじ - - おねじ おねじ - -
                            レバー 操作方向 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) - 左右(回転) 上下 左右(回転) - 上下 左右(回転) 左右(回転) - 左右(回転)
                            レバー 材質 SUM22L - - - - - - - - 亜鉛ダイカスト ナイロン6 - ポリアミド
                            種類 その他機能付きレバー クランプ機能付きレバー クランプ機能付きレバー - クランプ機能付きレバー クランプ機能付きレバー クランプ機能付きレバー 関連部品 クランプ機能付きレバー クランプ機能付きレバー クランプ機能付きレバー - クランプ機能付きレバー

                            LQNN クイッククランプナットレバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LQNN-68-M10
                            LQNN-82-M12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?取付部 サイズ 取付部 厚み
                            (mm)

                            4,251円

                            ( 4,676円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10M1030

                            4,561円

                            ( 5,017円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10M1236

                            クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました