(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LNTM-21-M8-40-E
LNTM/LNTMS テンションレバー(おねじ) テンションレバー

LNTM/LNTMS テンションレバー(おねじ) LNTM-21-M8-40-E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,197円
税込単価
4,617円

【特長】・テンションレバーのスタンダードタイプです。・回し半径が大きく、小さい...

詳細情報を確認する

LNTM-21-M8-40-E の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LNFF/LNFFS フラットテンションレバー(めねじ) 外形図01
LNFF/LNFFS フラットテンションレバー(めねじ) 外形図02

製品仕様

 

型番タイプねじ部材質
LNTM-D水平レバースティール製
LNTM-E角度つきレバースティール製
LNTMS-E角度つきレバーステンレス製

 

型番レバー部ねじ部本体グリップ
LNTMSUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
フェノール樹脂(黒)
LNTMSSUS303SUS303SUS303フェノール樹脂(黒)

規格表

単位:mm
LNFF/LNFFS フラットテンションレバー(めねじ) 製品仕様01

※1:最大荷重・最大締付力の定義について(商品特長詳細を参照)

商品特長詳細

最大荷重と最大締付力の定義

LNFF/LNFFS フラットテンションレバー(めねじ) 選定サポート情報03

●テンションレバー

型番リスト

型番
取付部 サイズ
レバー 材質
最大締付力(N)
レバー角度(rad)
仕様
回し半径(mm)
取付部 長さ(mm)
本体 表面処理
取付部 材質
取付部 表面処理
取付部 厚み(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LNTM-21-M8-40-E

M8
[スチール] SUM22L
10000
20
角度つきレバー
65
40
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
33.5
10

1個

4,197( 4,617円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テンションレバーのスタンダードタイプです。
・回し半径が大きく、小さい力で大きな締付力が得られます。
・ねじに対するレバーの位相角度を自由に調整できます。
・LNTM-Dはレバー部が水平のため、上部スペースに制限がある場合に適しています。

カタログ

 

Loading...

LNTM-21-M8-40-Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LNTM/LNTMS テンションレバー(おねじ)の型番LNTM-21-M8-40-Eのページです。
型番LNTM-21-M8-40-Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LNTM/LNTMS テンションレバー(おねじ)

LNTM/LNTMS テンションレバー(おねじ)

    LNTF/LNTFS テンションレバー(めねじ)

    LNTF/LNTFS テンションレバー(めねじ)

      フラットテンションレバー FTR,FTF

      フラットテンションレバー FTR,FTF

        フラットテンションレバー LFM(おねじ)/LFF(めねじ)

        フラットテンションレバー LFM(おねじ)/LFF(めねじ)

          テンションレバー LTM(おねじ)/LTF(めねじ)

          テンションレバー LTM(おねじ)/LTF(めねじ)

            LNFM/LNFMS フラットテンションレバー(おねじ)

            LNFM/LNFMS フラットテンションレバー(おねじ)

              テンションレバー TL,TLF

              テンションレバー TL,TLF

                ロッキングレバー L

                ロッキングレバー L

                  ロッキング レバー(LL)

                  ロッキング レバー(LL)

                    六角穴付フラットテンションレバー

                    六角穴付フラットテンションレバー

                      テンションレバー

                      テンションレバー

                        安全 テンション レバー (STF-N,ST-N)

                        安全 テンション レバー (STF-N,ST-N)

                          テンション レバー(TLF-N・TL-N)

                          テンション レバー(TLF-N・TL-N)

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 小西製作所 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 小西製作所 小西製作所 イマオコーポレーション ミスミ ミスミ イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 3,997円 4,139円 3,132円 3,312円 3,274円 4,952円 4,099円 1,078円 1,192円 2,379円 2,995円 3,315円 2,835円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            クランプ 機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 なし なし ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構
                            接続部 種類 おねじ めねじ - - - おねじ - - - - おねじ - -
                            レバー 形状 ノブ付き形 - ノブ付き形 ノブ付き形 ノブ付き形 - ノブ付き形 - - ノブ付き形 ノブ付き形 ノブ付き形 ノブ付き形
                            クランプ 方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 - - 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向
                            レバー 操作方向 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転)

                            LNTM/LNTMS テンションレバー(おねじ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LNTM-21-M10-20-E
                            LNTM-21-M8-25-D
                            LNTM-21-M8-50-D
                            LNTM-24-M10-32-D
                            LNTM-24-M10-32-E
                            LNTM-24-M12-63-E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?取付部 サイズ レバー 材質 最大締付力
                            (N)
                            レバー角度
                            (rad)
                            仕様 回し半径
                            (mm)
                            取付部 長さ
                            (mm)
                            本体 表面処理 取付部 材質 取付部 表面処理 取付部 厚み
                            (mm)

                            3,997円

                            ( 4,397円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10M10[スチール] SUM22L1600020角度つきレバー6520四三酸化鉄皮膜SUM22L四三酸化鉄皮膜33.5

                            4,197円

                            ( 4,617円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10M8[スチール] SUM22L10000-水平レバー70.525四三酸化鉄皮膜SUM22L四三酸化鉄皮膜31

                            4,197円

                            ( 4,617円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10M8[スチール] SUM22L10000-水平レバー70.550四三酸化鉄皮膜SUM22L四三酸化鉄皮膜31

                            4,570円

                            ( 5,027円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10M10[スチール] SUM22L16000-水平レバー95.532四三酸化鉄皮膜SUM22L四三酸化鉄皮膜37

                            4,798円

                            ( 5,278円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10M10[スチール] SUM22L1600020角度つきレバー8932四三酸化鉄皮膜SUM22L四三酸化鉄皮膜40

                            4,697円

                            ( 5,167円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10M12[スチール] SUM22L2300020角度つきレバー8963四三酸化鉄皮膜SUM22L四三酸化鉄皮膜40

                            クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました