(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LNTF-24-M10-E
LNTF/LNTFS テンションレバー(めねじ) テンションレバー

LNTF/LNTFS テンションレバー(めねじ) LNTF-24-M10-E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,297円
税込単価
4,727円

【特長】・テンションレバーのスタンダードタイプです。・回し半径が大きく、小さい...

詳細情報を確認する

LNTF-24-M10-E の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LNFF/LNFFS フラットテンションレバー(めねじ) 外形図01
LNFF/LNFFS フラットテンションレバー(めねじ) 外形図02

製品仕様

タイプおよびねじ部の材質

型番タイプねじ部材質
LNTF-D水平レバースティール製
LNTF-E角度つきレバースティール製
LNTFS-E角度つきレバーステンレス製

材質・仕上げ

型番レバー部ねじ部本体グリップ
LNTFSUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
フェノール樹脂(黒)
LNTFSSUS303SUS303SUS303フェノール樹脂(黒)

規格表

単位:mm
LNFF/LNFFS フラットテンションレバー(めねじ) 製品仕様01
 
LNFF/LNFFS フラットテンションレバー(めねじ) 製品仕様02

※1:最大荷重・最大締付力の定義について(商品特長詳細を参照)

商品特長詳細

最大荷重と最大締付力の定義

LNFF/LNFFS フラットテンションレバー(めねじ) 選定サポート情報03

●テンションレバー

型番リスト

型番
レバー 形状
取付部 サイズ
レバー 材質
最大締付力(N)
レバー角度(rad)
仕様
回し半径(mm)
取付部 長さ(mm)
本体 表面処理
取付部 材質
取付部 表面処理
取付部 厚み(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LNTF-24-M10-E

L字形
M10
[スチール] SUM22L
16000
20
角度つきレバー
89
14
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
40
10

1個

4,297( 4,727円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テンションレバーのスタンダードタイプです。
・回し半径が大きく、小さい力で大きな締付力が得られます。
・ねじに対するレバーの位相角度を自由に調整できます。
・LNTF-Dはレバー部が水平のため、上部スペースに制限がある場合に適しています。

カタログ

 

LNTF-24-M10-Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LNTF/LNTFS テンションレバー(めねじ)の型番LNTF-24-M10-Eのページです。
型番LNTF-24-M10-Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LNTF/LNTFS テンションレバー(めねじ)

LNTF/LNTFS テンションレバー(めねじ)

    LNTM/LNTMS テンションレバー(おねじ)

    LNTM/LNTMS テンションレバー(おねじ)

      フラットテンションレバー FTR,FTF

      フラットテンションレバー FTR,FTF

        ロッキングレバー L

        ロッキングレバー L

          ロッキング レバー(LL)

          ロッキング レバー(LL)

            テンションレバー LTM(おねじ)/LTF(めねじ)

            テンションレバー LTM(おねじ)/LTF(めねじ)

              フラットテンションレバー LFM(おねじ)/LFF(めねじ)

              フラットテンションレバー LFM(おねじ)/LFF(めねじ)

                六角穴付フラットテンションレバー

                六角穴付フラットテンションレバー

                  テンションレバー TL,TLF

                  テンションレバー TL,TLF

                    スプリットハブレバー LSH

                    スプリットハブレバー LSH

                      テンション レバー(TLF-N・TL-N)

                      テンション レバー(TLF-N・TL-N)

                        LNFF/LNFFS フラットテンションレバー(めねじ)

                        LNFF/LNFFS フラットテンションレバー(めねじ)

                          フラット テンション レバー(FTF・FT・FTFB)

                          フラット テンション レバー(FTF・FT・FTFB)

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 小西製作所 小西製作所 イマオコーポレーション 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ミスミ 小西製作所 鍋屋バイテック イマオコーポレーション 鍋屋バイテック イマオコーポレーション
                            通常価格 4,139円 3,997円 3,132円 1,078円 1,192円 2,332円 1,988円 2,379円 4,099円 4,988円 2,835円 5,389円 2,860円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            クランプ 機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 なし なし ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 なし ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構
                            接続部 種類 めねじ おねじ - - - - - - - 丸穴 - めねじ -
                            クランプ 方向 軸方向 軸方向 軸方向 - - 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 - 軸方向 軸方向 軸方向
                            レバー 操作方向 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転)
                            レバー 機構 セレーション セレーション セレーション - - セレーション セレーション セレーション セレーション - セレーション セレーション セレーション

                            LNTF/LNTFS テンションレバー(めねじ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LNTF-21-M8-E
                            LNTF-28-M10-D
                            LNTF-28-M12-D
                            LNTF-33-M12-E
                            LNTF-33-M14-E
                            LNTF-40-M20-D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?レバー 形状 取付部 サイズ レバー 材質 最大締付力
                            (N)
                            レバー角度
                            (rad)
                            仕様 回し半径
                            (mm)
                            取付部 長さ
                            (mm)
                            本体 表面処理 取付部 材質 取付部 表面処理 取付部 厚み
                            (mm)

                            4,139円

                            ( 4,553円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10ノブ付き形M8[スチール] SUM22L1000020角度つきレバー6511四三酸化鉄皮膜SUM22L四三酸化鉄皮膜33.5

                            4,997円

                            ( 5,497円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10L字形M10[スチール] SUM22L16000-水平レバー10917四三酸化鉄皮膜SUM22L四三酸化鉄皮膜44.5

                            4,997円

                            ( 5,497円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10L字形M12[スチール] SUM22L23000-水平レバー10917四三酸化鉄皮膜SUM22L四三酸化鉄皮膜44.5

                            5,701円

                            ( 6,271円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10L字形M12[スチール] SUM22L2300020角度つきレバー115.522四三酸化鉄皮膜SUM22L四三酸化鉄皮膜55

                            5,701円

                            ( 6,271円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10L字形M14[スチール] SUM22L3200020角度つきレバー115.522四三酸化鉄皮膜SUM22L四三酸化鉄皮膜55

                            8,789円

                            ( 9,668円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10L字形M20[スチール] SUM22L67000-水平レバー140.536四三酸化鉄皮膜SUM22L四三酸化鉄皮膜64

                            クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました