(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LNFM-32-M8-32-E
LNFM/LNFMS フラットテンションレバー(おねじ) フラットテンションレバー

LNFM/LNFMS フラットテンションレバー(おねじ) LNFM-32-M8-32-E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,289円
税込単価
5,818円

【特長】・フラットな形状のテンションレバー。上下スペースにゆとりのない場所に適...

詳細情報を確認する

LNFM-32-M8-32-E の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LNFF/LNFFS フラットテンションレバー(めねじ) 外形図01
LNFF/LNFFS フラットテンションレバー(めねじ) 外形図02

製品仕様

タイプおよびねじ部の材質

型番タイプねじ部材質
LNFM-D水平レバースティール製
LNFMS-D水平レバーステンレス製
LNFM-E角度つきレバースティール製
LNFMS-E角度つきレバーステンレス製
 

材質・仕上げ

型番レバー部ねじ部本体グリップ
LNFMSUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
フェノール樹脂(黒)
LNFMSSUS303SUS303SUS303フェノール樹脂(黒)

規格表

単位:mm
LNFF/LNFFS フラットテンションレバー(めねじ) 製品仕様01
 
LNFF/LNFFS フラットテンションレバー(めねじ) 製品仕様02

※1:最大荷重・最大締付力の定義について(商品特長詳細を参照)

 

商品特長詳細

最大荷重と最大締付力の定義

LNFF/LNFFS フラットテンションレバー(めねじ) 選定サポート情報03

●テンションレバー

型番リスト

型番
レバー 形状
取付部 サイズ
レバー 材質
最大締付力(N)
レバー角度(rad)
仕様
回し半径(mm)
取付部 長さ(mm)
本体 表面処理
取付部 材質
取付部 表面処理
取付部 厚み(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LNFM-32-M8-32-E

ノブ付き形
M8
[スチール] SUM22L
10000
15
角度つきレバー
90
32
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
20.5
10

1個

5,289( 5,818円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラットな形状のテンションレバー。上下スペースにゆとりのない場所に適用します。
・回し半径が大きく、小さい力で大きな締付力が得られます。
・ねじに対するレバーの位相角度を自由に調整できます。
・LNFM-E、LNFMS-Eのレバー操作部は角度がついており、手が入りやすくレバーを握るスペースを確保できます。

カタログ

 

Loading...

LNFM-32-M8-32-Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LNFM/LNFMS フラットテンションレバー(おねじ)の型番LNFM-32-M8-32-Eのページです。
型番LNFM-32-M8-32-Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LNFM/LNFMS フラットテンションレバー(おねじ)

LNFM/LNFMS フラットテンションレバー(おねじ)

    テンションレバー(ステンレス) TL-sus、TLF-sus

    テンションレバー(ステンレス) TL-sus、TLF-sus

      テンションレバー

      テンションレバー

        テンションレバー TL,TLF

        テンションレバー TL,TLF

          テンション レバー(TLF-N・TL-N)

          テンション レバー(TLF-N・TL-N)

            LNFF/LNFFS フラットテンションレバー(めねじ)

            LNFF/LNFFS フラットテンションレバー(めねじ)

              フラットテンションレバー FTR,FTF

              フラットテンションレバー FTR,FTF

                LNTM/LNTMS テンションレバー(おねじ)

                LNTM/LNTMS テンションレバー(おねじ)

                  ロッキング レバー(LL)

                  ロッキング レバー(LL)

                    安全 テンション レバー (STF-N,ST-N)

                    安全 テンション レバー (STF-N,ST-N)

                      オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSSM,PCSS

                      オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSSM,PCSS

                        LNTF/LNTFS テンションレバー(めねじ)

                        LNTF/LNTFS テンションレバー(めねじ)

                          ロッキングレバー L

                          ロッキングレバー L

                            メーカー 鍋屋バイテック 小西製作所 ミスミ 小西製作所 イマオコーポレーション 鍋屋バイテック 小西製作所 鍋屋バイテック イマオコーポレーション イマオコーポレーション 小西製作所 鍋屋バイテック 小西製作所
                            通常価格 4,952円 6,485円 2,995円 4,099円 2,835円 5,389円 3,132円 3,997円 1,192円 3,315円 2,828円 4,139円 1,078円
                            通常出荷日 4日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   2日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~  
                            クランプ 機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 なし ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 なし
                            接続部 種類 おねじ - おねじ - - めねじ - おねじ - - - めねじ -
                            クランプ 方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 - 軸方向 軸方向 軸方向 -
                            レバー 操作方向 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転)
                            レバー 機構 セレーション セレーション セレーション セレーション セレーション セレーション セレーション セレーション - セレーション セレーション セレーション -

                            LNFM/LNFMS フラットテンションレバー(おねじ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LNFM-32-M10-32-D
                            LNFM-32-M8-40-E
                            LNFM-32-M8-50-E
                            LNFM-36-M10-32-D
                            LNFM-36-M10-32-E
                            LNFM-36-M10-40-E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?レバー 形状 取付部 サイズ レバー 材質 最大締付力
                            (N)
                            レバー角度
                            (rad)
                            仕様 回し半径
                            (mm)
                            取付部 長さ
                            (mm)
                            本体 表面処理 取付部 材質 取付部 表面処理 取付部 厚み
                            (mm)

                            4,952円

                            ( 5,447円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10ノブ付き形M10[スチール] SUM22L16000-水平レバー9032四三酸化鉄皮膜SUM22L四三酸化鉄皮膜20.5

                            5,361円

                            ( 5,897円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10ノブ付き形M8[スチール] SUM22L1000015角度つきレバー9040四三酸化鉄皮膜SUM22L四三酸化鉄皮膜20.5

                            5,389円

                            ( 5,928円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10ノブ付き形M8[スチール] SUM22L1000015角度つきレバー9050四三酸化鉄皮膜SUM22L四三酸化鉄皮膜20.5

                            6,066円

                            ( 6,673円 )
                            1個 -

                            18日目

                            10ノブ付き形M10[スチール] SUM22L16000-水平レバー107.532四三酸化鉄皮膜SUM22L四三酸化鉄皮膜24.5

                            5,889円

                            ( 6,478円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10ノブ付き形M10[スチール] SUM22L1600015角度つきレバー107.532四三酸化鉄皮膜SUM22L四三酸化鉄皮膜24.5

                            5,991円

                            ( 6,590円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10ノブ付き形M10[スチール] SUM22L1600015角度つきレバー107.540四三酸化鉄皮膜SUM22L四三酸化鉄皮膜24.5

                            クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました