(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LNFF-45-M14-E
LNFF/LNFFS フラットテンションレバー(めねじ) フラットテンションレバー

LNFF/LNFFS フラットテンションレバー(めねじ) LNFF-45-M14-E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,628円
税込単価
8,391円

【特長】・フラットな形状のテンションレバー。上下スペースにゆとりのない場所に。...

詳細情報を確認する

LNFF-45-M14-E の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LNFF/LNFFS フラットテンションレバー(めねじ) 外形図01
LNFF/LNFFS フラットテンションレバー(めねじ) 外形図02

製品仕様

タイプおよびねじ部の材質

型番タイプねじ部材質
LNFF-D水平レバースティール製
LNFFS-D水平レバーステンレス製
LNFF-E角度つきレバースティール製
LNFFS-E角度つきレバーステンレス製

材質・仕上げ

型番レバー部ねじ部本体グリップ
LNFFSUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
フェノール樹脂(黒)
LNFFSSUS303SUS303SUS303フェノール樹脂(黒)

規格表

単位:mm

【LNFF-D/LNFFS-D】

LNFF/LNFFS フラットテンションレバー(めねじ) 製品仕様01

【LFNN-E/LNFFS-E】

 
LNFF/LNFFS フラットテンションレバー(めねじ) 製品仕様02

※1:最大荷重・最大締付力の定義について(商品特長詳細を参照)

 

商品特長詳細

最大荷重と最大締付力の定義

LNFF/LNFFS フラットテンションレバー(めねじ) 選定サポート情報03

●テンションレバー

型番リスト

型番
レバー 形状
取付部 サイズ
レバー 材質
最大締付力(N)
レバー角度(rad)
仕様
回し半径(mm)
取付部 長さ(mm)
本体 表面処理
取付部 材質
取付部 表面処理
取付部 厚み(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LNFF-45-M14-E

ノブ付き形
M14
[スチール] SUM22L
32000
15
角度つきレバー
129
23
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
31.5
10

1個

7,628( 8,391円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラットな形状のテンションレバー。上下スペースにゆとりのない場所に。
・回し半径が大きく、小さい力で大きな締付力が得られます。
・ねじに対するレバーの位相角度を自由に調整できます。
・LNFF-E、LNFFS-Eのレバー操作部は角度がついており、手が入りやすくレバーを握るスペースを確保できます。

カタログ

 

LNFF-45-M14-Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LNFF/LNFFS フラットテンションレバー(めねじ)の型番LNFF-45-M14-Eのページです。
型番LNFF-45-M14-Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LNFF/LNFFS フラットテンションレバー(めねじ)

LNFF/LNFFS フラットテンションレバー(めねじ)

    フラットテンションレバー FTR,FTF

    フラットテンションレバー FTR,FTF

      テンションレバー(ステンレス) TL-sus、TLF-sus

      テンションレバー(ステンレス) TL-sus、TLF-sus

        ロッキングレバーステンレス L-sus

        ロッキングレバーステンレス L-sus

          ロッキングレバー L

          ロッキングレバー L

            テンションレバー TL,TLF

            テンションレバー TL,TLF

              クランプ レバー(KF・KR)

              クランプ レバー(KF・KR)

                コントロールレバー CL(ノブ付形)

                コントロールレバー CL(ノブ付形)

                  ロッキング レバー(LL)

                  ロッキング レバー(LL)

                    LNFM/LNFMS フラットテンションレバー(おねじ)

                    LNFM/LNFMS フラットテンションレバー(おねじ)

                      テンションレバー

                      テンションレバー

                        オールステンレスクランプレバーフラット SRSSFL,SFSSFL

                        オールステンレスクランプレバーフラット SRSSFL,SFSSFL

                          オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSSM,PCSS

                          オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSSM,PCSS

                            メーカー 鍋屋バイテック 小西製作所 小西製作所 小西製作所 小西製作所 小西製作所 イマオコーポレーション 小西製作所 イマオコーポレーション 鍋屋バイテック ミスミ 小西製作所 小西製作所
                            通常価格 5,389円 3,132円 6,485円 3,492円 1,078円 4,099円 971円 2,379円 1,192円 4,952円 2,995円 2,688円 2,828円
                            通常出荷日 4日目~   2日目~   3日目   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            クランプ 機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 なし なし ねじ機構 ねじ機構 なし なし ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構
                            接続部 種類 めねじ - - - - - - 丸穴 - おねじ おねじ - -
                            クランプ 方向 軸方向 軸方向 軸方向 - - 軸方向 軸方向 - - 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向
                            レバー 操作方向 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転)
                            レバー 機構 セレーション セレーション セレーション - - セレーション セレーション - - セレーション セレーション セレーション セレーション

                            LNFF/LNFFS フラットテンションレバー(めねじ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LNFF-36-M10-D
                            LNFFS-32-M6-D
                            LNFFS-32-M8-D
                            LNFFS-36-M10-D
                            LNFFS-40-M10-E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?レバー 形状 取付部 サイズ レバー 材質 最大締付力
                            (N)
                            レバー角度
                            (rad)
                            仕様 回し半径
                            (mm)
                            取付部 長さ
                            (mm)
                            本体 表面処理 取付部 材質 取付部 表面処理 取付部 厚み
                            (mm)

                            5,389円

                            ( 5,928円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10ノブ付き形M10[スチール] SUM22L16000-水平レバー107.514四三酸化鉄皮膜SUM22L四三酸化鉄皮膜24.5

                            6,989円

                            ( 7,688円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10ノブ付き形M6[ステンレス] SUS3035500-水平レバー9011なしSUS303なし20.5

                            6,989円

                            ( 7,688円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10ノブ付き形M8[ステンレス] SUS30310000-水平レバー9011なしSUS303なし20.5

                            7,989円

                            ( 8,788円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10ノブ付き形M10[ステンレス] SUS30316000-水平レバー107.514なしSUS303なし24.5

                            9,689円

                            ( 10,658円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10ノブ付き形M10[ステンレス] SUS3031600015角度つきレバー11517なしSUS303なし30

                            クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました