(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LEME-4-16-SG
LEME プラクランプレバー(おねじ) プラクランプレバー

LEME プラクランプレバー(おねじ) LEME-4-16-SG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
717円
税込単価
789円

【特長】・亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にイ...

詳細情報を確認する

LEME-4-16-SG の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LDBF パワークランプレバー(めねじ) 外形図01

※1:止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

製品仕様

 
単位:mm
型番M
(並目)
RHH'hsDd歯数最大荷重※1
(N)
最大締付力※1
(kN)
質量(g)
LEME-4M44535.53924.54.2131018211.715-16
LEME-5M54535.53924.54.2131018422.716-20
LEME-6M64535.53924.54.2131018703.816-22
LEME-8M86346.350.3316.517.513.524120738-53
LEME-10M107855.459.43682116262001165-96
LEME-12M12926670431125192829016112-149

※1:最大荷重・最大締付力の定義について(商品特長詳細を参照)

材質・仕上げ

レバー部ナイロン6(各色)
ねじ部SUM22L
無電解ニッケルメッキ
止めねじスティール
無電解ニッケルメッキ
セレーションリング(インサート)亜鉛ダイカスト
スプリングステンレス鋼線

レバー部のカラーバリエーション

BK…つや消し黒
SG…つや消しシルバー
OR…つや消しオレンジ

商品特長詳細

最大荷重と最大締付力の定義

LDBF パワークランプレバー(めねじ) 選定サポート情報01

●クランプレバー・ミニクランプレバー

型番リスト

型番
取付部 サイズ
最大締付力(N)
本体色
回し半径(mm)
取付部 長さ(mm)
取付部 厚み(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LEME-4-16-SG

M4
1700
つや消しシルバー
45
16
24.5
10

1個

717( 789円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
・M3~M12の豊富なねじサイズ。
・LEMEはスティール製のねじ部に無電解ニッケルメッキを施し耐蝕性を高めています。
・レバー部のカラーバリエーションは3色。

カタログ

 

Loading...

LEME-4-16-SGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEME プラクランプレバー(おねじ)の型番LEME-4-16-SGのページです。
型番LEME-4-16-SGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEME プラクランプレバー(おねじ)

LEME プラクランプレバー(おねじ)

    プラスチッククランプレバー VR,VF

    プラスチッククランプレバー VR,VF

      プラスチッククランプレバー ZR,ZF

      プラスチッククランプレバー ZR,ZF

        LDME クランプレバー(おねじ)

        LDME クランプレバー(おねじ)

          LDBM パワークランプレバー(おねじ)

          LDBM パワークランプレバー(おねじ)

            LEFE プラクランプレバー(めねじ)

            LEFE プラクランプレバー(めねじ)

              クランプレバー LDMS/LDFS

              クランプレバー LDMS/LDFS

                ステンレスクランプレバー SRS,SFS

                ステンレスクランプレバー SRS,SFS

                  オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSSM,PCSS

                  オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSSM,PCSS

                    セーフティープラスチッククランプレバー SVR,SVF

                    セーフティープラスチッククランプレバー SVR,SVF

                      クランプレバー SR,SF

                      クランプレバー SR,SF

                        プッシュオフクランプレバー PCM、PC

                        プッシュオフクランプレバー PCM、PC

                          クランプレバー LDM/LDF/LDR

                          クランプレバー LDM/LDF/LDR

                            メーカー 鍋屋バイテック 小西製作所 小西製作所 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 小西製作所 小西製作所 小西製作所 小西製作所 小西製作所 鍋屋バイテック
                            通常価格 652円 594円 573円 828円 6,497円 628円 654円 993円 2,828円 1,556円 651円 1,037円 606円
                            通常出荷日 4日目   2日目~   2日目~   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            クランプ 機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構
                            接続部 種類 おねじ - - おねじ おねじ めねじ - - - - - - -
                            レバー 形状 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形
                            クランプ 方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向
                            レバー 操作方向 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転)

                            LEME プラクランプレバー(おねじ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            調整機構の締め付けに使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/10/25
                            高さ調整機構を持つ生産設備があり、その締め付け用にこの商品を使用しています。今までは六角ボルトを使っていましたが、工具が必要でした。この商品に替えてみて簡単に強く締め付けられ、作業者からの悪い評判はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LEME-10-20-BK
                            LEME-10-20-OR
                            LEME-10-20-SG
                            LEME-4-20-BK
                            LEME-4-20-OR
                            LEME-4-20-SG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?取付部 サイズ 最大締付力
                            (N)
                            本体色 回し半径
                            (mm)
                            取付部 長さ
                            (mm)
                            取付部 厚み
                            (mm)

                            978円

                            ( 1,076円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10M1011000つや消し黒782036

                            978円

                            ( 1,076円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10M1011000つや消しオレンジ782036

                            978円

                            ( 1,076円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10M1011000つや消しシルバー782036

                            652円

                            ( 717円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10M41700つや消し黒452024.5

                            652円

                            ( 717円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10M41700つや消しオレンジ452024.5

                            652円

                            ( 717円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10M41700つや消しシルバー452024.5

                            クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました