(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LCH-27-L
LCH コントロールメカニズム NBK コントロールメカニズム

LCH コントロールメカニズム LCH-27-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,269円
税込単価
27,796円

【特長】・おねじ部品を取りつけることで、マイクロメータと同様の正確な位置決めが...

詳細情報を確認する

LCH-27-L の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LCH コントロールメカニズム 外形図01

製品仕様

本体の目盛り

LCH コントロールメカニズム 製品仕様01
●本体の目盛り方向
  • LCH-L…左回転で増加
  • LCH-R…右回転で増加

●移動量
  • LCH-27…10mm
  • LCH-34…15mm

●表示分解能:0.02mm

材質・仕上げ

本体・固定用ナットSUM22L
三価クロメート処理
ノブアルミニウム合金
アルマイト処理(黒)
ハブカバーナイロン6(ライトグレー)

規格表

単位:mm
型番BSWDd1d2d3hh1LfM(並目)M1(細目)X
min./max.
質量(g)
LCH-27-L2722196.41812.537.54.319.5M6M12×12/8101 
LCH-27-R2722196.41812.537.54.319.5M6M12×12/8101
LCH-34-L3427248.52318.345.54.223.5M8M16×12/8182
LCH-34-R3427248.52318.345.54.223.5M8M16×12/8182

商品特長詳細

  • 平行タイプ・プレート用

型番リスト

型番
ノブ径(φ)
回転方向
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LCH-27-L

27
10

1個

25,269( 27,796円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・おねじ部品を取りつけることで、マイクロメータと同様の正確な位置決めが可能です。
・厚さ2mm-8mmのプレートに取りつけて使用します。
・固定用ナットでプレートをはさみ込むようにして取りつけます。
・本体の目盛り方向は2種類から選択できます。

カタログ

 

LCH-27-Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LCH コントロールメカニズムの型番LCH-27-Lのページです。
型番LCH-27-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LCH コントロールメカニズム

LCH コントロールメカニズム

    ステージメンテナンス部品 送りねじ(pitch0.25,0.5)

    ステージメンテナンス部品 送りねじ(pitch0.25,0.5)

      コントロールメカニズム LCP/LCV

      コントロールメカニズム LCP/LCV

        ステージメンテナンス部品 送りねじ 六角穴付(pitch0.25)

        ステージメンテナンス部品 送りねじ 六角穴付(pitch0.25)

          マイクロノブ(B90)

          マイクロノブ(B90)

            マイクロメータヘッド 保守部品 (B80/B81/B82)

            マイクロメータヘッド 保守部品 (B80/B81/B82)

              ステージメンテナンス部品 標準マイクロメータヘッド

              ステージメンテナンス部品 標準マイクロメータヘッド

                デジマチックマイクロメータ 保守部品(B84)

                デジマチックマイクロメータ 保守部品(B84)

                  粗微動マイクロメータヘッド 保守部品(B83)

                  粗微動マイクロメータヘッド 保守部品(B83)

                    ステージメンテナンス部品 粗微動マイクロメータヘッド(ストローク±6.5mm)

                    ステージメンテナンス部品 粗微動マイクロメータヘッド(ストローク±6.5mm)

                      ステージメンテナンス部品 デジタルマイクロメータヘッド(ストローク±12.5mm)

                      ステージメンテナンス部品 デジタルマイクロメータヘッド(ストローク±12.5mm)

                        ステージメンテナンス部品 マイクロメータヘッド(ストローク±3.25mm)

                        ステージメンテナンス部品 マイクロメータヘッド(ストローク±3.25mm)

                          ステージメンテナンス部品 マイクロメータヘッド(ストローク±6.5,±12.5mm)

                          ステージメンテナンス部品 マイクロメータヘッド(ストローク±6.5,±12.5mm)

                            メーカー 鍋屋バイテック ミスミ 鍋屋バイテック ミスミ 駿河精機 駿河精機 ミスミ 駿河精機 駿河精機 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 25,269円 - 24,862円 4,120円 4,900円 5,500円 3,850円 18,400円 41,800円 44,730円 21,510円 4,390円 5,300円
                            通常出荷日 4日目~   お見積り   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マイクロメータヘッド ステージ用送りねじ マイクロメータヘッド ステージ用送りねじ マイクロメータヘッド用ハンドル マイクロメータヘッド ステージ用送りねじ マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド
                            タイプ 平行 - - - - - - - - - - - -

                            LCH コントロールメカニズムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LCH-27-R
                            LCH-34-L
                            LCH-34-R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ノブ径
                            (φ)
                            回転方向

                            25,269円

                            ( 27,796円 )
                            1個 -

                            18日目

                            1027

                            28,202円

                            ( 31,022円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1034

                            28,202円

                            ( 31,022円 )
                            1個 -

                            18日目

                            1034

                            マイクロメータヘッド・送りねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました