(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KSPMS-25-M5-25-PL
KSPMS セブンロブノブ - パッドつき セブンロブノブ

KSPMS セブンロブノブ - パッドつき KSPMS-25-M5-25-PL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
806円
税込単価
887円

【特長】・ねじ先にパッドをつけたセブンロブノブ。・ワークに傷をつけずに締めつけ...

詳細情報を確認する

  • 本体 種類:
    角形
  • 角型 種類:
    多角形
  • 取付部の種類:
    おねじ(段付)
  • 本体 材質:
    ナイロン6
  • 付加機能:
    パッド付き
  • 側面部加工:
    ディンプル
  • おねじ先端加工:
    パット付
  • 本体 表面処理:
    なし
  • 取付部 材質:
    SUSXM7
  • 取付部 表面処理:
    なし

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

KSPMS-25-M5-25-PL の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

KSPMS セブンロブノブ - パッドつき 外形図

製品仕様

  • ねじ長さ Lm:10/15/16/20/25/30/40/45/55mm

材質・仕上げ

型番KSPMS-PLKSPMS-BR
ノブナイロン6(つや消し黒)ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部SUSXM7SUSXM7
パッドポリアセタール(白)黄銅

規格表

単位:mm
KSPMS セブンロブノブ - パッドつき 規格表

型番リスト

型番
取付部 サイズ
取付部 長さ(mm)
ノブ部 外径(mm)
本体 高さ(mm)
パッド材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSPMS-25-M5-25-PL

M5
25
25
16
ポリアセタール(白)

1個

806( 887円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ先にパッドをつけたセブンロブノブ。
・ワークに傷をつけずに締めつけができる。
・ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
・パッド材質は2種類。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

KSPMS-25-M5-25-PLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KSPMS セブンロブノブ - パッドつきの型番KSPMS-25-M5-25-PLのページです。
型番KSPMS-25-M5-25-PLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KSPMS セブンロブノブ - パッドつき

KSPMS セブンロブノブ - パッドつき

    KIPMS プラスティックミニノブ - パッドつき

    KIPMS プラスティックミニノブ - パッドつき

      KUPM/KUPMS ローレットノブ - パッドつき

      KUPM/KUPMS ローレットノブ - パッドつき

        KIGMS プラスティックミニノブ - スラストパッドつき

        KIGMS プラスティックミニノブ - スラストパッドつき

          KJFS-NI 十字ノブ

          KJFS-NI 十字ノブ

            スター・グリップ ステンレス鋼、溶接タイプ

            スター・グリップ ステンレス鋼、溶接タイプ

              スター・グリップ、オネジ付 ステンレス鋼

              スター・グリップ、オネジ付 ステンレス鋼

                KSGMS セブンロブノブ - スラストパッドつき

                KSGMS セブンロブノブ - スラストパッドつき

                  KJMA/KJFA/KJRA 十字ノブ

                  KJMA/KJFA/KJRA 十字ノブ

                    KMPM/KMPMS/KMPF/KMPFS メタルプルノブ

                    KMPM/KMPMS/KMPF/KMPFS メタルプルノブ

                      KNWFS ステンレスウィングノブ

                      KNWFS ステンレスウィングノブ

                        KSMA/KSFA/KSRA セブンロブノブ

                        KSMA/KSFA/KSRA セブンロブノブ

                          十字ノブ

                          十字ノブ

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ミスミ
                            通常価格 662円 568円 892円 591円 2,187円 2,517円 3,139円 735円 1,711円 998円 794円 1,687円 290円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   9日目   9日目   4日目   4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体 種類 角形 円形 円形 円形 角形 角形 角形 角形 角形 円形 蝶型・バー形 角形 角形
                            角型 種類 多角形 - - - 四角・十字形 多角形 多角形 多角形 四角・十字形 - - 多角形 四角・十字形
                            取付部の種類 おねじ(段付) おねじ おねじ おねじ めねじ(段付) - おねじ(段付) おねじ(段付) - - めねじ(段付) - -
                            本体 材質 ナイロン6 ナイロン6 - ナイロン6 SCS13 ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) ナイロン6 アルミニウム合金 - SCS13 アルミニウム合金 ナイロン6(つや消し黒)
                            付加機能 パッド付き パッド付き パッド付き パッド付き なし なし なし パッド付き なし なし なし なし -

                            KSPMS セブンロブノブ - パッドつきのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KSPMS-25-M5-15-PL
                            KSPMS-25-M5-20-BR
                            KSPMS-25-M5-25-BR
                            KSPMS-32-M6-10-BR
                            KSPMS-32-M6-10-PL
                            KSPMS-32-M6-16-BR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付部 サイズ 取付部 長さ
                            (mm)
                            ノブ部 外径
                            (mm)
                            本体 高さ
                            (mm)
                            パッド材質

                            738円

                            ( 812円 )
                            1個 -

                            4日目

                            M5152516ポリアセタール(白)

                            771円

                            ( 848円 )
                            1個 -

                            4日目

                            M5202516黄銅

                            828円

                            ( 911円 )
                            1個 -

                            4日目

                            M5252516黄銅

                            771円

                            ( 848円 )
                            1個 -

                            4日目

                            M6103220黄銅

                            738円

                            ( 812円 )
                            1個 -

                            4日目

                            M6103220ポリアセタール(白)

                            698円

                            ( 768円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            M6163220黄銅

                            ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました