(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JRWF-ND-57-36-M6
JRWF ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ マグネット

JRWF ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ JRWF-ND-57-36-M6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,487円
税込単価
6,036円

【特長】・ホルダつきマグネットをゴムジャケットでカバーしました。・ゴムジャケッ...

詳細情報を確認する

JRWF-ND-57-36-M6 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

JRWF ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

  • 磁石:ネオジム、ニッケルメッキ
  • ゴムジャケット:TPE
  • ホルダ:SPCC相当、三価クロメート処理
  • 耐熱温度:80℃
単位:mm
型番吸着力(N)DPMHLf質量(g)
JRWF-ND-57-32-M61755732M611.3787
JRWF-ND-57-36-M61755736M611.3787

型番リスト

型番
寸法P(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JRWF-ND-57-36-M6

36
10

1個

5,487( 6,036円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホルダつきマグネットをゴムジャケットでカバーしました。
・ゴムジャケットと被吸着物の間の摩擦抵抗が大きくなるため、すべり方向にも大きな吸着力が得られます。
・鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により確実に吸着します。
・ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。
・めねじが2か所あり、マグネットに対して回転させたくないワークの取りつけに適しています。

カタログ

 

JRWF-ND-57-36-M6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JRWF ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプの型番JRWF-ND-57-36-M6のページです。
型番JRWF-ND-57-36-M6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JRWF ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ

JRWF ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ

    JHMS-ND ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ

    JHMS-ND ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ

      ホルダ付マグネット 廻り止めタイプ

      ホルダ付マグネット 廻り止めタイプ

        ウレタン付マグネット

        ウレタン付マグネット

          ホルダ付マグネット 超薄型タイプ

          ホルダ付マグネット 超薄型タイプ

            ホルダ付マグネット ローレットタイプ

            ホルダ付マグネット ローレットタイプ

              ホルダ付マグネット 薄型タイプ

              ホルダ付マグネット 薄型タイプ

                マグネット 皿ボルト止めホルダ付

                マグネット 皿ボルト止めホルダ付

                  マグネット 皿ボルト止めホルダ付 丸タイプ

                  マグネット 皿ボルト止めホルダ付 丸タイプ

                    ホルダ付マグネット V溝貫通タイプ

                    ホルダ付マグネット V溝貫通タイプ

                      ホルダ付マグネット 強力フラットタイプ

                      ホルダ付マグネット 強力フラットタイプ

                        マグネット 長円ホルダ付タイプ

                        マグネット 長円ホルダ付タイプ

                          ホルダ付マグネット V溝タイプ

                          ホルダ付マグネット V溝タイプ

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 5,487円 3,799円 1,210円 1,870円 840円 910円 920円 770円 700円 1,400円 970円 1,420円 1,000円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 丸型 ホルダあり - 丸型 ホルダあり - 丸型 ホルダあり 丸型 ホルダあり 丸型 ホルダあり - リング型 ホルダあり リング型 ホルダあり 丸型 ホルダあり 丸型 ホルダあり 丸型 ホルダあり
                            マグネット種類(材質) ネオジム磁石 - ネオジム磁石 - ネオジム磁石 ネオジム磁石 - - - ネオジム磁石 ネオジム磁石 - ネオジム磁石
                            外径(φ) 57 - - - - - - - - - - - -
                            吸着力(範囲選択)(N) 100.1~ - - - - - - - - - - - -
                            吸着力(数値指定)(N) 175 - - - - - - - - - - - -

                            JRWF ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JRWF-ND-57-32-M6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?寸法P
                            (mm)

                            5,487円

                            ( 6,036円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1032

                            マグネット 円形タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました