(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JDH-HF ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき)

JDH-HF ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
769円 ~ 2,963円
税込価格
846円 ~ 3,259円

【特長】・フックまたはアイボルトつきのマグネットです。工具やケーブルなどを天井...

詳細情報を確認する

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

JDH-HF ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき) 外形図

JDH-HF-A/JDH-HF-B

製品仕様

  • JDH-HF-A:フックつき
  • JDH-HF-B:アイボルトつき

材質・仕上げ

  • 磁石:ハードフェライト
  • ホルダ:SPCC相当、三価クロメート処理
  • フック・アイボルト:SPCC相当、三価クロメート処理
  • リング:ナイロン66
  • 耐熱温度:200℃

規格表

JDH-HF ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき) 規格表

型番リスト

型番
外径D(mm)
吸着力(N)
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16
18
フックつき
10

1個

915( 1,007円 )

3日目

16
18
アイボルトつき
-

1個

769( 846円 )

8日目

25
40
アイボルトつき
10

1個

1,041( 1,145円 )

8日目

25
40
フックつき
-

1個

874( 961円 )

8日目

32
80
アイボルトつき
10

1個

1,167( 1,284円 )

4日目

32
80
フックつき
10

1個

1,059( 1,165円 )

4日目

40
125
アイボルトつき
10

1個

1,524( 1,676円 )

4日目

40
125
フックつき
10

1個

1,389( 1,528円 )

4日目

50
220
アイボルトつき
-

1個

1,578( 1,736円 )

8日目

63
350
アイボルトつき
10

1個

2,963( 3,259円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フックまたはアイボルトつきのマグネットです。工具やケーブルなどを天井や機械・装置の壁に吊り下げることができます。
・磁石は金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。
・品番の末尾記号によりフックつき・アイボルトつきが選択できます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JDH-HF ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき)

JDH-HF ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき)

    JRR-ND ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ(操作リングつき)

    JRR-ND ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ(操作リングつき)

      JRK-ND ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ(操作ノブつき)

      JRK-ND ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ(操作ノブつき)

        キャップネオジム磁石 アイレット

        キャップネオジム磁石 アイレット

          マグネットホルダー

          マグネットホルダー

            フックマグネット

            フックマグネット

              キャップネオジム磁石 フック

              キャップネオジム磁石 フック

                スウィングフックマグネット

                スウィングフックマグネット

                  アダプターシリーズ NWフランジ+フランジ変換アダプター

                  アダプターシリーズ NWフランジ+フランジ変換アダプター

                    強力マグネフック

                    強力マグネフック

                      SHNRS 盗難防止ナット

                      SHNRS 盗難防止ナット

                        対物レンズ変換リング

                        対物レンズ変換リング

                          励磁作動形ブレーキ

                          励磁作動形ブレーキ

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック マグファイン マグナ マグナ マグファイン マグナ アドバンテック(真空配管) アズワン 鍋屋バイテック アズワン 三木プーリ
                            通常価格 769円 2,497円 3,033円 4,294円 180円 1,218円 4,090円 1,092円 6,571円 2,707円 779円 4,051円 28,178円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   4日目   10日目   19日目~  

                            JDH-HF ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            計測に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02024/03/22
                            計測対象物(鉄製)にこの商品を付け、フック部にワイヤーロープを張力1Kgから2Kg位で計測器につなげ変位を取っています。他で見ていたので、今回初めて使いましたが気になる点はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/03
                            この商品は社内の扉の開閉用部材としての使用になります。扉を開けたときに固定する部材を探していて、この商品に行きつきました。扉に取っ手等を取り付けるようなスペースがなく、マグネットでの固定にしたところ、いい感じに使えていると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マグネットフック・ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました