(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HNSB-100-B14-F
HNSU-F/HNSB-F ストレートクランク ストレートクランク

HNSU-F/HNSB-F ストレートクランク HNSB-100-B14-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,389円
税込単価
5,928円

【特長】・ハンドル本体は静電塗装がされています。・全商品に固定グリップが付属し...

詳細情報を確認する

  • ハンドル 種類:
    クランクハンドル
  • ハンドル 材質:
    FCD400相当
  • 止めねじ加工:
    なし
  • グリップ 機能:
    固定式
  • ハンドル 表面処理:
    静電塗装
  • グリップ 表面処理:
    三価クロメート

HNSB-100-B14-F の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HNSU-F/HNSB-F ストレートクランク 外形図

製品仕様

  • 商品記号により、丸穴と角穴が選択できます。
    HNSU-C-F:丸穴(公差:H7)
    HNSB-B-F:角穴(公差:H11)

材質・仕上げ

HNSU-F/HNSB-F

ハンドル:FCD400相当/静電塗装(つや消し黒)
回転グリップ:SUM22L/三価クロメート処理

規格表

HNSU-C-F 丸穴

単位:mm
型番RCDghdLGH質量(g)
HNSU-63-C6-F636161120205026125
HNSU-80-C8-F808181324245631203
HNSU-100-C10-F10010201328286434288
HNSU-125-C10-F12510221434347240458

HNSB-B-F 角穴

単位:mm
型番RB※1E min※2DghdLGH質量(g)
HNSB-80-B12-F801216.1181324245631170
HNSB-100-B14-F1001418.1201328286434264
HNSB-125-B17-F1251722.2221434347240414

※1:本商品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。
※2:面取りE:角穴の角部は面取りをしています。

型番リスト

型番
クランクハンドル 回し半径(mm)
取付部 穴加工
グリップ/取付穴有無
グリップ 材質
取付部 外径(φ)
丸穴径(φ)
角穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HNSB-100-B14-F

100
角穴
グリップあり
[スチール] SUM22L
28
-
14

1個

5,389( 5,928円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル本体は静電塗装がされています。
・全商品に固定グリップが付属しています。

カタログ

 

Loading...

HNSB-100-B14-Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HNSU-F/HNSB-F ストレートクランクの型番HNSB-100-B14-Fのページです。
型番HNSB-100-B14-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HNSU-F/HNSB-F ストレートクランク

HNSU-F/HNSB-F ストレートクランク

    HNSU-D/HNSB-D ストレートクランク

    HNSU-D/HNSB-D ストレートクランク

      ストレート クランク、オフセット クランク (SC,OC)

      ストレート クランク、オフセット クランク (SC,OC)

        HNJU-D/HNJB-D オフセットクランク

        HNJU-D/HNJB-D オフセットクランク

          ハンドクランク DIN468グースネック、DIN79四角穴付

          ハンドクランク DIN468グースネック、DIN79四角穴付

            クランクハンドル

            クランクハンドル

              エルゴ ボアード クランク ハンドル (EBCH-R)

              エルゴ ボアード クランク ハンドル (EBCH-R)

                ボアードクランクハンドル BCH-R

                ボアードクランクハンドル BCH-R

                  ボアード クランク ハンドル (BCHN)

                  ボアード クランク ハンドル (BCHN)

                    クランクハンドル HM-8/HM-9シリーズ

                    クランクハンドル HM-8/HM-9シリーズ

                      HNJU-F/HNJB-F オフセットクランク

                      HNJU-F/HNJB-F オフセットクランク

                        バランスハンドル BA

                        バランスハンドル BA

                          クランクハンドル(ストレート) QA-N、QB-N

                          クランクハンドル(ストレート) QA-N、QB-N

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック イマオコーポレーション 鍋屋バイテック ロームヘルドハルダー ミスミ イマオコーポレーション 小西製作所 イマオコーポレーション FLAIR(フレア) 鍋屋バイテック 小西製作所 小西製作所
                            通常価格 4,589円 5,479円 408円 5,058円 5,496円 1,361円 2,521円 2,969円 1,789円 2,780円 4,370円 4,939円 545円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目   2日目~  
                            ハンドル 種類 クランクハンドル クランクハンドル クランクハンドル クランクハンドル クランクハンドル クランクハンドル クランクハンドル クランクハンドル クランクハンドル クランクハンドル クランクハンドル クランクハンドル クランクハンドル
                            ハンドル 材質 FCD400相当 FCD400相当 鋳鉄 FCD400相当 - FC200 ポリアミド 黒色フェノール樹脂 ポリアミド 亜鉛ダイカスト FCD400相当 黒色フェノール樹脂 -
                            止めねじ加工 なし なし なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし
                            グリップ 機能 固定式 回転式 - 回転式 - 回転グリップ 回転式 回転式 - - 回転式 回転式 -
                            ハンドル 表面処理 静電塗装 静電塗装 - 静電塗装 - - - - - - 静電塗装 - -

                            HNSU-F/HNSB-F ストレートクランクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HNSB-125-B17-F
                            HNSB-80-B12-F
                            HNSU-100-C10-F
                            HNSU-125-C10-F
                            HNSU-80-C8-F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            クランクハンドル 回し半径
                            (mm)
                            取付部 穴加工 グリップ/取付穴有無 グリップ 材質 取付部 外径
                            (φ)
                            丸穴径
                            (φ)
                            角穴径
                            (mm)

                            5,989円

                            ( 6,588円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            125角穴グリップあり[スチール] SUM22L34-17

                            4,589円

                            ( 5,048円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            80角穴グリップあり[スチール] SUM22L24-12

                            5,489円

                            ( 6,038円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            100丸穴(リーマ仕上)グリップあり[スチール] SUM22L2810-

                            6,034円

                            ( 6,637円 )
                            1個 -

                            4日目

                            125丸穴(リーマ仕上)グリップあり[スチール] SUM22L3410-

                            4,889円

                            ( 5,378円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            80丸穴(リーマ仕上)グリップあり[スチール] SUM22L248-

                            回転ハンドル・クランクハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました