(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HNP-68-BK
HNP ピッチアジャスタブルヒンジ-アルミフレーム用 NBK ピッチアジャスタブルヒンジ

HNP ピッチアジャスタブルヒンジ-アルミフレーム用 HNP-68-BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,697円
税込単価
4,067円

【特長】・アルミフレームに適した金属製のヒンジです。・本体背面のポジショニング...

詳細情報を確認する

HNP-68-BK の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HNP ピッチアジャスタブルヒンジ-アルミフレーム用 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

  • 本体:亜鉛ダイカスト・静電塗装(つや消し黒)
  • ピン:SUS303
  • ポジショニングガイド:亜鉛ダイカスト

規格表

HNP ピッチアジャスタブルヒンジ-アルミフレーム用 規格表

型番リスト

型番
長さ L(mm)
使用荷重(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HNP-68-BK

68
750
10

1個

3,697( 4,067円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミフレームに適した金属製のヒンジです。
・本体背面のポジショニングガイドで、アルミフレーム間の距離を設定することができます。
・溝幅が8mmおよび10mmのアルミフレームに対応します。
・本体は亜鉛ダイカスト製。厚みのある形状で耐久性を高めています。

カタログ

 

HNP-68-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HNP ピッチアジャスタブルヒンジ-アルミフレーム用の型番HNP-68-BKのページです。
型番HNP-68-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HNP ピッチアジャスタブルヒンジ-アルミフレーム用

HNP ピッチアジャスタブルヒンジ-アルミフレーム用

    HND ピッチアジャスタブルヒンジ

    HND ピッチアジャスタブルヒンジ

      HNZ ピッチアジャスタブルヒンジ

      HNZ ピッチアジャスタブルヒンジ

        エンプラ フラット ヒンジ (EFHP)

        エンプラ フラット ヒンジ (EFHP)

          ステンレス鋼製蝶番 28100

          ステンレス鋼製蝶番 28100

            HNGA-A メタルヒンジ(アルミニウム製)

            HNGA-A メタルヒンジ(アルミニウム製)

              マシナリー ヒンジ (ロングタイプ)(MCH)

              マシナリー ヒンジ (ロングタイプ)(MCH)

                ペムコヒンジ ショートリーフタイプ(大型枠・厚扉向け)

                ペムコヒンジ ショートリーフタイプ(大型枠・厚扉向け)

                  ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

                  ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

                    ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

                    ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

                      ステンレス製薄口蝶番

                      ステンレス製薄口蝶番

                        ステンレス鋼製蝶番_28000/28500

                        ステンレス鋼製蝶番_28000/28500

                          ステンレス製スプリング蝶番 木ねじ取付タイプ

                          ステンレス製スプリング蝶番 木ねじ取付タイプ

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック イマオコーポレーション スガツネ工業 鍋屋バイテック イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業 トラスコ中山
                            通常価格 3,344円 4,920円 2,397円 843円 4,307円 2,597円 2,720円 51,678円 2,897円 3,826円 419円 2,897円 605円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   3日目   4日目   4日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 特殊蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) スプリング付
                            本体材質 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト ポリアミド ステンレス鋼(SCS14) アルミニウム - アルミ合金 ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス(SUS430) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス(SUS304)
                            幅 W(mm) 50 60 - 70 43 - - - - 38 - 38 -
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用

                            HNP ピッチアジャスタブルヒンジ-アルミフレーム用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HNP-57-BK
                            HNP-80-BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?長さ L
                            (mm)
                            使用荷重
                            (N)

                            3,344円

                            ( 3,678円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1057600

                            4,333円

                            ( 4,766円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10801000

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました