(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HNJS-40-40-A-1-NI
HNJS-A メタルリフトオフヒンジ(ステンレス製) NBK メタルリフトオフヒンジ

HNJS-A メタルリフトオフヒンジ(ステンレス製) HNJS-40-40-A-1-NI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,565円
税込単価
3,922円

【特長】・本体に厚みがあり、耐久性を高めたオール金属製のヒンジ。・オフセットス...

詳細情報を確認する

HNJS-40-40-A-1-NI の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HNJS-A メタルリフトオフヒンジ(ステンレス製) 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

  • 本体:SCS13(SUS304相当)・ブラスト処理
  • ピン:SUS303

規格表

HNJS-A メタルリフトオフヒンジ(ステンレス製) 規格表

型番リスト

型番
長さ L(mm)
幅 W(mm)
勝手違い
使用荷重(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HNJS-40-40-A-1-NI

40
40
右用
2000
10

1個

3,565( 3,922円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体に厚みがあり、耐久性を高めたオール金属製のヒンジ。
・オフセットスタイル。右開き用と左開き用があります。
・本体材質は耐蝕性にすぐれたステンレス製(SUS304相当)。

カタログ

 

HNJS-40-40-A-1-NIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HNJS-A メタルリフトオフヒンジ(ステンレス製)の型番HNJS-40-40-A-1-NIのページです。
型番HNJS-40-40-A-1-NIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HNJS-A メタルリフトオフヒンジ(ステンレス製)

HNJS-A メタルリフトオフヒンジ(ステンレス製)

    HNJ-A メタルリフトオフヒンジ

    HNJ-A メタルリフトオフヒンジ

      HNGA-A メタルヒンジ(アルミニウム製)

      HNGA-A メタルヒンジ(アルミニウム製)

        HNGS-A-NI/HNGS-A-A4 メタルヒンジ(ステンレス製)

        HNGS-A-NI/HNGS-A-A4 メタルヒンジ(ステンレス製)

          HND ピッチアジャスタブルヒンジ

          HND ピッチアジャスタブルヒンジ

            ステンレス鋼製蝶番_28000/28500

            ステンレス鋼製蝶番_28000/28500

              ステンレス鋼製蝶番 28100

              ステンレス鋼製蝶番 28100

                超小型平型蝶番(B-1137・ステンレス製)

                超小型平型蝶番(B-1137・ステンレス製)

                  ステンレス埋込み用蝶番 B-1856

                  ステンレス埋込み用蝶番 B-1856

                    ステンレス特装車ヒンジ B-1803

                    ステンレス特装車ヒンジ B-1803

                      ステンレス鋼製丁番 ASセット AS-HG-SUS型

                      ステンレス鋼製丁番 ASセット AS-HG-SUS型

                        HNG-A メタルヒンジ

                        HNG-A メタルヒンジ

                          エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFA)(EFH)

                          エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFA)(EFH)

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 鍋屋バイテック イマオコーポレーション
                            通常価格 3,565円 1,997円 2,597円 4,093円 4,920円 5,602円 4,307円 104円 7,350円 2,840円 4,504円 1,424円 451円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 抜差し蝶番 抜差し蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番 特殊蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材質 SCS13 亜鉛ダイカスト アルミニウム - 亜鉛ダイカスト ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛ダイカスト ポリアミド
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め - ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め
                            取付種類 皿穴 皿穴 皿穴 おねじボルト付 皿穴 皿穴 皿穴 - 皿穴 丸穴 皿穴 皿穴 -

                            HNJS-A メタルリフトオフヒンジ(ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HNJS-50-50-A-1-NI
                            HNJS-50-50-A-2-NI
                            HNJS-60-60-A-1-NI
                            HNJS-60-60-A-2-NI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?長さ L
                            (mm)
                            幅 W
                            (mm)
                            勝手違い 使用荷重
                            (N)

                            4,818円

                            ( 5,300円 )
                            1個 -

                            4日目

                            105050右用2500

                            4,818円

                            ( 5,300円 )
                            1個 -

                            4日目

                            105050左用2500

                            5,891円

                            ( 6,480円 )
                            1個 -

                            4日目

                            106060右用5000

                            5,891円

                            ( 6,480円 )
                            1個 -

                            4日目

                            106060左用5000

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました