(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HNG-40-40-C-SG
HNG-C メタルヒンジ-おねじタイプ NBK メタルヒンジ

HNG-C メタルヒンジ-おねじタイプ HNG-40-40-C-SG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,197円
税込単価
2,417円

【特長】・オール金属製のヒンジ。・重厚感のあるデザイン。へビーデューティーな用...

詳細情報を確認する

HNG-40-40-C-SG の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HNG-C メタルヒンジ-おねじタイプ 外形図

製品仕様

※カラーは型番の末尾記号により、選択できます。
HNG-A-SG:つや消しシルバー
HNG-A-BK:つや消し黒

 

●材質・仕上げ

本体亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ピンSUS303
ねじ部SUS316相当
 

●強度

HNG-C メタルヒンジ-おねじタイプ 強度
型番許容最大荷重(N)
LR0LR90LA
HNG-40-40-C1,7001,850900
HNG-50-50-C3,5502,0002,050
HNG-60-60-C4,0502,5503,050
HNG-63-50-C3,0002,0001,500
HNG-76-50-C3,0002,0001,200
HNG-90-60-C4,5001,5002,000
HNG-120-60-C4,5001,5001,500

規格表

単位:mm
型番スタイルABA1A2A3B1MLmCC1Hh1h2質量(g)
HNG-40-40-C対称40402512.512.525M5121616955.559
HNG-50-50-C対称505030151530M612212111.566.5104
HNG-60-60-C対称606036181836M81426261588.5195
HNG-63-50-C非対称635043152830M612213411.566.5120
HNG-76-50-C非対称765056282830M612343411.566.5139
HNG-90-60-C非対称906063184536M81426561588.5278
HNG-120-60-C非対称1206090454536M81456561588.5362

型番リスト

型番
長さ L(mm)
幅 W(mm)
使用荷重(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HNG-40-40-C-SG

40
40
900
本体:つや消しシルバー
10

1個

2,197( 2,417円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オール金属製のヒンジ。
・重厚感のあるデザイン。へビーデューティーな用途に適しています。
・カラーバリエーションは2色。

カタログ

 

Loading...

HNG-40-40-C-SGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HNG-C メタルヒンジ-おねじタイプの型番HNG-40-40-C-SGのページです。
型番HNG-40-40-C-SGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HNG-C メタルヒンジ-おねじタイプ

HNG-C メタルヒンジ-おねじタイプ

    HNGS-C-NI メタルヒンジ(ステンレス製)-おねじタイプ

    HNGS-C-NI メタルヒンジ(ステンレス製)-おねじタイプ

      HNG-A メタルヒンジ

      HNG-A メタルヒンジ

        HNGA-A メタルヒンジ(アルミニウム製)

        HNGA-A メタルヒンジ(アルミニウム製)

          横長蝶番

          横長蝶番

            ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

            ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

              折戸蝶番(HD-50)

              折戸蝶番(HD-50)

                HNGS-A-NI/HNGS-A-A4 メタルヒンジ(ステンレス製)

                HNGS-A-NI/HNGS-A-A4 メタルヒンジ(ステンレス製)

                  ステンレス鋼製段付蝶番 DH-60C

                  ステンレス鋼製段付蝶番 DH-60C

                    エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFH)(EFH)

                    エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFH)(EFH)

                      ステンレス鋼製蝶番 28100

                      ステンレス鋼製蝶番 28100

                        ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

                        ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

                          メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ハイロジック スガツネ工業 ハイロジック 鍋屋バイテック スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業
                          通常価格 2,197円 10,830円 1,424円 2,597円 382円 3,826円 2,785円 4,093円 879円 917円 4,307円 2,897円
                          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   2日目~   4日目   2日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番
                          付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                          本体材質 亜鉛ダイカスト SCS13 亜鉛ダイカスト アルミニウム ステンレス鋼(SCS14) 亜鉛ダイカスト+66ナイロン - ステンレス鋼(SUS304) ポリアミド ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14)
                          勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用
                          取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め

                          HNG-C メタルヒンジ-おねじタイプのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          HNG-40-40-C-BK
                          HNG-50-50-C-BK
                          HNG-50-50-C-SG
                          HNG-60-60-C-BK
                          HNG-60-60-C-SG
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?長さ L
                          (mm)
                          幅 W
                          (mm)
                          使用荷重
                          (N)

                          2,634円

                          ( 2,897円 )
                          1個 -

                          4日目

                          104040900本体:つや消し黒

                          2,397円

                          ( 2,637円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          1050502050本体:つや消し黒

                          2,397円

                          ( 2,637円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          1050502050本体:つや消しシルバー

                          3,499円

                          ( 3,849円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          1060603050本体:つや消し黒

                          3,499円

                          ( 3,849円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          1060603050本体:つや消しシルバー

                          蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました