(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HNGA-40-40-A-AL
HNGA-A メタルヒンジ(アルミニウム製) NBK メタルヒンジ

HNGA-A メタルヒンジ(アルミニウム製) HNGA-40-40-A-AL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,906円
税込単価
3,197円

【特長】・オール金属製のヒンジ。・軽量なアルミ合金製。質量はステンレス製の約1...

詳細情報を確認する

HNGA-40-40-A-AL の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HNGA-A メタルヒンジ(アルミニウム製) 外形図

製品仕様

●材質・仕上げ

本体アルミニウム合金
アルマイト処理
ピンSUS303
六角穴付き皿ボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7
 

●強度

HNGA-A メタルヒンジ(アルミニウム製) 強度
型番許容最大荷重(N)
LR0LR90LA
HNGA-30-30-A-AL1,200750550
HNGA-40-40-A-AL2,0002,8001,060
HNGA-50-50-A-AL3,0004,2502,250
HNGA-60-60-A-AL5,0005,1504,050

規格表

単位:mm
型番ABA1B1CdHh1h2質量(g)ねじ付属サービス
ねじサイズ
HNGA-30-30-A-AL3030181810.74.37.544.510M4×12
HNGA-40-40-A-AL40402525165.3955.523M5×15
HNGA-50-50-A-AL50503030216.411.566.548M6×16
HNGA-60-60-A-AL60603636268.31588.590M8×25

型番リスト

型番
長さ L(mm)
幅 W(mm)
使用荷重(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HNGA-40-40-A-AL

40
40
1060
10

1個

2,906( 3,197円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オール金属製のヒンジ。
・軽量なアルミ合金製。質量はステンレス製の約1/2。

カタログ

 

HNGA-40-40-A-ALで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HNGA-A メタルヒンジ(アルミニウム製)の型番HNGA-40-40-A-ALのページです。
型番HNGA-40-40-A-ALに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HNGA-A メタルヒンジ(アルミニウム製)

HNGA-A メタルヒンジ(アルミニウム製)

    ステンレス製薄口蝶番

    ステンレス製薄口蝶番

      ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

      ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

        ステンレス鋼製蝶番 28100

        ステンレス鋼製蝶番 28100

          ステンレス鋼製蝶番 50704・50706

          ステンレス鋼製蝶番 50704・50706

            ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

            ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

              ステンレス製特厚溶接蝶番

              ステンレス製特厚溶接蝶番

                スチール製横長蝶番

                スチール製横長蝶番

                  ステンレス鋼製蝶番_28000/28500

                  ステンレス鋼製蝶番_28000/28500

                    スチール製薄口普通蝶番

                    スチール製薄口普通蝶番

                      ステンレス製スプリング蝶番 溶接タイプ

                      ステンレス製スプリング蝶番 溶接タイプ

                        ステンレス製厚口溶接蝶番

                        ステンレス製厚口溶接蝶番

                          スチール製特厚溶接蝶番

                          スチール製特厚溶接蝶番

                            メーカー 鍋屋バイテック トラスコ中山 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 トラスコ中山 スガツネ工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 2,597円 419円 2,897円 4,307円 2,297円 3,826円 1,161円 251円 2,897円 226円 515円 1,321円 658円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) スプリング付 なし(通常) なし(通常)
                            本体材質 アルミニウム ステンレス(SUS430) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス(SUS304) スチール(SPCC) ステンレス鋼(SCS14) スチール(SPCC) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) スチール(SPHC)
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用
                            取付方法 ねじ止め 木ねじ(付属) ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め 溶接タイプ 木ねじ(別売) ねじ止め 木ねじ(別売) 溶接タイプ 溶接タイプ 溶接タイプ

                            HNGA-A メタルヒンジ(アルミニウム製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HNGA-30-30-A-AL
                            HNGA-50-50-A-AL
                            HNGA-60-60-A-AL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?長さ L
                            (mm)
                            幅 W
                            (mm)
                            使用荷重
                            (N)

                            2,597円

                            ( 2,857円 )
                            1個 -

                            4日目

                            103030550

                            3,021円

                            ( 3,323円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1050502250

                            3,797円

                            ( 4,177円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1060604050

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました