(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HNG-A メタルヒンジ

HNG-A メタルヒンジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,424円 ~ 2,318円
税込価格
1,566円 ~ 2,550円

【特長】・オール金属製のヒンジです。・重厚感のあるデザイン。ヘビーデューティー...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

HNG-A メタルヒンジ 外形図

製品仕様

※カラーは型番の末尾記号により、選択できます。
HNG-A-SG:つや消しシルバー
HNG-A-BK:つや消し黒

材質・仕上げ

-HNG-A
本体亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ピンSUS303
六角穴付き皿ボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

強度

HNG-A メタルヒンジ 強度
型番許容最大荷重(N)
LR0LR90LA
HNG-30-30-A1,200750500
HNG-40-40-A2,1002,0001,150
HNG-60-60-A6,0004,4003,200
HNG-63-50-A3,0001,2501,500
HNG-76-50-A3,0001,2501,300
HNG-90-60-A4,5001,5001,500
HNG-120-60-A4,5001,5001,300

規格表

単位:mm
型番スタイルABA1A2A3B1CC1dHh1h2質量(g)ねじ付属サービス
ねじサイズ
HNG-30-30-A対称303018991810.710.74.37.544.520M4×12
HNG-40-40-A対称40402512.512.52516165.3955.547M5×15
HNG-60-60-A対称60603618183626268.31588.5173M8×25
HNG-63-50-A非対称63504315283021346.311.566.5108M6×16
HNG-76-50-A非対称76505628283034346.311.566.5120M6×16
HNG-90-60-A非対称90606318453626568.41588.5256M8×25
HNG-120-60-A非対称120609045453656568.41588.5346M8×25

型番リスト

型番
長さ L(mm)
幅 W(mm)
使用荷重(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
30
500
本体:つや消しシルバー
10

1個

1,424( 1,566円 )

4日目

40
40
1150
本体:つや消し黒
10

1個

1,712( 1,883円 )

4日目

40
40
1150
本体:つや消しシルバー
10

1個

1,590( 1,749円 )

4日目

60
60
3200
本体:つや消し黒
10

1個

2,318( 2,550円 )

4日目

60
60
3200
本体:つや消しシルバー
10

1個

2,097( 2,307円 )

4日目

76
50
1300
本体:つや消しシルバー
10

1個

1,891( 2,080円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オール金属製のヒンジです。
・重厚感のあるデザイン。ヘビーデューティーな用途に適しています。
・カラーバリエーションは2色です。
・オプションで取りつけ用の六角穴付き皿ボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HNG-A メタルヒンジ

HNG-A メタルヒンジ

    HNJ-A メタルリフトオフヒンジ

    HNJ-A メタルリフトオフヒンジ

      HNGS-A-NI/HNGS-A-A4 メタルヒンジ(ステンレス製)

      HNGS-A-NI/HNGS-A-A4 メタルヒンジ(ステンレス製)

        HND ピッチアジャスタブルヒンジ

        HND ピッチアジャスタブルヒンジ

          ステンレス埋込み用蝶番 B-1856

          ステンレス埋込み用蝶番 B-1856

            HNGA-A メタルヒンジ(アルミニウム製)

            HNGA-A メタルヒンジ(アルミニウム製)

              HNZ ピッチアジャスタブルヒンジ

              HNZ ピッチアジャスタブルヒンジ

                HNP ピッチアジャスタブルヒンジ-アルミフレーム用

                HNP ピッチアジャスタブルヒンジ-アルミフレーム用

                  HNJS-A メタルリフトオフヒンジ(ステンレス製)

                  HNJS-A メタルリフトオフヒンジ(ステンレス製)

                    180°開き面付小型蝶番 418-9302型 インセット扉用 ワンタッチ取付

                    180°開き面付小型蝶番 418-9302型 インセット扉用 ワンタッチ取付

                      HNG-C メタルヒンジ-おねじタイプ

                      HNG-C メタルヒンジ-おねじタイプ

                        180°開き面付蝶番(スタッドボルト付) インセット扉用 218

                        180°開き面付蝶番(スタッドボルト付) インセット扉用 218

                          ステンレス鋼製蝶番 28100

                          ステンレス鋼製蝶番 28100

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック タキゲン製造 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック スガツネ工業 鍋屋バイテック スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,424円 1,997円 4,093円 4,920円 7,350円 2,597円 2,397円 3,344円 3,565円 2,740円 2,197円 3,133円 4,307円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 平蝶番 抜差し蝶番 平蝶番 平蝶番 特殊蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 抜差し蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材質 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト - 亜鉛ダイカスト ステンレス鋼板(SUS304) アルミニウム 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト SCS13 亜鉛合金 亜鉛ダイカスト 亜鉛合金 ステンレス鋼(SCS14)
                            勝手違い 左右兼用 - 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ワンタッチ ねじ止め ねじ止め ねじ止め

                            HNG-A メタルヒンジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました