(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HMD-200-T-SG
HMD アルミ2スポークハンドル NBK アルミ2スポークハンドル

HMD アルミ2スポークハンドル HMD-200-T-SG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,820円
税込単価
16,302円

【特長】・リトラクタブル回転グリップGDRつきのハンドルです。・グリップは引き...

詳細情報を確認する

HMD-200-T-SG の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HMD アルミ2スポークハンドル 外形図

製品仕様

  • カラーバリエーション
    BK:黒
    SG:シルバーグレー

材質・仕上げ

  • リトラクタブル回転グリップ(GDR):ナイロン6(つや消し黒)
  • ハンドル:AC4B/静電塗装(各色)
  • ハブカバー:ナイロン6(ライトグレー)

規格表

単位:mm
型番DCHAsdd1LDgGP質量(g)
HMD-125-T125124524.54312318226144.5440
HMD-140-T1401447264362319247652600
HMD-160-T1601448264362320247661.2700
HMD-200-T2001853274422324258680.51,040

型番リスト

型番
ハンドル 外径(mm)
ハンドル 厚さ(mm)
取付部 外径(φ)
丸穴径(φ)
回転半径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HMD-200-T-SG

200
53
42
18
80.5
シルバーグレー

1個

14,820( 16,302円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リトラクタブル回転グリップGDRつきのハンドルです。
・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。
・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。
・ハブカバーは簡単に着脱できます。
・カラーバリエーションは2色です。

カタログ

 

HMD-200-T-SGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HMD アルミ2スポークハンドルの型番HMD-200-T-SGのページです。
型番HMD-200-T-SGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HMD アルミ2スポークハンドル

HMD アルミ2スポークハンドル

    HMB アルミディスクハンドル

    HMB アルミディスクハンドル

      スピード ハンドル (SH)

      スピード ハンドル (SH)

        収納角穴ハンドル

        収納角穴ハンドル

          フォーアームハンドル(オーバルグリップ) FA

          フォーアームハンドル(オーバルグリップ) FA

            アルミディスクハンドル_HDA/HDB

            アルミディスクハンドル_HDA/HDB

              HGPC プラスティッククランクハンドル

              HGPC プラスティッククランクハンドル

                アルミコントロールハンドル_HCB

                アルミコントロールハンドル_HCB

                  アルミディスクハンドル_HCH

                  アルミディスクハンドル_HCH

                    収納ハンドル

                    収納ハンドル

                      朝顔ハンドル

                      朝顔ハンドル

                        HNJU-D/HNJB-D オフセットクランク

                        HNJU-D/HNJB-D オフセットクランク

                          ボアード クランク ハンドル (BCHN)

                          ボアード クランク ハンドル (BCHN)

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック イマオコーポレーション ミスミ 小西製作所 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ミスミ ミスミ 鍋屋バイテック イマオコーポレーション
                            通常価格 8,897円 7,489円 999円 4,499円 10,460円 1,197円 2,232円 3,045円 31,979円 4,712円 794円 5,058円 1,789円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   11日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ハンドル 種類 スポーク/朝顔形 ディスク/ローレット形 ツーアーム 収納角穴 フォーアーム ソリッド形 クランクハンドル ディスク/ローレット形 ソリッド形 - 朝顔 クランクハンドル クランクハンドル
                            ハンドル 材質 AC4B AC4B 鋳鉄 強化ナイロン(ガラス繊維入り) 黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) AC8A ナイロン6 アルミニウム AC4B - - FCD400相当 ポリアミド
                            取付部 穴加工 丸穴(リーマ仕上) 丸穴(リーマ仕上) - 角穴 丸穴(通し穴) なし - 丸穴(通し穴) 丸穴(通し穴) - - - 軸穴(精度穴)
                            止めねじ加工 なし なし - なし なし なし なし なし なし - - なし なし
                            グリップ/取付穴有無 グリップあり グリップあり - グリップ付 グリップあり - グリップあり グリップなし/取付穴なし グリップなし/取付穴あり グリップ付 - - グリップあり

                            HMD アルミ2スポークハンドルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HMD-125-T-BK
                            HMD-125-T-SG
                            HMD-140-T-BK
                            HMD-140-T-SG
                            HMD-160-T-BK
                            HMD-160-T-SG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ハンドル 外径
                            (mm)
                            ハンドル 厚さ
                            (mm)
                            取付部 外径
                            (φ)
                            丸穴径
                            (φ)
                            回転半径
                            (mm)

                            8,897円

                            ( 9,787円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            12545311244.5

                            8,897円

                            ( 9,787円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            12545311244.5シルバーグレー

                            9,786円

                            ( 10,765円 )
                            1個 -

                            18日目

                            14047361452

                            9,786円

                            ( 10,765円 )
                            1個 -

                            18日目

                            14047361452シルバーグレー

                            11,022円

                            ( 12,124円 )
                            1個 -

                            18日目

                            16048361461.2

                            11,022円

                            ( 12,124円 )
                            1個 -

                            18日目

                            16048361461.2シルバーグレー

                            回転ハンドル・クランクハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました