(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HGPC-65-B8
HGPC プラスティッククランクハンドル クランクハンドル

HGPC プラスティッククランクハンドル HGPC-65-B8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,709円
税込単価
2,980円

【特長】・ハンドル本体はガラス繊維強化ナイロン6です。軽量かつ強度があります。...

詳細情報を確認する

HGPC-65-B8 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HGPC プラスティッククランクハンドル 外形図1

HGPC-C

HGPC プラスティッククランクハンドル 外形図2

HGPC-B

製品仕様

  • HGPC-C:丸穴(公差:H7)
  • HGPC-B:角穴(公差:H9)

材質・仕上げ

  • ハンドル:ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)
  • 回転グリップ:ナイロン6(つや消し黒)
  • ハブ:スティール、三価クロメート処理

規格表

HGPC-C(丸穴)

HGPC プラスティッククランクハンドル 規格表1

HGPC-B(角穴)

HGPC プラスティッククランクハンドル 規格表2

型番リスト

型番
クランクハンドル 回し半径(mm)
取付部 穴加工
取付部 外径(φ)
丸穴径(φ)
角穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HGPC-65-B8

65
角穴
18
-
8

1個

2,709( 2,980円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル本体はガラス繊維強化ナイロン6です。軽量かつ強度があります。
・回転グリップが付属しています。

カタログ

 

HGPC-65-B8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HGPC プラスティッククランクハンドルの型番HGPC-65-B8のページです。
型番HGPC-65-B8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HGPC プラスティッククランクハンドル

HGPC プラスティッククランクハンドル

    クランクハンドル(ストレート) QA-N、QB-N

    クランクハンドル(ストレート) QA-N、QB-N

      スリーアームハンドル TRA

      スリーアームハンドル TRA

        クランクハンドル 電気メッキ鋳鉄ハンドル

        クランクハンドル 電気メッキ鋳鉄ハンドル

          ストレート クランク、オフセット クランク (SC,OC)

          ストレート クランク、オフセット クランク (SC,OC)

            ステンレス クランク ハンドル(SCH)

            ステンレス クランク ハンドル(SCH)

              ツーアームハンドル TA

              ツーアームハンドル TA

                ボアードクランクハンドル BCH-R

                ボアードクランクハンドル BCH-R

                  バランス ハンドル (BA)

                  バランス ハンドル (BA)

                    バランスハンドル BA

                    バランスハンドル BA

                      ボアード クランク ハンドル (BCHN)

                      ボアード クランク ハンドル (BCHN)

                        ボアード クランク ハンドル (BCH)

                        ボアード クランク ハンドル (BCH)

                          ボアードクランクハンドル BCH-S

                          ボアードクランクハンドル BCH-S

                            メーカー 鍋屋バイテック 小西製作所 小西製作所 FLAIR(フレア) イマオコーポレーション イマオコーポレーション 小西製作所 小西製作所 イマオコーポレーション 小西製作所 イマオコーポレーション イマオコーポレーション 小西製作所
                            通常価格 2,232円 545円 6,309円 3,659円 408円 8,489円 3,195円 2,969円 4,849円 4,939円 1,789円 2,253円 2,995円
                            通常出荷日 4日目   2日目~   5日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ハンドル 種類 クランクハンドル クランクハンドル スリーアーム クランクハンドル クランクハンドル クランクハンドル ツーアーム クランクハンドル クランクハンドル クランクハンドル クランクハンドル クランクハンドル クランクハンドル
                            ハンドル 材質 ナイロン6 - 鋼材SUM22 亜鉛ダイカスト 鋳鉄 ステンレス 鋼材SUM22 黒色フェノール樹脂 - 黒色フェノール樹脂 ポリアミド ポリアミド 黒色フェノール樹脂
                            止めねじ加工 なし なし なし なし なし - なし なし - なし なし - なし
                            グリップ/取付穴有無 グリップあり なし(握りネジ付) グリップあり グリップなし/取付穴あり グリップなし/取付穴あり グリップあり グリップあり グリップあり グリップあり グリップあり グリップあり グリップあり グリップあり
                            グリップ 機能 回転式 - 固定式 - - 回転式 固定式 回転式 回転式 回転式 - - 回転式

                            HGPC プラスティッククランクハンドルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HGPC-130-B14
                            HGPC-130-C14
                            HGPC-160-B17
                            HGPC-65-C8
                            HGPC-80-B10
                            HGPC-80-C10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            クランクハンドル 回し半径
                            (mm)
                            取付部 穴加工 取付部 外径
                            (φ)
                            丸穴径
                            (φ)
                            角穴径
                            (mm)

                            3,797円

                            ( 4,177円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            130角穴28-14

                            3,687円

                            ( 4,056円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            130丸穴(リーマ仕上)2814-

                            5,248円

                            ( 5,773円 )
                            1個 -

                            4日目

                            160角穴34-17

                            2,232円

                            ( 2,455円 )
                            1個 -

                            4日目

                            65丸穴(リーマ仕上)188-

                            2,997円

                            ( 3,297円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            80角穴22-10

                            2,297円

                            ( 2,527円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            80丸穴(リーマ仕上)2210-

                            回転ハンドル・クランクハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました