(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GNSR-24-M6
GNSR リトラクタブル回転グリップ NBK リトラクタブルカイテングリップ

GNSR リトラクタブル回転グリップ GNSR-24-M6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,651円
税込単価
7,316円

【特長】・通常は倒れた状態。グリップを起こして使用します。・手を離せば、スプリ...

詳細情報を確認する

GNSR-24-M6 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

GNSR リトラクタブル回転グリップ 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

 GNSR
グリップ部ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部ロストワックス(S45C相当)
窒化処理

RoHS2適合

規格表

GNSR リトラクタブル回転グリップ 規格表

型番リスト

型番
グリップ太さ(mm)
グリップ長さ(mm)
全長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GNSR-24-M6

24
78
97
10

1個

6,651( 7,316円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常は倒れた状態。グリップを起こして使用します。
・手を離せば、スプリングの力でグリップは再び倒れます。

カタログ

 

GNSR-24-M6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GNSR リトラクタブル回転グリップの型番GNSR-24-M6のページです。
型番GNSR-24-M6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GNSR リトラクタブル回転グリップ

GNSR リトラクタブル回転グリップ

    回転グリップ GTR

    回転グリップ GTR

      フォールディング回転グリップ

      フォールディング回転グリップ

        テーパ回転グリップ

        テーパ回転グリップ

          ミニチュア回転グリップ

          ミニチュア回転グリップ

            ピラー グリップ レバー (PGL)

            ピラー グリップ レバー (PGL)

              ハンドフィット固定・回転グリップ

              ハンドフィット固定・回転グリップ

                プラスティックボール回転グリップ GPB/GPBS

                プラスティックボール回転グリップ GPB/GPBS

                  固定・回転ステンレスグリップ

                  固定・回転ステンレスグリップ

                    リトラクタブル回転グリップ GDR/GDRS

                    リトラクタブル回転グリップ GDR/GDRS

                      オーバル グリップ レバー (OGL)

                      オーバル グリップ レバー (OGL)

                        安全エンプラ回転握り SER、SER-sus

                        安全エンプラ回転握り SER、SER-sus

                          キャップ付回転グリップ

                          キャップ付回転グリップ

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ミスミ ミスミ ミスミ イマオコーポレーション ミスミ 鍋屋バイテック ミスミ 鍋屋バイテック イマオコーポレーション 小西製作所 ミスミ
                            通常価格 6,651円 227円 1,183円 447円 386円 887円 217円 1,223円 520円 4,478円 587円 1,961円 182円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 回転グリップ 回転グリップ フォールディング 回転 回転 固定形 - 回転グリップ - リトラクタブル回転グリップ 固定形 回転形折畳式 回転
                            形状 スティック形(ストレート) スティック形(ストレート) フラット テーパ フラット スティック形(ストレート) ハンドフィット ボール形 フラット スティック形(ストレート) たまご形 スティック形(ストレート) フラット
                            グリップ材質 ナイロン6 ナイロン6 ナイロン ナイロン6 ナイロン6 フェノール - フェノール樹脂 SUS304 ナイロン6 ポリアミド ポリプロピレン黒色 ナイロン6
                            グリップ表面 なし なし なし なし なし なし - なし 電解研磨 なし なし なし なし
                            取付部材質 ロストワックス(S45C相当) SS400 S45C SWRM SUM22L - SS400 - SUS304 - - - SCM435

                            GNSR リトラクタブル回転グリップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GNSR-22-M6
                            GNSR-25-M6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?グリップ太さ
                            (mm)
                            グリップ長さ
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            7,047円

                            ( 7,752円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10226382

                            7,884円

                            ( 8,672円 )
                            1個 -

                            4日目

                            102588107

                            グリップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました