(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GIRS-18-M6-SS
GIRS-SS ステンレス回転グリップ NBK ステンレスカイテングリップ

GIRS-SS ステンレス回転グリップ GIRS-18-M6-SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,194円
税込単価
2,413円

【特長】・オールステンレス製の回転グリップです。・耐蝕性・強度にすぐれています...

詳細情報を確認する

GIRS-18-M6-SS の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

GIRS-SS ステンレス回転グリップ 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

  • グリップ部:SUS304
  • ねじ部:SUS304

規格表

単位:mm
型番DMLmdd1eHhh1h2B質量(g)
GIRS-18-M6-SS18M6131391714520511122
GIRS-20-M8-SS20M81615121765020513165

型番リスト

型番
ねじの呼び
シャフト径(mm)
グリップ太さ(mm)
グリップ長さ(mm)
全長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GIRS-18-M6-SS

M6
9
18
45
84
10

1個

2,194( 2,413円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレス製の回転グリップです。
・耐蝕性・強度にすぐれています。
・グリップ部とねじ部の分解が可能なため、洗浄作業が容易に行えます。
・衛生管理を必要とする、食品機械・薬品製造装置に適用します。

カタログ

 

GIRS-18-M6-SSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GIRS-SS ステンレス回転グリップの型番GIRS-18-M6-SSのページです。
型番GIRS-18-M6-SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GIRS-SS ステンレス回転グリップ

GIRS-SS ステンレス回転グリップ

    GIRA-EL アルミ回転グリップ

    GIRA-EL アルミ回転グリップ

      オーバルグリップレバー OGL

      オーバルグリップレバー OGL

        オーバルグリップレバー(ステンレス) OGL-sus

        オーバルグリップレバー(ステンレス) OGL-sus

          鋼製筒型握り F

          鋼製筒型握り F

            回転グリップ RG,RG-N,RG-N-sus

            回転グリップ RG,RG-N,RG-N-sus

              ステンレス筒型握り SSG

              ステンレス筒型握り SSG

                エンプラ回転握り(ステンレス) ER-sus

                エンプラ回転握り(ステンレス) ER-sus

                  エンプラ回転握り E

                  エンプラ回転握り E

                    エンプラ回転握り ER

                    エンプラ回転握り ER

                      ピラーグリップレバー(ステンレス) PGL-sus

                      ピラーグリップレバー(ステンレス) PGL-sus

                        エンプラ 回転 握り (ER,FR,SFR)

                        エンプラ 回転 握り (ER,FR,SFR)

                          ピラーグリップ PG、PG-N

                          ピラーグリップ PG、PG-N

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 小西製作所 小西製作所 小西製作所 小西製作所 小西製作所 小西製作所 小西製作所 小西製作所 小西製作所 イマオコーポレーション 小西製作所
                            通常価格 2,194円 1,753円 876円 1,209円 613円 876円 1,008円 1,297円 514円 492円 1,074円 485円 293円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 回転グリップ 回転グリップ 固定形 固定形 固定形 回転形 固定形 回転形 回転形 回転形 固定形 - 固定形
                            形状 スティック形(テーパ) スティック形(テーパ) 卵形 卵形 スティック形(ストレート) スティック形(ストレート) スティック形(ストレート) スティック形(ストレート) スティック形(テーパ) スティック形(ストレート) スティック形(テーパ) スティック形(ストレート) スティック形(ストレート)
                            グリップ材質 SUS304 A2017 黒色フェノール樹脂 黒色フェノール樹脂 鋼材SUM22 - ステンレスSUS303 艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP 黒色ナイロン樹脂PA6 黒色ポリプロピレン樹脂PP 黒色フェノール樹脂 ポリアミド -
                            グリップ表面 なし アルマイト処理 なし なし クロムメッキ なし バフ研磨 なし なし なし なし なし なし
                            取付部材質 SUS304 SUM22 鋼材SUM22 ステンレスSUS303 鋼材SUM22 - ステンレスSUS303 ステンレスSUS303 鋼材SUM22 鋼材SUM22 ステンレスSUS303 - -

                            GIRS-SS ステンレス回転グリップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GIRS-20-M8-SS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び シャフト径
                            (mm)
                            グリップ太さ
                            (mm)
                            グリップ長さ
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            2,861円

                            ( 3,147円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10M812205092

                            グリップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました