(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GIRA-18-M6-EL
GIRA-EL アルミ回転グリップ NBK アルミカイテングリップ

GIRA-EL アルミ回転グリップ GIRA-18-M6-EL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,753円
税込単価
1,928円

【特長】・アルミニウム製の回転グリップです。・グリップ部とねじ部の分解が可能な...

詳細情報を確認する

GIRA-18-M6-EL の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

GIRA-EL アルミ回転グリップ 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

  • グリップ部:A2017/アルマイト処理(シルバーグレー)
  • ねじ部:SUM22/無電解ニッケルメッキ

規格表

単位:mm
型番DMLmdd1eHhh1h2B質量(g)
GIRA-18-M6-EL18M613139171452051171
GIRA-20-M8-EL20M81615121765020513107

型番リスト

型番
ねじの呼び
シャフト径(mm)
グリップ太さ(mm)
グリップ長さ(mm)
全長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GIRA-18-M6-EL

M6
9
18
45
84
10

1個

1,753( 1,928円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミニウム製の回転グリップです。
・グリップ部とねじ部の分解が可能なため、洗浄作業が容易に行えます。

カタログ

 

GIRA-18-M6-ELで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GIRA-EL アルミ回転グリップの型番GIRA-18-M6-ELのページです。
型番GIRA-18-M6-ELに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GIRA-EL アルミ回転グリップ

GIRA-EL アルミ回転グリップ

    GIRS-SS ステンレス回転グリップ

    GIRS-SS ステンレス回転グリップ

      フェノール回転握り FR

      フェノール回転握り FR

        ミニ回転グリップ MRG,MRFG

        ミニ回転グリップ MRG,MRFG

          回転グリップ GDP/GDPS/GDPA

          回転グリップ GDP/GDPS/GDPA

            プラスティックグリップレバー LRG/LRGS

            プラスティックグリップレバー LRG/LRGS

              回転グリップ GTR

              回転グリップ GTR

                GPBF/GPBFS プラスティックボール回転グリップ(めねじ)

                GPBF/GPBFS プラスティックボール回転グリップ(めねじ)

                  キャップ付回転グリップ

                  キャップ付回転グリップ

                    オーバル グリップ レバー (OGL)

                    オーバル グリップ レバー (OGL)

                      回転グリップ GRP/GRPS

                      回転グリップ GRP/GRPS

                        GNSR リトラクタブル回転グリップ

                        GNSR リトラクタブル回転グリップ

                          ピラー グリップ レバー (PGL)

                          ピラー グリップ レバー (PGL)

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 小西製作所 小西製作所 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ミスミ イマオコーポレーション 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック イマオコーポレーション
                            通常価格 1,753円 2,194円 591円 268円 1,074円 747円 227円 1,110円 182円 587円 1,121円 6,651円 887円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 回転グリップ 回転グリップ 回転形 回転形 回転グリップ 固定グリップ 回転グリップ 回転グリップ 回転 固定形 回転グリップ 回転グリップ 固定形
                            形状 スティック形(テーパ) スティック形(テーパ) スティック形(ストレート) スティック形(ストレート) スティック形(ストレート) スティック形(ストレート) スティック形(ストレート) ボール形 フラット たまご形 スティック形(ストレート) スティック形(ストレート) スティック形(ストレート)
                            グリップ材質 A2017 SUS304 黒色フェノール樹脂 黒色フェノール樹脂 - フェノール樹脂 ナイロン6 フェノール樹脂 ナイロン6 ポリアミド フェノール樹脂 ナイロン6 フェノール
                            グリップ表面 アルマイト処理 なし なし なし - なし なし なし なし なし なし なし なし
                            取付部材質 SUM22 SUS304 鋼材SUM22 鋼材SUM22 - - SS400 - SCM435 - - ロストワックス(S45C相当) -

                            GIRA-EL アルミ回転グリップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GIRA-20-M8-EL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び シャフト径
                            (mm)
                            グリップ太さ
                            (mm)
                            グリップ長さ
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            1,850円

                            ( 2,035円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10M812205092

                            グリップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました