(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFRS-22-M6
GFRS リトラクタブル回転グリップ NBK リトラクタブルカイテングリップ

GFRS リトラクタブル回転グリップ GFRS-22-M6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,987円
税込単価
9,886円

【特長】・折りたたみ可能な回転グリップです。・引き上げてから倒す機構を採用しま...

詳細情報を確認する

GFRS-22-M6 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

GFRS リトラクタブル回転グリップ 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

  • グリップ部:SUS303/ショットブラスト
  • ねじ部:SUS304
  • 内蔵スプリング:ステンレス鋼線

規格表

単位:mm
型番DMLfdHhAh'x質量(g)
GFRS-22-M622M65.52083.261.721.565.513.5198
GFRS-24-M624M65.52098.276.721.580.513.5245

注意・禁止事項

使用上の注意

  • GFRSを下向きに取りつけた場合、振動やグリップの自重でグリップが起き上がることがあります。
  • グリップを操作する荷重は、下記の値を超えないようにしてください。
GFRS リトラクタブル回転グリップ 注意禁止事項関連画像

型番リスト

型番
グリップ太さ(mm)
グリップ長さ(mm)
全長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFRS-22-M6

22
61.7
83.2
10

1個

8,987( 9,886円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ可能な回転グリップです。
・引き上げてから倒す機構を採用します。
・不用意に倒れません。
・オールステンレス製です。
・耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適しています。
・全サイズにステンレス製の平行ピン(φ2×6)が付属しています。
・ねじ部のまわり止めとしてご使用ください。

カタログ

 

GFRS-22-M6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GFRS リトラクタブル回転グリップの型番GFRS-22-M6のページです。
型番GFRS-22-M6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GFRS リトラクタブル回転グリップ

GFRS リトラクタブル回転グリップ

    リトラクタブル回転グリップ GGR/GGRS

    リトラクタブル回転グリップ GGR/GGRS

      GFRA リトラクタブル回転グリップ

      GFRA リトラクタブル回転グリップ

        リトラクタブル回転グリップ GDR/GDRS

        リトラクタブル回転グリップ GDR/GDRS

          バーグリップ BG

          バーグリップ BG

            回転グリップ GRP/GRPS

            回転グリップ GRP/GRPS

              エンプラ回転握り(ステンレス) ER-sus

              エンプラ回転握り(ステンレス) ER-sus

                回転グリップ RG,RG-N,RG-N-sus

                回転グリップ RG,RG-N,RG-N-sus

                  エンプラ回転握り ER

                  エンプラ回転握り ER

                    回転グリップ

                    回転グリップ

                      エンプラ握り EG

                      エンプラ握り EG

                        回転グリップ GTR

                        回転グリップ GTR

                          ステンレス固定グリップ GSS

                          ステンレス固定グリップ GSS

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 小西製作所 鍋屋バイテック 小西製作所 小西製作所 小西製作所 FLAIR(フレア) 小西製作所 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック
                            通常価格 8,987円 3,615円 6,897円 4,478円 318円 1,121円 1,297円 876円 492円 866円 286円 227円 533円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 リトラクタブル回転グリップ リトラクタブル回転グリップ リトラクタブル回転グリップ リトラクタブル回転グリップ 固定形 回転グリップ 回転形 回転形 回転形 回転形 固定形 回転グリップ 固定グリップ
                            形状 スティック形(ストレート) スティック形(ストレート) スティック形(ストレート) スティック形(ストレート) スティック形(ストレート) スティック形(ストレート) スティック形(ストレート) スティック形(ストレート) スティック形(ストレート) スティック形(ストレート) スティック形(テーパ) スティック形(ストレート) スティック形(ストレート)
                            グリップ材質 SUS303 フェノール樹脂 アルミニウム合金 ナイロン6 黒色ナイロン樹脂PA6 フェノール樹脂 艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP - 黒色ポリプロピレン樹脂PP フェノール 黒色ナイロン樹脂PA6 ナイロン6 SUS304
                            グリップ表面 サンドブラスト なし 研磨 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            取付部材質 SUS304 - SUS304 - 鋼材SUM22 - ステンレスSUS303 - 鋼材SUM22 スチール 黒色ナイロン樹脂PA6 SS400 SUS304

                            GFRS リトラクタブル回転グリップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GFRS-24-M6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?グリップ太さ
                            (mm)
                            グリップ長さ
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            9,597円

                            ( 10,557円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            102476.798.2

                            グリップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました