(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFRA-22-M6
GFRA リトラクタブル回転グリップ NBK リトラクタブルカイテングリップ

GFRA リトラクタブル回転グリップ GFRA-22-M6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,897円
税込単価
7,587円

【特長】・折りたたみ可能な回転グリップです。・引き上げてから倒す機構を採用しま...

詳細情報を確認する

GFRA-22-M6 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

GFRA リトラクタブル回転グリップ 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

  • グリップ部:アルミニウム合金/研磨
  • ねじ部:SUS304
  • 内蔵スプリング:ステンレス鋼線

規格表

単位:mm
型番DMLfdHhAh'x質量(g)
GFRA-22-M622M65.52083.261.721.565.513.5135
GFRA-24-M624M65.52098.276.721.580.513.5152

注意・禁止事項

使用上の注意

  • GFRAを下向きに取りつけた場合、振動やグリップの自重でグリップが起き上がることがあります。
  • グリップを操作する荷重は、下記の値を超えないようにしてください。
GFRA リトラクタブル回転グリップ 注意・禁止事項

型番リスト

型番
グリップ太さ(mm)
グリップ長さ(mm)
全長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFRA-22-M6

22
61.7
83.2
10

1個

6,897( 7,587円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ可能な回転グリップです。
・引き上げてから倒す機構を採用します。
・不用意に倒れません。
・材質は全て金属製です。
・異物混入対策で、金属検出器を使用している機器・装置への使用に適しています。
・全サイズにステンレス製の平行ピン(φ2×6)が付属しています。
・ねじ部のまわり止めとしてご使用ください。

カタログ

 

GFRA-22-M6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GFRA リトラクタブル回転グリップの型番GFRA-22-M6のページです。
型番GFRA-22-M6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GFRA リトラクタブル回転グリップ

GFRA リトラクタブル回転グリップ

    GFRS リトラクタブル回転グリップ

    GFRS リトラクタブル回転グリップ

      GFUS グリップ用折りたたみユニット

      GFUS グリップ用折りたたみユニット

        GPBF/GPBFS プラスティックボール回転グリップ(めねじ)

        GPBF/GPBFS プラスティックボール回転グリップ(めねじ)

          プラスティックグリップレバー LRG/LRGS

          プラスティックグリップレバー LRG/LRGS

            ミニ回転グリップ MRG,MRFG

            ミニ回転グリップ MRG,MRFG

              リトラクタブル回転グリップ GGR/GGRS

              リトラクタブル回転グリップ GGR/GGRS

                GNSR リトラクタブル回転グリップ

                GNSR リトラクタブル回転グリップ

                  フォールディング回転グリップ

                  フォールディング回転グリップ

                    GIRA-EL アルミ回転グリップ

                    GIRA-EL アルミ回転グリップ

                      フェノール回転握り FR

                      フェノール回転握り FR

                        GIRS-SS ステンレス回転グリップ

                        GIRS-SS ステンレス回転グリップ

                          キャップ付回転グリップ

                          キャップ付回転グリップ

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 小西製作所 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ミスミ 鍋屋バイテック 小西製作所 鍋屋バイテック ミスミ
                            通常価格 6,897円 8,987円 4,050円 1,110円 747円 268円 3,615円 6,651円 1,183円 1,753円 591円 2,194円 182円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 リトラクタブル回転グリップ リトラクタブル回転グリップ - 回転グリップ 固定グリップ 回転形 リトラクタブル回転グリップ 回転グリップ フォールディング 回転グリップ 回転形 回転グリップ 回転
                            形状 スティック形(ストレート) スティック形(ストレート) スティック形(ストレート) ボール形 スティック形(ストレート) スティック形(ストレート) スティック形(ストレート) スティック形(ストレート) フラット スティック形(テーパ) スティック形(ストレート) スティック形(テーパ) フラット
                            グリップ材質 アルミニウム合金 SUS303 SUS304 フェノール樹脂 フェノール樹脂 黒色フェノール樹脂 フェノール樹脂 ナイロン6 ナイロン A2017 黒色フェノール樹脂 SUS304 ナイロン6
                            グリップ表面 研磨 サンドブラスト なし なし なし なし なし なし なし アルマイト処理 なし なし なし
                            取付部材質 SUS304 SUS304 SUS304 - - 鋼材SUM22 - ロストワックス(S45C相当) S45C SUM22 鋼材SUM22 SUS304 SCM435

                            GFRA リトラクタブル回転グリップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GFRA-24-M6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?グリップ太さ
                            (mm)
                            グリップ長さ
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            7,497円

                            ( 8,247円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            102476.798.2

                            グリップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました