(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FGBBS-20-24-M6-S-55
FGBB-S/FGBBS-S ゴムバンパ - ねじつき-円錐形状(おねじ) NBK ゴムバンパ ネジツキ

FGBB-S/FGBBS-S ゴムバンパ - ねじつき-円錐形状(おねじ) FGBBS-20-24-M6-S-55

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,057円
税込単価
1,163円

【特長】・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。・装置・機械への取りつけが...

詳細情報を確認する

FGBBS-20-24-M6-S-55 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

FGBB-S/FGBBS-S ゴムバンパ - ねじつき-円錐形状(おねじ) 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

-FGBB-SFGBBS-S
本体NR(天然ゴム)、硬度ショアA55±5NR(天然ゴム)、硬度ショアA55±5
ねじ部スティール、三価クロメート処理ステンレス
カバーシートスティール、三価クロメート処理ステンレス

RoHS2適合

規格表

FGBB-S/FGBBS-S ゴムバンパ - ねじつき-円錐形状(おねじ) 規格表

型番リスト

型番
ねじ部の材質
寸法H(mm)
寸法D(φ)
ねじの呼び
最大荷重(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FGBBS-20-24-M6-S-55

ステンレス
24
20
M6
100

1個

1,057( 1,163円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。
・装置・機械への取りつけが容易。
・放物線状に成形されたバンパが累進的な弾性力を発生し、良好な衝撃・振動吸収性が得られる。
・片側おねじタイプ。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・ねじ部の材質は2種類。

カタログ

 

FGBBS-20-24-M6-S-55で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FGBB-S/FGBBS-S ゴムバンパ - ねじつき-円錐形状(おねじ)の型番FGBBS-20-24-M6-S-55のページです。
型番FGBBS-20-24-M6-S-55に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FGBB-S/FGBBS-S ゴムバンパ - ねじつき-円錐形状(おねじ)

FGBB-S/FGBBS-S ゴムバンパ - ねじつき-円錐形状(おねじ)

    FGBB-E/FGBBS-E ゴムバンパ-ねじつき-円錐形状(めねじ)

    FGBB-E/FGBBS-E ゴムバンパ-ねじつき-円錐形状(めねじ)

      FGBA-S/FGBAS-S ゴムバンパ-ねじつき(片側おねじ)

      FGBA-S/FGBAS-S ゴムバンパ-ねじつき(片側おねじ)

        FGBA-E/FGBAS-E ゴムバンパ-ねじつき(片側めねじ)

        FGBA-E/FGBAS-E ゴムバンパ-ねじつき(片側めねじ)

          FGBCS ゴムバンパ-座金つき

          FGBCS ゴムバンパ-座金つき

            FGBA-EE/FGBAS-EE ゴムバンパ-ねじつき(両側めねじ)

            FGBA-EE/FGBAS-EE ゴムバンパ-ねじつき(両側めねじ)

              FGBA-SS/FGBAS-SS ゴムバンパ-ねじつき(両側おねじ)

              FGBA-SS/FGBAS-SS ゴムバンパ-ねじつき(両側おねじ)

                FGBA-ES/FGBAS-ES ゴムバンパ-ねじつき(片側めねじ・片側おねじ)

                FGBA-ES/FGBAS-ES ゴムバンパ-ねじつき(片側めねじ・片側おねじ)

                  ワッシャ付ストッパ-ウレタン・低弾性ラバー-

                  ワッシャ付ストッパ-ウレタン・低弾性ラバー-

                    ウレタン付ストッパブロック 円柱タイプ

                    ウレタン付ストッパブロック 円柱タイプ

                      丸ストッパ

                      丸ストッパ

                        トグルパッド (BJ735)

                        トグルパッド (BJ735)

                          ワークグリッパー レストパッド (SRP,DRP)

                          ワークグリッパー レストパッド (SRP,DRP)

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ミスミ ミスミ ミスミ イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 466円 466円 313円 155円 413円 216円 225円 260円 223円 1,010円 - 2,470円 1,163円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            FGBB-S/FGBBS-S ゴムバンパ - ねじつき-円錐形状(おねじ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ワークの支持に
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/25
                            相手に傷がつかない
                            先端が尖っているのでワーク面に追従できる
                            複数個を使って曲面を支持している
                            防振性もある
                            安価なので助かります!

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FGBB-20-24-M6-S-55
                            FGBB-30-30-M8-S-55
                            FGBBS-30-36-M8-S-55
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじ部の材質 寸法H
                            (mm)
                            寸法D
                            (φ)
                            ねじの呼び 最大荷重
                            (N)

                            466円

                            ( 513円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            スティール2420M6100

                            548円

                            ( 603円 )
                            1個 -

                            4日目

                            スティール3030M8150

                            1,527円

                            ( 1,680円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ステンレス3630M8200

                            円柱型ストッパ・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました