(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

D8 リセプタクル-リベットプレート

D8 リセプタクル-リベットプレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
198円
税込単価
218円

【特長】・フレームの任意の位置に取りつけできます。・フレームに確実に固定できま...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    特殊型
  • 材質:
    スチール
  • 長さ L(mm):
    40
  • 材料:
    ばね鋼
  • 高さ(mm):
    10
  • 表面処理:
    防錆コーティング

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

D8 リセプタクル-リベットプレート 外形図1

リセプタクル

D8 リセプタクル-リベットプレート 外形図2

取りつけ穴

製品仕様

 

●構造

D8 リセプタクル-リベットプレート 構造
 

●材質・仕上げ

型番リセプタクル本体
D8ばね鋼
防錆コーティング
 

規格表

単位:mm
型番適用
スタッド径
リセプタクル寸法取りつけ穴寸法TMT*2質量
(g)
AWBhCHEFKOG*1
D8-334-400-1214282018123.48.358203.60.53.5
D8-336-400-1216332520123.48.8711253.60.55
D8-339-400-121940302515.53.3101014303.6110

*1:リテーナを使用しない場合は、G = 0です。

*2:カップ・スプリングを使用する場合はTMTに2mm加算してください。カップ・スプリングが利用できるのは適用スタッド径6mmのリセプタクルのみです。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D8-339-400-121

10

1個

198( 218円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームの任意の位置に取りつけできます。
・フレームに確実に固定できます。

カタログ

 

D8-339-400-121で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D8 リセプタクル-リベットプレートの型番D8-339-400-121のページです。
型番D8-339-400-121に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

D8 リセプタクル-リベットプレート

D8 リセプタクル-リベットプレート

    ヒネリファスナー(ばね付)_P1040SCR

    ヒネリファスナー(ばね付)_P1040SCR

      ヒネリファスナー(ばね付)_P102HSCR

      ヒネリファスナー(ばね付)_P102HSCR

        D8 リセプタクル-ミニクリップオン D8-336-330-200

        D8 リセプタクル-ミニクリップオン D8-336-330-200

          ミニスナップイン フロントロード(スタッド6.3mm) D1(リセプタクル)

          ミニスナップイン フロントロード(スタッド6.3mm) D1(リセプタクル)

            BI-FIX ファスナー サイズ08

            BI-FIX ファスナー サイズ08

              あおりファスナー C-857-3

              あおりファスナー C-857-3

                D8 リセプタクル-クリップオン

                D8 リセプタクル-クリップオン

                  あおりファスナー C-621

                  あおりファスナー C-621

                    クリップオン(スタッド6.3mm) D1

                    クリップオン(スタッド6.3mm) D1

                      カムロックファスナー 255F型・155F型 小型ボタンタイプ

                      カムロックファスナー 255F型・155F型 小型ボタンタイプ

                        ステンレスあおりファスナー C-1621

                        ステンレスあおりファスナー C-1621

                          BI-FIX ファスナーサイズ16

                          BI-FIX ファスナーサイズ16

                            メーカー 鍋屋バイテック スガツネ工業 スガツネ工業 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック スガツネ工業 タキゲン製造 鍋屋バイテック タキゲン製造 鍋屋バイテック スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 198円 3,197円 3,133円 297円 128円 89円 13,650円 211円 1,951円 72円 828円 6,242円 166円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 特殊型 平行型 平行型 特殊型 特殊型 特殊型 平行型 特殊型 平行型 特殊型 特殊型 コーナー型 特殊型
                            材質 スチール スチール スチール ステンレス 樹脂・その他 - ステンレス スチール - - 樹脂・その他 ステンレス -
                            長さ L(mm) 40 - - 24 - - - 30.8 - - - - -
                            材料 ばね鋼 - - ステンレス ポリアセタール - - ばね鋼 - - - - -
                            高さ(mm) 10 - - 8.6 - - - - - - - - -

                            D8 リセプタクル-リベットプレートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました