(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

D8 リセプタクル-ミニクリップオン D8-336-330-200

D8 リセプタクル-ミニクリップオン D8-336-330-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
297円
税込単価
327円

【特長】・フレームに横からはめ込むリセプタクルです。・丸穴をあけるだけで簡単に...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    特殊型
  • 材質:
    ステンレス
  • 長さ L(mm):
    24
  • 材料:
    ステンレス
  • 高さ(mm):
    8.6
  • 表面処理:
    ドライフィルム潤滑剤
  • 適用板厚(mm):
    0.9-2.5

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

D8 リセプタクル-ミニクリップオン D8-336-330-200 外形図

取りつけ穴寸法

D8 リセプタクル-ミニクリップオン D8-336-330-200 取りつけ穴寸法図

製品仕様

構造

D8 リセプタクル-ミニクリップオン D8-336-330-200 構造図

材質・仕上げ

 D8
リセプタクル本体ステンレス
ドライフィルム潤滑剤

RoHS2適合

規格表

D8 リセプタクル-ミニクリップオン D8-336-330-200 規格表

*1:カップ・スプリング(デジタルカタログP.1988)を使用する場合はTMTに2mm加算してください。

選定サポート情報

スタッドの選定

D8 リセプタクル-ミニクリップオン D8-336-330-200 スタッドの選定

ドア・フレームの形状よりTMTを計算し、TMT・適用スタッドの表からスタッドを選定してください。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D8-336-330-200

10

1個

297( 327円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームに横からはめ込むリセプタクルです。
・丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。
・リセプタクルをフレームの横からはめ込んで取りつけてください。

カタログ

 

D8-336-330-200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D8 リセプタクル-ミニクリップオン D8-336-330-200の型番D8-336-330-200のページです。
型番D8-336-330-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

D8 リセプタクル-ミニクリップオン D8-336-330-200

D8 リセプタクル-ミニクリップオン D8-336-330-200

    D8 リセプタクル-クリップオン

    D8 リセプタクル-クリップオン

      D8 リセプタクル-リベットプレート

      D8 リセプタクル-リベットプレート

        D8 スタッド-ウィング

        D8 スタッド-ウィング

          パネルマウンティングシステム LPシリーズ メスクリップ

          パネルマウンティングシステム LPシリーズ メスクリップ

            クリップオン(スタッド6.3mm) D1

            クリップオン(スタッド6.3mm) D1

              D8 リセプタクル-スナップイン

              D8 リセプタクル-スナップイン

                D8 リテーナ

                D8 リテーナ

                  ステンレス鋼製カムロックファスナー用ブラケット_AS-252F

                  ステンレス鋼製カムロックファスナー用ブラケット_AS-252F

                    D1 ズース スタッド

                    D1 ズース スタッド

                      82 ズース リテーナ(ネオプレンニトリルゴム)

                      82 ズース リテーナ(ネオプレンニトリルゴム)

                        ヒネリファスナー_P1051SCR

                        ヒネリファスナー_P1051SCR

                          パネルマウンティングシステム PCシリーズ オスクリップ

                          パネルマウンティングシステム PCシリーズ オスクリップ

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック スガツネ工業 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック スガツネ工業 SUNCO SUNCO スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 297円 211円 198円 302円 171円 72円 507円 85円 448円 358円 109円 5,103円 208円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   4日目   4日目  
                            種類 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 平行型 特殊型
                            材質 ステンレス スチール スチール スチール 樹脂・その他 - スチール - ステンレス 樹脂・その他 樹脂・その他 スチール 樹脂・その他
                            長さ L(mm) 24 30.8 40 - - - 21 - - - - - -
                            材料 ステンレス ばね鋼 ばね鋼 - - - ばね鋼 - - - - - -
                            高さ(mm) 8.6 - 10 - - - 21.8 - - - - - -

                            D8 リセプタクル-ミニクリップオン D8-336-330-200のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            パネル取り付け
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/22
                            脱着が想定されるパネル等に、このクイックファスナーを使用すると、
                            メンテナンス性が良いです。また、送料掛からずにバラで購入できるので、非常に助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました