(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

D8 リセプタクル-スナップイン

D8 リセプタクル-スナップイン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
507円
税込単価
558円

【特長】・フレームの表側からはめ込むリセプタクル。・角穴をあけるだけで簡単に取...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    特殊型
  • 材質:
    スチール
  • 長さ L(mm):
    21
  • 材料:
    ばね鋼
  • 高さ(mm):
    21.8
  • 表面処理:
    三価クロメート処理
  • 適用板厚(mm):
    0.7-3.2

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

D8 リセプタクル-スナップイン 外形図

取りつけ穴寸法

D8 リセプタクル-スナップイン 取りつけ穴寸法図

製品仕様

構造

D8 リセプタクル-スナップイン 構造図

材質・仕上げ

 D8
リセプタクル本体ばね鋼
三価クロメート処理

RoHS2適合

規格表

D8 リセプタクル-スナップイン 規格表

*1:カップ・スプリング(デジタルカタログP.1988)を使用する場合はTMTに2mm加算してください。カップ・スプリングが利用できるのは適用スタッド径6mmのリセプタクルのみです。

使用例

使用方法

取りつけ方法

D8 リセプタクル-スナップイン 取りつけ方法図-1

(1)マイナス溝にマイナスドライバを挿入します。

D8 リセプタクル-スナップイン 取りつけ方法図-2

(2)マイナスドライバを押し込みながら、約50度
     回転させると、固定用の爪が出ます。

D8 リセプタクル-スナップイン 取りつけ方法図-3

(3)マイナスドライバをはずすと、内蔵スプリングの
     力で爪がフレームをクランプします。

選定サポート情報

スタッドの選定

D8 リセプタクル-スナップイン スタッドの選定

ドア・フレームの形状よりTMTを計算し、TMT・適用スタッドの表からスタッドを選定してください。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D8-339-200-190

10

1個

507( 558円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームの表側からはめ込むリセプタクル。
・角穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。
・内蔵スプリングの働きにより、フレームを強力にグリップします。

カタログ

 

D8-339-200-190で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D8 リセプタクル-スナップインの型番D8-339-200-190のページです。
型番D8-339-200-190に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

D8 リセプタクル-スナップイン

D8 リセプタクル-スナップイン

    六角レンチ締付ファスナー C-174-A・C-1174-A

    六角レンチ締付ファスナー C-174-A・C-1174-A

      バイスアクションラッチ - スモールサイズ E3

      バイスアクションラッチ - スモールサイズ E3

        ステンレスダイヤルファスナー C-1127

        ステンレスダイヤルファスナー C-1127

          D1 ズース リセプタクル

          D1 ズース リセプタクル

            ワンタッチカバン錠 C-87

            ワンタッチカバン錠 C-87

              ステンレス扉止めファスナー C-1533

              ステンレス扉止めファスナー C-1533

                D8 ズース リセプタクル

                D8 ズース リセプタクル

                  D8 リセプタクル-クリップオン

                  D8 リセプタクル-クリップオン

                    ダイヤルファスナー C-127

                    ダイヤルファスナー C-127

                      締付ファスナー C-174-S

                      締付ファスナー C-174-S

                        カムロックファスナー(小型ボタンタイプ)セット アルミフレーム取付用

                        カムロックファスナー(小型ボタンタイプ)セット アルミフレーム取付用

                          スウェルラッチ 19

                          スウェルラッチ 19

                            メーカー 鍋屋バイテック タキゲン製造 鍋屋バイテック タキゲン製造 SUNCO タキゲン製造 タキゲン製造 SUNCO 鍋屋バイテック タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 鍋屋バイテック
                            通常価格 507円 1,896円 3,697円 2,307円 166円 1,005円 1,011円 227円 211円 1,125円 1,898円 1,793円 1,070円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            種類 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型
                            材質 スチール - 樹脂・その他 樹脂・その他 樹脂・その他 樹脂・その他 ステンレス - スチール スチール 樹脂・その他 樹脂・その他 樹脂・その他
                            長さ L(mm) 21 - - - - - - - 30.8 - - - -
                            材料 ばね鋼 - 亜鉛ダイカスト - - - - - ばね鋼 - - - ナイロン66
                            高さ(mm) 21.8 - - - - - - - - - - - -

                            D8 リセプタクル-スナップインのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました