(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:D8-314-108-190
D8 スタッド-マイナス溝 D8 スタッド-マイナスミゾ

D8 スタッド-マイナス溝 D8-314-108-190

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
248円
税込単価
273円

【特長】・D8リセプタクルと組み合わせて使用してください。・スタッド径はφ4・...

詳細情報を確認する

D8-314-108-190 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

D8 スタッド-マイナス溝 外形図

製品仕様

●材質・仕上げ

型番本体
D8-190スティール・焼き入れ
三価クロメート処理
D8-170-CRスティール・焼き入れ
クロムメッキ
D8-200ステンレス
ドライフィルム潤滑剤
 

規格表

単位:mm
スタッド径L1D1a
4281.3
63122.1
94.2182.1
 
単位:mm
型番Lスタッド径質量(g)
三価クロメート処理スティール製・クロムメッキステンレス製
D8-314-108-190D8-314-108-170-CR-841.4
D8-314-109-190D8-314-109-170-CR-941.5
D8-314-110-190D8-314-110-170-CR-1041.6
D8-314-111-190D8-314-111-170-CR-1141.7
D8-314-112-190D8-314-112-170-CR-1241.8
D8-314-113-190D8-314-113-170-CR-1341.9
D8-314-114-190D8-314-114-170-CR-1442
D8-314-115-190D8-314-115-170-CR-1542.2
D8-314-116-190D8-314-116-170-CR-1642.3
D8-314-117-190D8-314-117-170-CR-1742.4
D8-314-118-190D8-314-118-170-CR-1842.5
D8-314-119-190D8-314-119-170-CR-1942.6
D8-314-120-190D8-314-120-170-CR-2042.7
D8-316-109-190D8-316-109-170-CR-963.2
D8-316-110-190D8-316-110-170-CRD8-316-110-2001063.4
D8-316-111-190D8-316-111-170-CRD8-316-111-2001163.6
D8-316-112-190D8-316-112-170-CRD8-316-112-2001263.8
D8-316-113-190D8-316-113-170-CRD8-316-113-2001364.1
D8-316-114-190D8-316-114-170-CRD8-316-114-2001464.3
D8-316-115-190D8-316-115-170-CRD8-316-115-2001564.5
D8-316-116-190D8-316-116-170-CRD8-316-116-2001664.7
D8-316-117-190D8-316-117-170-CRD8-316-117-2001764.9
D8-316-118-190D8-316-118-170-CRD8-316-118-2001865.2
D8-316-119-190D8-316-119-170-CRD8-316-119-2001965.4
D8-316-120-190D8-316-120-170-CRD8-316-120-2002065.6
D8-316-121-190D8-316-121-170-CRD8-316-121-2002165.8
D8-316-122-190D8-316-122-170-CRD8-316-122-2002266
D8-316-123-190D8-316-123-170-CRD8-316-123-2002366.3
D8-316-124-190D8-316-124-170-CRD8-316-124-2002466.5
D8-316-125-190D8-316-125-170-CRD8-316-125-2002566.7
D8-319-111-190D8-319-111-170-CR-11910.2
D8-319-112-190D8-319-112-170-CR-12910.7
D8-319-113-190D8-319-113-170-CR-13911.2
D8-319-114-190D8-319-114-170-CR-14911.7
D8-319-115-190D8-319-115-170-CR-15912.2
D8-319-116-190D8-319-116-170-CR-16912.7
D8-319-117-190D8-319-117-170-CR-17913.2
D8-319-118-190D8-319-118-170-CR-18913.7
D8-319-119-190D8-319-119-170-CR-19914.2
D8-319-120-190D8-319-120-170-CR-20914.7
D8-319-121-190D8-319-121-170-CR-21915.1
D8-319-122-190D8-319-122-170-CR-22915.6
D8-319-123-190D8-319-123-170-CR-23916.1
D8-319-124-190D8-319-124-170-CR-24916.6
D8-319-125-190D8-319-125-170-CR-25917.1

型番リスト

型番
長さ L(mm)
材料
表面処理
スタッド径(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D8-314-108-190

8
スティール
三価クロメート処理
4
10

1個

248( 273円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・D8リセプタクルと組み合わせて使用してください。
・スタッド径はφ4・φ6・φ9mmの3サイズ。荷重に応じて選択してください。最大荷重は各リセプタクルページをご参照ください。
・スティール製に加え、耐蝕性にすぐれたステンレス製を標準化。

カタログ

 

D8-314-108-190で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D8 スタッド-マイナス溝の型番D8-314-108-190のページです。
型番D8-314-108-190に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

D8 スタッド-マイナス溝

D8 スタッド-マイナス溝

    D8 スタッド-プラス溝

    D8 スタッド-プラス溝

      D8 スタッド-ベイル

      D8 スタッド-ベイル

        D8 スタッド-ウィング

        D8 スタッド-ウィング

          ステンレスあおりファスナー C-1861

          ステンレスあおりファスナー C-1861

            クリップオン(スタッド6.3mm) D1

            クリップオン(スタッド6.3mm) D1

              ステンレスあおりファスナー C-1621

              ステンレスあおりファスナー C-1621

                バイスアクションラッチ ラージサイズ E3

                バイスアクションラッチ ラージサイズ E3

                  ヒネリファスナー(ばね付)_P1040SCR

                  ヒネリファスナー(ばね付)_P1040SCR

                    あおりファスナー C-857-3

                    あおりファスナー C-857-3

                      締付ファスナー C-124

                      締付ファスナー C-124

                        あおりファスナー C-621

                        あおりファスナー C-621

                          ヒネリファスナー(ばね付)_P102HSCR

                          ヒネリファスナー(ばね付)_P102HSCR

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック タキゲン製造 鍋屋バイテック タキゲン製造 鍋屋バイテック スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 248円 248円 623円 302円 3,150円 72円 6,242円 951円 3,197円 13,650円 935円 1,951円 3,133円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 平行型 特殊型 コーナー型 特殊型 平行型 平行型 特殊型 平行型 平行型
                            材質 スチール スチール スチール スチール ステンレス - ステンレス 樹脂・その他 スチール ステンレス スチール - スチール

                            D8 スタッド-マイナス溝のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            バイクの外装部品の取り付け
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/02
                            製品には全く問題ないのですが、長さの測り方がイマイチわかりづらかったです。
                            純正部品は高額だったのですがこちらで安価に購入できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パネル取り付け
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/22
                            脱着が想定されるパネル等に、このクイックファスナーを使用すると、
                            メンテナンス性が良いです。また、送料掛からずにバラで購入できるので、非常に助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            D8-314-108-170-CR
                            D8-316-109-170-CR
                            D8-316-109-190
                            D8-316-110-200
                            D8-316-111-200
                            D8-316-113-200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?長さ L
                            (mm)
                            材料 表面処理 スタッド径
                            (φ)

                            328円

                            ( 361円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            108スティールクロムメッキ4

                            328円

                            ( 361円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            109スティールクロムメッキ6

                            288円

                            ( 317円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            109スティール三価クロメート処理6

                            416円

                            ( 458円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1010ステンレスなし6

                            374円

                            ( 411円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1011ステンレスなし6

                            377円

                            ( 415円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1013ステンレスなし6

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました