(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マフラ付排気絞り弁 TVMシリーズ

マフラ付排気絞り弁 TVMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
370円
税込単価
407円

【特長】・空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行ないます。・作動中の流量調...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マフラ付排気絞り弁 TVMシリーズ 外形図

製品仕様

製品仕様

使用流体空気
使用圧力範囲0~0.9MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~60℃
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ

備考:ガスケットまたはシール剤付。

表示記号

マフラ付排気絞り弁 TVMシリーズ 表示記号

マフラ付排気絞り弁

内部構造と主要部材質

マフラ付排気絞り弁 TVMシリーズ 内部構造と主要部材質

規格表

型番RABLφP対辺H質量(g)
MAXMINMAXMIN
TVM-M5M5×0.8323.420.620.417.61084.3
TVM-01R1/8835.829.131.825.1141014
TVM-02R1/410.83731.13125.1181426
TVM-03R3/812.54234.935.728.6221747
TVM-04R1/21442.736.734.528.5272168

注:テーパーねじタイプのL寸法は、ねじ込み後の参考寸法です。

商品特長詳細

流量特性

TVM-M5

TVM-01

TVM-02

TVM-03

TVM-04

 

型番リスト

型番
管接続口 種類
取付ねじの呼び
外径 D(φ)
全長L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TVM-M5

M(メートルねじ並目)
M5X0.8
10
25.8

1個

370( 407円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行ないます。
・作動中の流量調節もできます。
・ストップ機構付きによりニードル全開時も安心です。

カタログ

TVM-M5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マフラ付排気絞り弁 TVMシリーズの型番TVM-M5のページです。
型番TVM-M5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マフラ付排気絞り弁 TVMシリーズ

マフラ付排気絞り弁 TVMシリーズ

    サイレンサ 超小型タイプ SLMシリーズ

    サイレンサ 超小型タイプ SLMシリーズ

      サイレンサ付メタリングバルブ FMSシリーズ

      サイレンサ付メタリングバルブ FMSシリーズ

        サイレンサ メートルネジ用

        サイレンサ メートルネジ用

          サイレンサ 管用テーパネジ用

          サイレンサ 管用テーパネジ用

            サイレンサ SA2シリーズ

            サイレンサ SA2シリーズ

              サイレンサ ワンタッチ継手内蔵タイプ

              サイレンサ ワンタッチ継手内蔵タイプ

                コンバム用サイレンサ MSシリーズ

                コンバム用サイレンサ MSシリーズ

                  クリーンルーム用エキゾーストフィルタ SFEシリーズ

                  クリーンルーム用エキゾーストフィルタ SFEシリーズ

                    サイレンサ 高消音・コンパクトタイプ SLW-Sシリーズ

                    サイレンサ 高消音・コンパクトタイプ SLW-Sシリーズ

                      サイレンサ 小型樹脂タイプ・おねじタイプ AN05~40シリーズ

                      サイレンサ 小型樹脂タイプ・おねじタイプ AN05~40シリーズ

                        サイレンサ 小型樹脂タイプ・ワンタッチ継手接続タイプ AN10~30-Cシリーズ

                        サイレンサ 小型樹脂タイプ・ワンタッチ継手接続タイプ AN10~30-Cシリーズ

                          サイレンサ 大流量・小口径・ 樹脂ボディタイプ SLW-Lシリーズ

                          サイレンサ 大流量・小口径・ 樹脂ボディタイプ SLW-Lシリーズ

                            メーカー コガネイ CKD CKD 日本ピスコ 日本ピスコ TAIYO(太陽鉄工) 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) SMC CKD SMC SMC CKD
                            通常価格 370円 387円 799円 362円 508円 776円 418円 1,169円 169円 548円 283円 450円 670円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マフラー付排気絞り弁 標準 排気量調整形 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 標準 標準
                            本体材質 ポリブチレンテレフタレート 銅合金 黄銅 PBT PBT 樹脂 PBT 樹脂 - - 樹脂 樹脂 難燃性樹脂
                            カバ- なし なし なし あり あり なし あり あり - - なし なし あり
                            エレメント材質 発泡ポリエチレン樹脂 銅系焼結 銅系焼結 PVF PVF 樹脂系焼結 PVF - - 樹脂系焼結 樹脂焼結体 樹脂焼結体 樹脂系焼結

                            マフラ付排気絞り弁 TVMシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TVM-01
                            TVM-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            管接続口 種類 取付ねじの呼び 外径 D
                            (φ)
                            全長L
                            (mm)

                            876円

                            ( 964円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            R(管用テーパおねじ)1/81435.8

                            912円

                            ( 1,003円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            R(管用テーパおねじ)1/41837

                            サイレンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました