(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鍵穴付残圧抜き3ポート弁(シングルアクション) VHS20・30・40・50

鍵穴付残圧抜き3ポート弁(シングルアクション) VHS20・30・40・50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
398円 ~ 457円
税込価格
438円 ~ 503円

SMC社のOSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁(シングルアクション)。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁(シングルアクション) VHS20・30・40・50シリーズ 寸法図

製品仕様

OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁(シングルアクション) VHS20・30・40・50シリーズ 商品イメージ

商品イメージ

製品仕様

型式VHS20VHS30VHS40VHS40-06VHS50
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃(凍結なきこと)
保証耐圧力1.5MPa
使用圧力範囲0.1~1.0MPa
ハンドル切換角度90°
外観色(標準)ハンドル:赤色
ボディ:アーバンホワイト
質量A(ハンドル・ボンネット:難燃PBT)76g127g247g293g532g
B(ハンドル・ボンネット:アルミ)92g156g301g349g630g

流量特性

型式管接続口径流量特性
IN, OUTEXHIN→OUTOUT→EXH
C(dm3/s・bar)bCvC(dm3/s・bar)bCv
VHS201/81/82.40.430.652.50.390.69
1/43.30.400.883.10.510.84
VHS301/41/46.40.451.76.20.381.7
3/88.30.412.37.00.411.9
VHS401/43/87.30.492.08.50.352.3
3/810.90.453.011.60.403.1
1/214.20.393.813.30.433.6
VHS40-063/41/218.30.315.017.70.374.8
VHS503/41/223.80.416.421.80.415.9
131.90.338.623.50.446.4

構造

VHS20-A~VHS50-A 構造図

VHS20-A~VHS50-A

VHS20-B~VHS50-B 構造図

VHS20-B~VHS50-B

サイレンサ内蔵 (オプション) 構造図

サイレンサ内蔵 (オプション)

構成部品

番号部品名材質備考
VHS20~50-AVHS20~50-B
1ボディADC12アーバンホワイト
2ボンネット難燃PBT
(UL-94規格V-0相当)
ADC12アーバンホワイト
3ハンドル難燃PBT
(UL-94規格V-0相当)
ADC12
4カムリングPOM-
5スプールPBT-
6スプールOリングH-NBR-
7スプールスプリングステンレス鋼-
8スリーブPOM-
  • ※ VHSシリーズは分解不可となっております。

オプション部品品番

型式ブラケット
アセンブリ品番注1)
サイレンサ
アセンブリ品番注2)
VHS20VHS20PW-180ASVHS20PW-190AS
VHS30VHS30PW-180ASVHS30PW-190AS
VHS40VHS40PW-180ASVHS40PW-190AS
VHS40-06VHS40PW-180-06ASVHS40PW-190-06AS
VHS50VHS50PW-180ASVHS50PW-190AS
  • ※ 注1)ブラケット/1ヶ、取付用ビス/2ヶ
  • ※ 注2)エレメント(11)、エレメントOリング(12)、エレメン トカバー(13)各1ヶ

規格表

型式標準仕様
P1P2ABCDEFGHIJKLM
AタイプBタイプ
VHS201/8・1/41/866.422.34037.51446.647.233.62843244.514.89
VHS301/4・3/81/480.329.453491952383049304.5199
VHS401/4・3/8・1/23/8104.938.570632258443663385.52410
VHS40-063/41/2110.44275632258444463435.52610
VHS503/4・11/2134.35390762676615381506.53112
型式オプション仕様
ブラケット付サイレンサ内蔵
NQRSTUVWXYAABB
VHS205.48.4274075.431.325.353.3302.3312
VHS306.51036.55390.9403367412.3314
VHS408.51943.570119.4534479502.8319
VHS40-068.51943.570123.4554679502.8422
VHS501127.549.590152.37160108703.2422

選定サポート情報

型式表示方法

型番例

型番例

型番リスト

型番
レギュレータユニット組合せ
接続口径
圧縮空気品質
流れ方向
最高使用圧力(MPa)
ボディサイズ
圧力単位
オーダーメイド仕様
ハンドル/ボンネット材質
ブラケット
サイレンサ
ハンドル色
ボディ色
適用機種
種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VHS30
サイレンサアセンブリ

1個

398( 438円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VHS40
ブラケットアセンブリ

1個

457( 503円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SMC社のOSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁(シングルアクション)。
【特長】
・安全対策。不用意な給気による事故を未然に防止
・給気・排気状態が一目で分かる表示窓付
・残圧排気時、鍵を取付けることによりハンドルをロック。誤操作を防ぎます
・ハンドルを押してから回す、2Stepで誤操作防止

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鍵穴付残圧抜き3ポート弁(シングルアクション) VHS20・30・40・50

鍵穴付残圧抜き3ポート弁(シングルアクション) VHS20・30・40・50

    エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-A~AC40D-A

    エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-A~AC40D-A

      大形F.R.L.シリーズ コンビネーションCN.CY.CZ

      大形F.R.L.シリーズ コンビネーションCN.CY.CZ

        フィルタレギュレータ FRNシリーズ

        フィルタレギュレータ FRNシリーズ

          エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ AC20B-B~AC60B-B

          エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ AC20B-B~AC60B-B

            GTシリーズ(ショートPCカップ規格) GTC、GTFC、GTFR、GTF、GTLシリーズ

            GTシリーズ(ショートPCカップ規格) GTC、GTFC、GTFR、GTF、GTLシリーズ

              F.R.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C□000・C2500シリーズ

              F.R.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C□000・C2500シリーズ

                エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-B~AC40C-B

                エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-B~AC40C-B

                  残圧排出弁 標準白色シリーズ V1000-W・V3000-W・V3010-W シリーズ

                  残圧排出弁 標準白色シリーズ V1000-W・V3000-W・V3010-W シリーズ

                    フィルタレギュレータ FR150・FR300・FR600シリーズ

                    フィルタレギュレータ FR150・FR300・FR600シリーズ

                      F.R.L.コンビネーション C150・C200・C300・C400・C600シリーズ

                      F.R.L.コンビネーション C150・C200・C300・C400・C600シリーズ

                        調質機器 GAシリーズ 連結パーツ ブラケット

                        調質機器 GAシリーズ 連結パーツ ブラケット

                          エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-B~AC40D-B

                          エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-B~AC40D-B

                            メーカー SMC SMC コガネイ コガネイ SMC AirTAC(エアタック) CKD SMC CKD コガネイ コガネイ AirTAC(エアタック) SMC
                            通常価格 398円 7,175円 12,200円 3,415円 5,058円 1,095円 - 8,202円 3,841円 5,614円 9,725円 457円 6,842円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            鍵穴付残圧抜き3ポート弁(シングルアクション) VHS20・30・40・50のレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 6件のレビュー

                            高評価レビュー

                            3点セットの前につけてます
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/28
                            赤いバルブを排気側にするとバフっと経路内の残圧が一気に抜けるので作業性が良い
                            排気音を静かにする場合は消音器を付ければ良い
                            操作も直感的にてきるので良いと思います

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            3点セットの前につけてます
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/28
                            赤いバルブを排気側にするとバフっと経路内の残圧が一気に抜けるので作業性が良い
                            排気音を静かにする場合は消音器を付ければ良い
                            操作も直感的にてきるので良いと思います

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            得意先様試験装置に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/12
                            アナログバルブと電空レギュレーターとの併用で流量設定した試験終了後の元圧残圧抜きに使用しています。残圧による事故防止はもちろん、残圧排気時も鍵の使用でハンドルがロックされるため誤操作を防止出来る二段構えの安全対策に満足しています。この商品を含めSMC商品は、空圧機器付帯部品としては、品質が良くバラエティーに富んでおり重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            メンテナンス時の安全性の向上に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/07
                            顧客から依頼されメンテナンス時の安全性の向上のために使用しています。ロボットなどに使われているエアーダンパーのメンテナンス時に不用意に動かないようにピストン、ロッド側の残圧を抜くのにエアーダンパーの近くにこの商品を取り付けて使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            空気圧制御
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/23
                            非常に良い商品です。
                            短納期でとても助かりました。
                            今後も利用したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアー配管
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/31
                            機械のエアー配管で3点セットに付けて使っています。
                            残圧が一気に抜けるので、事故防止に役立ちます。
                            ハンドルを押して回さないと操作できないので誤動作
                            しにくい構造になっており、安心して使うことができます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ACユニットにVHSを後付けしたいが、注意点は?
                            A
                            ACの下流側に組付け⇒VHSとブラケット付スペーサの追加で組付け可能です。
                            ACの上流側に組付け⇒①ルブリケータALが付いている場合は不可です。
                            ②AC-Bシリーズについては、減圧弁を逆流機能付に変更が必要です。
                            〔注意:AC-AシリーズのAR-AやAW-Aは、アンバランスタイプのため標準で逆流機能があります。
                            AC-Aシリーズで設定圧力が0.15MPa以下の場合のみ、逆流機能付減圧弁への変更を推奨します。〕
                            Q 残圧抜き3ポート弁(VHSシリーズ)に、ブラケット付はありますか?
                            A
                            新型VHSシリーズ(鍵穴付残圧抜き3ポート弁)は、ブラケット付がオプションで選択可能です。
                            旧型VHSおよび鍵穴がないVHS400/500シリーズには、ブラケット付を用意しておりません。
                            また新型VHSシリーズは、ブラケットの後付けが可能です。

                            FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました