(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンエアフィルタ SFDシリーズ

クリーンエアフィルタ SFDシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
218円 ~ 18,899円
税込価格
240円 ~ 20,789円

透明樹脂ケース クリーンエアフィルタ SFDシリーズ。【特長】・ろ過度:0.0...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

型番

未確定23件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

SFD100-C□ 寸法図

SFD100-C□

製品仕様

クリーンエアフィルタ SFDシリーズ 商品イメージ

商品イメージ

製品仕様

型式SFD10□SFD20□
接続口径ワンタッチ継手Φ4(直径4mm)、Φ6(直径6mm)、Φ8(直径8mm)ワンタッチ継手Φ8(直径8mm)、Φ10(直径10mm)、Φ12(直径12mm)
Rc、NPT、G1/4Rc、NPT、G1/4
使用流体空気、(窒素)空気、(窒素)
処理流量~100L /min(ANR)~500L /min(ANR)
ろ過度注1)0.01μm(99.99%)
使用圧力範囲注2)-100kPa~1.0MPa(窒素の場合は0.99MPa)
使用温度5~45℃
初期圧力降下0.03MPa(入口圧0.7MPa、最大流量時)
エレメント耐差圧注3)0.5MPa
耐圧1.5MPa
エレメント寿命1年または圧力降下が0.1MPaに達した時
  • ※ 注1)メーカー測定条件によります。
  • ※ 注2)最高使用圧力は、温度によって変化します。
  • ※ 注3)0.5MPaにてエレメントが破損しないことを示します。

構造図例

SFD100-C□ 構造図

SFD100-C□ 構造図

構成部品

記号部品名材質
1エレメントPC、ポリオレフィン、PU、PET、ABS
2ボディPBT
3ブラケットPBT
4OリングH-NBR
5カセットPP、EPDM、ステンレス

交換部品

記号部品名品番備考
1ブラケットセットSFD-BR100皿小ねじ(M3)2ヶ付

SFD100-C□寸法表

製品品番AB
SFD100-C04481
C06681
C08882
  • ※上記以外の情報につきましてはデジタルカタログをご覧ください。

選定サポート情報

型式表示方法

型番例

型番例

型番リスト

型番
種類
特性
使用流体
接続種類
配管ねじの呼び
接続チューブ径
ろ過度
ドレンコック
ボウル材質
ボウルガード
仕様
ボディサイズ
付属品
OUT側接続種類
OUT側接続口径
OUT側接続チューブ径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[標準] 標準
なし / クリーンルーム仕様(発塵防止)
一般乾燥エア
[Rc(R)] Rc
1/4
-
0.01μm
なし
[樹脂] 樹脂
なし
-
1
なし
Rc
1/4
-

1個

5,489( 6,038円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準] 標準
なし / クリーンルーム仕様(発塵防止)
一般乾燥エア
[Rc(R)] Rc
1/4
-
0.01μm
なし
[樹脂] 樹脂
なし
-
1
ブラケット
Rc
1/4
-

1個

5,689( 6,258円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準] 標準
なし / クリーンルーム仕様(発塵防止)
一般乾燥エア
[Rc(R)] Rc
1/4
-
0.01μm
なし
[樹脂] 樹脂
なし
-
1
ブラケット
ワンタッチ配管
-
Φ6

1個

5,689( 6,258円 )

9日目

[標準] 標準
なし / クリーンルーム仕様(発塵防止)
一般乾燥エア
[Rc(R)] Rc
1/4
-
0.01μm
なし
[樹脂] 樹脂
なし
-
1
ブラケット
ワンタッチ配管
-
Φ8

1個

5,689( 6,258円 )

9日目

[標準] 標準
なし / クリーンルーム仕様(発塵防止)
一般乾燥エア
[ワンタッチ配管] ワンタッチ配管
-
φ4
0.01μm
なし
[樹脂] 樹脂
なし
-
1
なし
ワンタッチ配管
-
Φ4

1個

6,389( 7,028円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準] 標準
なし / クリーンルーム仕様(発塵防止)
一般乾燥エア
[ワンタッチ配管] ワンタッチ配管
-
φ4
0.01μm
なし
[樹脂] 樹脂
なし
-
1
ブラケット
ワンタッチ配管
-
Φ4

1個

6,489( 7,138円 )

6日目

[標準] 標準
なし / クリーンルーム仕様(発塵防止)
一般乾燥エア
[ワンタッチ配管] ワンタッチ配管
-
φ6
0.01μm
なし
[樹脂] 樹脂
なし
-
1
なし
ワンタッチ配管
-
Φ6

1個

6,389( 7,028円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準] 標準
なし / クリーンルーム仕様(発塵防止)
一般乾燥エア
[ワンタッチ配管] ワンタッチ配管
-
φ6
0.01μm
なし
[樹脂] 樹脂
なし
-
1
ブラケット
ワンタッチ配管
-
Φ6

1個

6,489( 7,138円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準] 標準
なし / クリーンルーム仕様(発塵防止)
一般乾燥エア
[ワンタッチ配管] ワンタッチ配管
-
φ8
0.01μm
なし
[樹脂] 樹脂
なし
-
1
なし
ワンタッチ配管
-
Φ8

1個

6,389( 7,028円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準] 標準
なし / クリーンルーム仕様(発塵防止)
一般乾燥エア
[ワンタッチ配管] ワンタッチ配管
-
φ8
0.01μm
なし
[樹脂] 樹脂
なし
-
1
ブラケット
ワンタッチ配管
-
Φ8

1個

6,489( 7,138円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準] 標準
なし / クリーンルーム仕様(発塵防止)
一般乾燥エア
[G] G
1/4
-
0.01μm
なし
[樹脂] 樹脂
なし
-
1
なし
G
1/4
-

1個

5,489( 6,038円 )

3日目

[標準] 標準
なし / クリーンルーム仕様(発塵防止)
一般乾燥エア
[NPT] NPT
1/4
-
0.01μm
なし
[樹脂] 樹脂
なし
-
1
なし
NPT
1/4
-

1個

4,999( 5,499円 )

6日目

[標準] 標準
なし / クリーンルーム仕様(発塵防止)
一般乾燥エア
[Rc(R)] Rc
1/4
-
0.01μm
なし
[メタル] アルミ
なし
-
1
なし
Rc
1/4
-

1個

8,989( 9,888円 )

3日目

[標準] 標準
なし / クリーンルーム仕様(発塵防止)
一般乾燥エア
[Rc(R)] Rc
1/4
-
0.01μm
なし
[メタル] ステンレス
なし
-
1
なし
Rc
1/4
-

1個

18,899( 20,789円 )

6日目

[標準] 標準
なし / クリーンルーム仕様(発塵防止)
一般乾燥エア
[Rc(R)] Rc
1/4
-
0.01μm
なし
[樹脂] 樹脂
なし
-
2
なし
Rc
1/4
-

1個

12,899( 14,189円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準] 標準
なし / クリーンルーム仕様(発塵防止)
一般乾燥エア
[Rc(R)] Rc
1/4
-
0.01μm
なし
[樹脂] 樹脂
なし
-
2
なし
ワンタッチ配管
-
Φ8

1個

11,899( 13,089円 )

9日目

[標準] 標準
なし / クリーンルーム仕様(発塵防止)
一般乾燥エア
[ワンタッチ配管] ワンタッチ配管
-
φ8
0.01μm
なし
[樹脂] 樹脂
なし
-
2
なし
ワンタッチ配管
-
Φ8

1個

12,899( 14,189円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準] 標準
なし / クリーンルーム仕様(発塵防止)
一般乾燥エア
[ワンタッチ配管] ワンタッチ配管
-
φ10
0.01μm
なし
[樹脂] 樹脂
なし
-
2
なし
ワンタッチ配管
-
Φ10

1個

12,899( 14,189円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準] 標準
なし / クリーンルーム仕様(発塵防止)
一般乾燥エア
[ワンタッチ配管] ワンタッチ配管
-
φ12
0.01μm
なし
[樹脂] 樹脂
なし
-
2
なし
ワンタッチ配管
-
Φ12

1個

12,899( 14,189円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[標準] 標準
なし / クリーンルーム仕様(発塵防止)
一般乾燥エア
[G] G
1/4
-
0.01μm
なし
[樹脂] 樹脂
なし
-
2
なし
G
1/4
-

1個

12,899( 14,189円 )

6日目

[標準] 標準
なし / クリーンルーム仕様(発塵防止)
一般乾燥エア
[NPT] NPT
1/4
-
0.01μm
なし
[樹脂] 樹脂
なし
-
2
なし
NPT
1/4
-

1個

11,899( 13,089円 )

6日目

[関連部品] 関連部品(補助機器)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ブラケットセット
-
皿小ねじ(M3)2ヶ
-
-
-

1個

218( 240円 )

19日目

[交換用エレメント] 関連部品(交換用エレメント)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
エレメントセット
-
Oリング3ヶ
-
-
-

1個

5,889( 6,478円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

透明樹脂ケース クリーンエアフィルタ SFDシリーズ。
【特長】
・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)
・初期圧力降下:0.03MPa(入口圧:0.7Mpa、最大流量時)
・使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa(窒素の場合は0.99MPa)
【用途】
・クリーンブロー/イオナイザのブローに使用
・チャンバ置換/流体圧送に使用

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンエアフィルタ SFDシリーズ

クリーンエアフィルタ SFDシリーズ

    “エクセル・インラインフィルタ”

    “エクセル・インラインフィルタ”

      クリーンエアモジュール LLBシリーズ

      クリーンエアモジュール LLBシリーズ

        エアブローモジュール LLB1シリーズ

        エアブローモジュール LLB1シリーズ

          クリーンガスストレーナ カートリッジタイプ・ストレート形 SFB200シリーズ

          クリーンガスストレーナ カートリッジタイプ・ストレート形 SFB200シリーズ

            調質機器 インラインフィルタ PLFシリーズ

            調質機器 インラインフィルタ PLFシリーズ

              調質機器小形FRシリーズ フィルタFNシリーズ

              調質機器小形FRシリーズ フィルタFNシリーズ

                SFC-FP2 Series 交換用エレメント

                SFC-FP2 Series 交換用エレメント

                  エレメント 焼結金属・ファイバ

                  エレメント 焼結金属・ファイバ

                    3in1マルチ・ドライフィルター用第1エレメント T10309シリーズ

                    3in1マルチ・ドライフィルター用第1エレメント T10309シリーズ

                      中形メインラインステンレスフィルタ AF4000P・S・M・X

                      中形メインラインステンレスフィルタ AF4000P・S・M・X

                        調質機器 クリーンラインフィルタ CLFシリーズ

                        調質機器 クリーンラインフィルタ CLFシリーズ

                          調質機器小形FRシリーズフィルタ VFNシリーズ

                          調質機器小形FRシリーズフィルタ VFNシリーズ

                            メーカー SMC 前田シェルサービス SMC SMC SMC コガネイ コガネイ CKD SMC 前田シェルサービス CKD コガネイ コガネイ
                            通常価格 218円 15,082円 2,189円 6,161円 13,899円 9,897円 2,389円 10,585円 968円 7,466円 64,600円 23,243円 3,313円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   19日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 13日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  

                            クリーンエアフィルタ SFDシリーズのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            装置の駆動エアーのフィルターとして使用。
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/22
                            半導体装置の駆動用エアーのフィルターとして使用しています。
                            ステーが皿ネジで取り付け可能なのでレイアウトもし易いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の駆動エアーのフィルターとして使用。
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/22
                            半導体装置の駆動用エアーのフィルターとして使用しています。
                            ステーが皿ネジで取り付け可能なのでレイアウトもし易いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エア配管用フィルタ
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/29
                            クリーンルーム内装置の
                            エア配管用のフィルタとして使用しました。
                            ワンタッチ継手で接続が簡単です。
                            また、板金等に取付固定も可能ですので
                            状況に応じて取付できます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            成形品エアーブロー
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/02
                            エアー配管に錆びが発生しており 成形品に埃みたい物が付着するのでこの商品を取り付けたところ完全に解消されました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました